DIN rayına montaj için primer anahtarlamalı UNO POWER güç kaynağı ünitesi, giriş: 1 faz, çıkış: 48 V DC/60 W
Temel işlevli güç kaynakları
Yüksek güç yoğunluğu ve verimliliği ile UNO POWER güç kaynakları endüstriyel uygulamalar için mükemmel bir çözümdür. Gücü 25 ila 960 W arasında değişen kompakt cihazlar, merkezi ve dağıtılmış kurulumlarda sabit yükleri güvenilir bir şekilde besler. Yeni, 90 W'a kadar ultra ince UNO POWER nesli ayrıca Push-in bağlantı teknolojisine ve 277 V AC'ye kadar genişletilmiş gerilim aralığına sahiptir.
Primer anahtarlamalı güç kaynağı, UNO POWER, Push-in bağlantı, DIN rayı montajı , giriş: 1 fazlı, çıkış: 24 V DC / 1,3 A, ayar aralığı 24 V DC ... 29 V DC
Primer anahtarlamalı güç kaynağı, UNO POWER, Push-in bağlantı, DIN rayı montajı , giriş: 1 fazlı, çıkış: 12 V DC / 2,5 A, ayar aralığı 10 V DC ... 18 V DC
Primer anahtarlamalı güç kaynağı, UNO POWER, Vidalı bağlantı, DIN rayı montajı , giriş: 1 fazlı, çıkış: 12 V DC / 10 A, ayar aralığı 12 V DC ... 15 V DC
Primer anahtarlamalı güç kaynağı, UNO POWER, Push-in bağlantı, DIN rayı montajı , giriş: 1 fazlı, çıkış: 24 V DC / 2,5 A, ayar aralığı 24 V DC ... 29 V DC
Primer anahtarlamalı güç kaynağı, UNO POWER, Vidalı bağlantı, DIN rayı montajı , giriş: 1 fazlı, çıkış: 24 V DC / 40 A, ayar aralığı 24 V DC ... 28 V DC
DIN rayı montajı için primer anahtarlamalı UNO POWER güç kaynağı, IEC 60335-1, giriş: 1 faz, çıkış: 24 V DC / 100 W
DIN rayına montaj için primer anahtarlamalı UNO POWER güç kaynağı ünitesi, giriş: 2 faz, çıkış: 24 V DC/90 W
DIN rayına montaj için primer anahtarlamalı UNO POWER güç kaynağı ünitesi, giriş: 1 faz, çıkış: 5 V DC/25 W
DIN rayı montajı için primer anahtarlamalı UNO POWER güç kaynağı, IEC 60335-1, giriş: 1 faz, çıkış: 12 V DC / 55 W
Avantajlarınız
- 1-fazlı sistemlerin optimum beslemesi
- İnce yapı sayesinde kontrol panosunda yer kazanın
- %95'e varan verimlilikle enerji tasarrufu sağlayın
- -40° C'de harici montaj ve güvenilir cihaz başlatma
- Topraksız anahtarlama kontağı ve DC OK LED'i ile kolay çıkış gerilimi diyagnostiği
Yeni ürünler
Ürün animasyonu
Push-in bağlantılı UNO POWER
Düşük gücün dağıtılmış beslemesi için yeni nesil UNO POWER güç kaynakları daha da geliştirildi. Cihazlar artık %36'ya kadar daha kompakt. Ayrıca %95'in üzerinde verimlilik elde ediyorlar.
90 W güce sahip 2. nesil güç kaynağının toplam genişliği artık sadece 35 mm olup bu nedenle önceki nesil güç kaynağından 20 mm daha incedir.
Push-in bağlantı teknolojisi artık kullanımı çok daha kolay hale getiriyor ve kablolama işçiliğini azaltıyor.
UNO POWER güç kaynaklarının karşılaştırılması Hangi UNO POWER güç kaynağının ihtiyaçlarınıza uygun olduğuna karar verin:
Push-in bağlantılı yeni UNO POWER güç kaynakları, kentsel altyapıda dağıtım için idealdir. Geniş sıcaklık aralığı ve geniş standart paketi ile cihazlar esnek bir şekilde kullanılabilir.
|
|
|
|
|
---|---|---|---|---|
UNO POWER 24 DC / 30 W | UNO POWER 24 DC / 60 W | UNO POWER 24 DC / 90 W | UNO POWER 12 DC / 30 W | |
Giriş gerilim aralığı | 100 V AC ... 277 V AC 110 V DC ... 250 V DC |
100 V AC ... 277 V AC 110 V DC ... 250 V DC |
100 V AC ... 277 V AC 110 V DC ... 250 V DC |
99 V AC ... 277 V AC 110 V DC ... 250 V DC |
Nominal çıkış gerilimi | 24 V DC | 24 V DC | 24 V DC | 12 V DC |
Çıkış geriliminin ayar aralığı | 24 V DC ... 29 V DC | 24 V DC ... 29 V DC | 24 V DC ... 29 V DC | 10 V DC ... 18 V DC |
Nominal çıkış akımı (I~N~) | 1,25 A | 2,5 A | 3,75 A | 2,5 A |
Çıkış gücü (P~N~) | 30 W | 60 W | 90 W | 30 W |
Verimlilik | %91,9 (230 V AC), tipik | %93 (230 V AC), tipik | %95 (230 V AC), tipik | %89,7 (230 V AC), tipik |
Ürün boyutları (G x Y x D) | 21 x 90 x 90 mm | 30 x 90 x 90 mm | 35 x 90 x 90 mm | 21 x 90 x 90 mm |
Ürüne git | Ürüne git | Ürüne git | Ürüne git |
UNO POWER güç kaynağı kullanıldığında enerji verimliliği ve maliyetler
Maksimum enerji verimliliği
Pazardaki diğer ürünlerle karşılaştırıldığında, UNO POWER güç kaynağı 0,3 W'ın altında düşük yük kaybı ve optimum verimlilik sayesinde mükemmel enerji tasarrufu sağlar. Nominal yükte %95'e varan verimlilikle, çok az miktarda elektrik enerjisi istenmeyen ısı enerjisine dönüştürülür.
UNO POWER güç kaynağının önden görünümü
960 W'a kadar kompakt ve güçlü
UNO POWER güç kaynakları 120 ila 960 W arasında küçük bir alanda yüksek güç sağlar. Küçük toplam genişlikleri ve komşu bileşenlerin aralıksız olarak hizalanabilmesi sayesinde kontrol panosunda etkili şekilde yerden tasarruf sağlarlar. Çıkış gerilimi potansiyometre aracılığıyla 24 ila 28 V DC aralığında ayarlanabilir.
- 35 mm toplam genişlikle 120 W için 24 V DC / 5 A
- 45 mm toplam genişlikle 240 W için 24 V DC / 10 A
- 59 mm toplam genişlikle 480 W için 24 V DC / 20 A
- 126 mm toplam genişlikle 960 W için 24 V DC / 40 A
UNO POWER güç kaynağı
Geniş ürün çeşitliliği
UNO POWER güç kaynakları, 5 ila 48 V DC çıkış gerilimlerinde 25 ila 960 W arasında değişen çeşitli performans sınıfları sunmaktadır. UNO POWER, 85 - 305 V AC giriş gerilimlerine izin verir ve besleme şebekesindeki gerilim dalgalanmalarında bile güvenilir şekilde çalışır. 264 ile 575 V AC arası giriş gerilimlerinde 24 V ve 90 W ile 2 AC cihaz kullanılır.
UNO POWER – geniş uygulama yelpazesi
Olası birçok uygulama
Bazı UNO POWER cihazları UL 1310/508 Sınıf 2'ye uygun olarak onaylanmıştır. 25 W'tan maksimum 90 W'a kadar güce sahip cihazlar bu nedenle özellikle Amerika pazarlarında kullanıma uygundur.
Geniş ürün yelpazesi ve -25°C ila +70°C geniş sıcaklık aralığı (-40°C'de cihaz başlatma) ile UNO POWER güç kaynakları esnek kullanıma olanak tanır. Ayrıca, cihazlar özellikle yüksek titreşim direnci ve yüksek EMC bağışıklığı ile öne çıkar.