UNO-PS/1AC/24DC/100W - Güç kaynağı
2902993

Primer anahtarlamalı güç kaynağı UNO POWER, Vidalı bağlantı, DIN rayı montajı , giriş: 1 fazlı, çıkış: 24 V DC / 4,2 A

Ürün Ayrıntıları









Avantajlarınız

DIN raya tutturularak kolayca esnek bir şekilde monte edilebilir
20 %'ye kadar daha fazla güç yoğunluğunda kontrol panosunda daha fazla yer
90 %'nın üzerinde verim ve 0,3 W'nin altında çok düşük rölanti kayıpları sayesinde maksimum enerji verimi
-25 °C ... +70 °C geniş sıcaklık aralığı sayesinde harici montaj