Görüntülediğiniz içerik Türkiyeiçin uygundur. Amerika Birleşik Devletleri için İçeriği Görüntüle | Başka Bir Ülke Seçin

UT 2,5-MTD BU - Geçiş klemensi
3064108

Geçiş klemensi, nom. gerilim: 800 V, nominal akım: 24 A, bağlantı sayısı: 2, bağlantı yöntemi: Vidalı bağlantı, Nominal kesit alanı: 2,5 mm2, kesit alanı: 0,14 mm2 - 4 mm2, montaj tipi: NS 35/7,5, NS 35/15, renk: mavi

Ürün Ayrıntıları









Uyumlu Ürünler



Avantajlarınız

Tutarlı, etiketleme ve terminal blokları arasında bir köprü bir avantaj
Feed-through ve PE klemensleri aynı şekil klemensler ayırma ve bıçak ayırma klemensleri ile yapılandırılabilir sağlar