ECM-UC akım ölçüm transdüseri ile PC arasındaki bağlantı, standart bir USB-C kablosuyla rahatlıkla kurulabilir. Özel aksesuarlara ihtiyaç duyulmaz.
Konfigürasyon işlemi sırasında USB-C kablosu aracılığıyla cihaza hem veri iletimi hem de güç sağlanır. Bu nedenle, akım ölçüm transdüserinin çalışması için harici bir 24 V DC beslemesine gerek yoktur. Bu sayede her bir cihaz için elektrik kablolarının bağlanması ve sökülmesi gibi zaman alıcı işlerden kurtulursunuz.
5 A ve 12 A AC için akım ölçüm transdüseri, çıkış sinyali 0...20 mA veya 4...20 mA, DIP siviç ile konfigüre edilebilir, LED ile çalışma durumunun izlenmesi