Görüntülediğiniz içerik Türkiyeiçin uygundur. Amerika Birleşik Devletleri için İçeriği Görüntüle | Başka Bir Ülke Seçin

MCR-SL-CUC-300-U - Üniversal akım transdüseri
2308302

Üniversal akım transdüseri AC, DC ve bozulmuş akımları ölçmek için, 0 ... 300 A giriş akımı, 0 ... 10 V çıkış

Ürün Ayrıntıları









Avantajlarınız

DIN rayı ve montaj plakası üzerine değişken montaj
Kompakt boyutları da dağıtılan kullanılmasına olanak sağlar
COMBICON fiş-soketli klemensler sayesinde basit bağlantı teknoloji
3-yollu izolasyon
Evrensel akım ölçümü, şant gerektirmez