Pratik yapılandırma ve hassas ölçüm
ECM UC akım ölçüm transdüseri, web tabanlı yönetim aracılığıyla gerçekleştirilen sezgisel cihaz yapılandırması sayesinde size çok zaman kazandırır. Ürünler; AC, DC ve bozulmuş akımları %0,5'ten küçük bir hassasiyetle tespit eder.
ECM-UC-10A-MRTU
-
Akım ölçüm transdüseri
1191969
AC, DC ve bozulmuş akımları ölçmek için akım ölçüm transdüserleri. Web sunucusu üzerinden USB-C arabirimi ile yapılandırma (24 V DC olmadan). Dört akım ölçüm aralığı: 0 A ... 0,1 A - 0 A ... 12,5 A. Modbus/RTU arabirim konfigürasyonu (RS-485), Standart konfigürasyon, Push-in bağlantı. Ürün, Siber Dayanıklılık Yasası’na (CRA) uygun hale getirilmek üzere hazırlanmaktadır.
Ücretsiz İndirilebilir.
İndirilebilir Dosyalar
Ürün Ayrıntıları
cULus Listed
Onay kimliği: E196811-20231108cULus Listed
Onay kimliği: E196811-20231109Uyumlu Ürünler
Avantajlarınız
Kullanıcı yönlendirmeli WBM aracılığıyla ölçülen verilerin sezgisel yapılandırılması ve görselleştirilmesi
İlave 24 V besleme gerekmeden standart USB-C kablo aracılığıyla PC'ye kolay bağlantı
Ölçüm aralıklarında %0,5’in altında yüksek ölçüm hassasiyeti
Ölçülen verilerin dijital olarak ileri düzeyde işlenmesi
-40°C’ye kadar olan sıcaklıklarda ve 4000 m’ye kadar olan montaj rakımlarında bile güvenilir