CHARX connect eco son derece kompakt boyutlara, daha az malzeme kullanımına ve daha düşük ağırlığa sahiptir.
Bu nedenle şarj kabloları yalnızca kaynakları korumakla kalmaz, aynı zamanda cazip bir fiyata sunulur.
CHARX connect mode 3 şarj kabloları, tüm üreticilerin elektrikli araçlarının AC şarjı için uygun olup farklı performans sınıflarında NACS, tip 1, tip 2 ve GB/T şarj konektörleri ile mevcuttur. Şarj istasyonlarına veya ev tipi şarj istasyonlarına sabit montaj için kabloların yanı sıra elektrikli otomobilde saklanabilen mobil tip 2 şarj kabloları da sağlıyoruz.
CHARX connect comfort, Tip 1, Tip 2, Mobil AC şarj kablosu, 32 A sabit, 250 V AC, araç şarj konnektörü ve altyapı şarj fişi bulunan, kablo: 5 m, siyah, düz, koruyucu kapak bulunan, asma kilit için kilitleme seçeneği bulunan, IEC 62196-2, SAE J1772, elektrikli taşıtları (EV), tip 1 taşıt şarj girişleri üzerinden alternatif akım (AC) ile şarj etmek için
CHARX connect comfort, Tip 1, AC şarj kablosu, 32 A sabit, 250 V AC, taşıt şarj konnektörü ve açık kablo ucu bulunan, kablo: 25 ft, siyah, düz, koruyucu kapak bulunmayan, PHOENIX CONTACT logosu, NOT: Kablo yönetimi gerekli olabilir., SAE J1772, elektrikli taşıtları (EV), tip 1 taşıt şarj girişleri üzerinden alternatif akım (AC) ile şarj etmek için
CHARX connect eco, Tip 2, AC şarj kablosu, 32 A sabit, 480 V AC, taşıt şarj konnektörü ve açık kablo ucu bulunan, kablo: 10 m, siyah, düz, koruyucu kapak bulunan, PHOENIX CONTACT logosu, IEC 62196-2, Elektrikli taşıtları (EV) alternatif akım (AC) ile şarj etmek için
CHARX connect comfort, Tip 1, AC şarj kablosu, 32 A sabit, 250 V AC, taşıt şarj konnektörü ve açık kablo ucu bulunan, kablo: 7,5 m, siyah, düz, koruyucu kapak bulunan, asma kilit için kilitleme seçeneği bulunan, muhafaza: siyah, gri, PHOENIX CONTACT logosu, NOT: Kablo yönetimi gerekli olabilir., IEC 62196-2, SAE J1772, elektrikli taşıtları (EV), tip 1 taşıt şarj girişleri üzerinden alternatif akım (AC) ile şarj etmek için
CHARX connect comfort, Tip 2, AC şarj kablosu, 32 A sabit, 480 V AC, taşıt şarj konnektörü ve açık kablo ucu bulunan, kablo: 5 m, siyah, spiral, koruyucu kapak bulunan, PHOENIX CONTACT logosu, IEC 62196-2, elektrikli taşıtları (EV), tip 2 taşıt şarj girişleri üzerinden, alternatif akım (AC) ile şarj etmek için
CHARX connect comfort, Tip 1, AC şarj kablosu, 32 A sabit, 250 V AC, taşıt şarj konnektörü ve açık kablo ucu bulunan, kablo: 4 m, siyah, spiral, koruyucu kapak bulunan, muhafaza: siyah, gri, PHOENIX CONTACT logosu, IEC 62196-2, SAE J1772, elektrikli taşıtları (EV), tip 1 taşıt şarj girişleri üzerinden alternatif akım (AC) ile şarj etmek için
CHARX connect comfort, Tip 2, Mobil AC şarj kablosu, 32 A sabit, 480 V AC, araç şarj konnektörü ve altyapı şarj fişi bulunan, kablo: 4 m, siyah, spiral, koruyucu kapak bulunan, muhafaza: siyah, gri, PHOENIX CONTACT logosu, IEC 62196-2, elektrikli taşıtları (EV), tip 2 taşıt şarj girişleri üzerinden, alternatif akım (AC) ile şarj etmek için
CHARX connect eco, Tip 2, AC şarj kablosu, 20 A sabit, 480 V AC, taşıt şarj konnektörü ve açık kablo ucu bulunan, kablo: 6,5 m, siyah, düz, koruyucu kapak bulunan, PHOENIX CONTACT logosu, IEC 62196-2, Elektrikli taşıtları (EV) alternatif akım (AC) ile şarj etmek için
CHARX connect comfort, Tip 1, AC şarj kablosu, 20 A sabit, 250 V AC, taşıt şarj konnektörü ve açık kablo ucu bulunan, kablo: 5 m, siyah, düz, koruyucu kapak bulunan, asma kilit için kilitleme seçeneği bulunan, PHOENIX CONTACT logosu, SAE J1772, elektrikli taşıtları (EV), tip 1 taşıt şarj girişleri üzerinden alternatif akım (AC) ile şarj etmek için
CHARX connect comfort, Tip 2, AC şarj kablosu, 32 A sabit, 250 V AC, taşıt şarj konnektörü ve açık kablo ucu bulunan, kablo: 6 m, siyah, düz, koruyucu kapak bulunan, muhafaza: siyah, gri, PHOENIX CONTACT logosu, IEC 62196-2, elektrikli taşıtları (EV), tip 2 taşıt şarj girişleri üzerinden, alternatif akım (AC) ile şarj etmek için
|
|
|
---|---|---|
CHARX connect eco | CHARX connect comfort | |
Tasarım ve konfor | ||
Üç ödüllü tasarım ve ergonomi | ||
Daha konforlu kullanım için kauçukla kaplanmış kavrama bölgesi | ||
Boyutlar¹⁾ | 70 mm x 82 mm x 202 mm | 70 mm x 137 mm x 216 mm |
Çeşit ve özgünlük | ||
Mevcut şarj standartları | NACS, tip 2 | Tip 1, tip 2, GB/T |
Mevcut şarj kablosu renkleri | Siyah (diğerleri istek üzerine temin edilir) | Siyah, gri, sarı, kırmızı (diğerleri istek üzerine temin edilir) |
Mevcut şarj konnektörü renkleri | Siyah (diğerleri istek üzerine temin edilir) | Siyah, siyah-gri (diğerleri istek üzerine temin edilir) |
Minimum sipariş miktarı (ürüne bağlı olarak) | Yakl. 500 | 1 - 100 |
Talep üzerine markalama ve montaj | ||
Kalite ve emniyet | ||
IATF 16949 uyarınca geliştirilmiş ve üretilmiştir | ||
DIN EN 50620'ye göre VDE-onaylı kablo | ||
Gümüş kaplamalı güç ve sinyal kontakları | ||
Boylamasına su sızdırmazlığı | ||
Ürün listesini görüntüle | Ürün listesini görüntüle |
¹⁾ Şarj kablosu hariç tip 2 araç şarj konnektörü boyutlarının örnek karşılaştırması.
CHARX connect eco son derece kompakt boyutlara, daha az malzeme kullanımına ve daha düşük ağırlığa sahiptir.
Bu nedenle şarj kabloları yalnızca kaynakları korumakla kalmaz, aynı zamanda cazip bir fiyata sunulur.
CHARX connect eco, otomobil üreticilerinin yüksek kalite ve süreç gereksinimlerini IATF 16949'a göre karşılar.
Gövde içindeki tüm canlı parçaları nemden tamamen koruyan boylamasına su sızdırmazlığı, dış ortamlarda güvenli kullanım sağlar.
Kompakt boyutları ve azaltılmış ağırlığı nedeniyle AC şarj kablolarının kullanımı oldukça kolaydır.
CHARX connect eco ile Phoenix Contact'ın her zamanki yüksek kalite standardını sağlamlık hissiyle birleştirirsiniz.
CHARX connect eco ürün gamı aşağıdaki şarj standartlarını ve performans sınıflarını kapsar:
CHARX connect eco serisi tip 2 şarj kablosuna ayrıntılı olarak göz atın. Yakınlaştırma ve döndürme işlevleri kullanılarak ürün her açıdan görüntülenebilir.
CHARX connect comfort AC şarj kablolarının sofistike tasarımı günümüz teknolojisinin ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde işlevsel olarak geliştirilmiştir.
Kauçuk kaplı ve ergonomik şekilli kavrama bölgesi şarj konnektörünün kolay tutulmasını ve rahatlık hissi vermesini sağlar.
CHARX connect comfort AC şarj kabloları üç prestijli tasarım ödülü aldı:
Tasarımcı Stephan Gahlow ile birlikte ürün geliştirme sırasında üzerinde durduğumuz ana konular ergonomik ve çekici bir tasarım, modern ve estetik bir biçim ile sağlam ve kaliteli malzemelerdi.
CHARX connect comfort'un akıllı sızdırmazlık konsepti, muhafaza içindeki akım taşıyan parçaları nemden tamamen korur.
Yüksek kaliteli malzeme ve işçiliğin yanı sıra gümüş kaplamalı güç ve sinyal kontakları, AC şarj kablosunun yüksek güvenilirlik, sağlamlık ve dayanıklılığını garanti eder. Bu nedenle zorlu koşullar altında dış ortamda sürekli kullanımını engelleyen bir şey yoktur.
CHARX connect comfort ürün gamı aşağıdaki şarj standartlarını ve performans sınıflarını kapsar:
CHARX connect comfort serisinin tip 1 şarj konnektörüne en ayrıntılı şekilde göz atın. Yakınlaştırma ve döndürme işlevleri kullanılarak ürün her açıdan görüntülenebilir.
Şarj istasyonlarınızın uyumlu markalanması için, talep üzerine şarj konnektörlerimizi logonuzla birlikte üretebiliriz:
Mobil tip 2 şarj kabloları için siyah taşıma çantamızda logonuzu belirgin bir şekilde sergileyerek markanızı tamamlayın.
Talep üzerine, şarj kablonuzun kablo ucunu şarj istasyonunuzun montaj gereksinimlerine uyacak şekilde monte edebiliriz:
Portföyümüzde çeşitli uzunluklarda ve iletken kesitlerinde metrik ve AWG kabloların yanı sıra düz ve spiralli versiyonlar da bulunmaktadır. Eğer tercih ettiğiniz kombinasyon mevcut değilse, sizin için müşteriye özel bir ürün de tasarlayıp üretebiliriz.
Açık uçlu sabit tip 2 şarj kablolarımız özel kullanım için, örneğin bir garaj veya benzin istasyonunda AC ev tipi şarj istasyonlarına montaj için idealdir
Bu şarj kabloları sadece araç tarafında bir şarj konnektörüne sahiptir. Bu, kablonun ayrıca ev tipi şarj istasyonuna bağlanması gereken şarj soketli ev tipi şarj istasyonlarından farklı olarak, şarj kablosunun yalnızca aracın şarj girişine bağlanması gerektiğinden elektrikli otomobil sürücüleri için kullanımı çok daha kolay hale getirir.
Çoğu kamusal şarj istasyonu, vandalizme karşı daha korumalı olduğu ve daha seyrek bakım gerektirdiği için kalıcı olarak bağlanmış şarj kablosu yerine şarj soketiyle teçhiz edilir.
Bir aracı buraya bağlayarak şarj etmek için, mobil tip 2 şarj kablolarımız ideal çözümdür. Hem bir araç şarj konnektörüne hem de bir altyapı şarj fişine sahiptirler ve genellikle elektrikli otomobilin bagajında taşınırlar.
Elektrikli otomobiliniz için yüksek kaliteli bir şarj kablosu mu arıyorsunuz? Gerçek kişi olarak ne yazık ki Phoenix Contact'a direkt sipariş veremezsiniz, ancak şarj kablolarımızı birçok çevrimiçi mağazadan edinebilirsiniz.
Kuzey Amerika Şarj Standardı için maksimum güvenlik ve kanıtlanmış endüstriyel kalite sağlayan %100 standart uyumlu şarj kabloları sunuyoruz: CHARX connect eco ailesindeki sağlam NACS şarj konnektörlerin kullanımı kolaydır ve 80 A'e kadar AC şarjına olanak tanır.