EV-T2G3C-1AC32A-6,0M6,0ESBK01 - AC şarj kablosu
1627760

CHARX connect comfort, Tip 2, AC şarj kablosu, 32 A sabit, 250 V AC, taşıt şarj konnektörü ve açık kablo ucu bulunan, kablo: 6 m, siyah, düz, koruyucu kapak bulunan, muhafaza: siyah, gri, PHOENIX CONTACT logosu, IEC 62196-2, elektrikli taşıtları (EV), tip 2 taşıt şarj girişleri üzerinden, alternatif akım (AC) ile şarj etmek için

Ürün Ayrıntıları









Uyumlu Ürünler



Avantajlarınız

Eksiksiz ürün gamı
Ergonomik, üç ödül kazanan tasarımı sayesinde kolay kullanım
Talep üzerine logonuzla birlikte - şarj istasyonunuzun uyumlu markalanması için
Boylamasına su sızdırmazlığı, su girişini güvenilir bir şekilde önler
IATF 16949 otomotiv standardı ve ISO 9001 uyarınca geliştirilmiş ve üretilmiştir
LV124, LV214 ve LV215-2 otomotiv standartlarına göre test edilmiştir
EV Ready 37 gereklilikleri uyarınca test edilmiştir
DIN EN 17186 uyarınca lazerle markalanmış pin konnektör yapısı