ürün grubu COMBICON Terminals L
kesit alanı 6 mm2
bağlantı yöntemi Push-in yaylı bağlantı
montaj tipi THR lehimleme / dalga lehim
PCB klemensi, nominal akım: 41 A, nominal kesit: 6 mm2, potansiyel sayısı: 1, sıra sayısı: 1, sıra başına kutup sayısı: 1, ürün gamı: PTSPL 6/.., pin aralığı: 0 mm, bağlantı yöntemi: Push-in yaylı bağlantı, montaj: THR lehimleme / dalga lehim, kablo/PCB bağlantı yönü: 0 °, renk: siyah, Pin dizilimi: Lineer pinleme, Pin uzunluğu [P]: 2,9 mm, potansiyel başına lehim pini sayısı: 4, ambalaj tipi: Kutu paket