STTB 4-PV BU - Çift katlı klemens
3035593

Çift katlı klemens, eşpotansiyel bağlantı ile, nom. gerilim: 500 V, nominal akım: 30 A, bağlantı yöntemi: Yaylı bağlantı, 1. ve 2. kat , Nominal kesit alanı: 4 mm2, kesit alanı: 0,08 mm2 - 6 mm2, montaj tipi: NS 35/7,5, NS 35/15, renk: mavi

Ürün Ayrıntıları









Uyumlu Ürünler