Görüntülediğiniz içerik Türkiyeiçin uygundur. Amerika Birleşik Devletleri için İçeriği Görüntüle | Başka Bir Ülke Seçin

STP 5-2 - Etiket taşıyıcılar
0800967

Etiket taşıyıcılar, STTB 2,5, STTB 4, PTTB 2,5, ve PTTB 4 çift katlı yaylı klemenslere takılır, UC-TM 5, UC-TMF 5, UCT-TM 5, UCT-TMF 5, ZB 5, veya ZBF 5 ile markalanabilir, gri, baskısız, montaj tipi: plug-in, metin alanı yüksekliği: 10,5 mm, metin alanı genişliği: 5 mm

Ürün Ayrıntıları








Uyumlu Ürünler



Avantajlarınız

Kablo bağlantısı yapılmış çok katlı klemenslerin etiketleme bölgeleri etiket taşıyıcılar kullanılarak arttırılır
Tipe bağlı olarak etiket taşıyıcılar klemensin üst katındaki yuvaya takılır