UT 2,5-TG - Ayırmalı klemens
3046388

Ayırmalı klemens, Akım ve gerilim kullanılan konnektör tarafından belirlenir., nom. gerilim: 400 V, nominal akım: 20 A, Termal sürekli akım Ith: 20 A, bağlantı yöntemi: Vidalı bağlantı, Nominal kesit alanı: 2,5 mm2, kesit: 0,14 mm2 - 4 mm2, montaj: NS 35/7,5, NS 35/15, renk: gri

Ürün Ayrıntıları









Uyumlu Ürünler



Avantajlarınız

Demiryolu uygulamaları için test edildi