P-CO XL-UT - Komponent fişi
3036799

Komponent fişi, 10 mm çapa ve 1 W güç kaybına kadar isteğe göre seçilebilen bileşenlerin montajı için, nom. gerilim: 400 V, nominal akım: 10 A, bağlantı yöntemi: Geçmeli bağlantı, derinlik: 37,5 mm, genişlik: 12,3 mm, yükseklik: 41,2 mm, pin sayısı: 1, renk: gri, montaj tipi: Geçmeli (slot)

Ürün Ayrıntıları









Uyumlu Ürünler



Avantajlarınız

Yüksek güç kaybı yaşayan komponentler için uygun
Lehimsiz yaylı bağlantı
Ayırma bölgesine sahip tüm klemenslerde kullanılabilir