Ticaret ve endüstri için güvenlik kamera sistemi Güvenli bir dünya için güvenlik kamera sistemi çözümleri
İster küçük bir endüstriyel tesiste sadece birkaç kameraya, ister büyük bir tesisi güvenceye almak için yüzlerce kameraya ihtiyacınız olsun, Phoenix Contact, güvenlik kamera sisteminize kolayca uyarlanabilen ölçeklenebilir network çözümleri sunar.
Güvenlik kamera network'ünüzü bütünsel bir bakış açısıyla analiz ediyoruz. Kameraları video sunucularına bağlamak için gereken tüm ürün ve hizmetlerin uzmanları olarak, hiçbir kamera görüntüsünün kaybedilmemesini sağlayan endüstriyel çözümler sunuyoruz. Güvenlik kamera sisteminiz, sadece tüm bileşenlerin bağlandığı network kadar güvenlidir.
Güvenlik kamera sistemine genel bakış
Güvenlik kamera sistemi çözümlerimiz hakkında daha fazla bilgi edinmek istiyor, fakat daha fazla metin okumamayı mı tercih ediyorsunuz? Öyleyse konu hakkındaki videomuzu izleyin.
Video, uygulamalarınız için en yüksek güvenlik seviyesini garantilemeyi amaçlayan entegre, endüstriyel güvenlik kamera sistemi çözümlerini tanıtmaktadır.
Güvenlik kamera sistemi için yenilikçi ürünler
Phoenix Contact, zorlu koşullarda bile sağlam ve güvenilir ürünler içeren video sunucularından kameralara kadar entegre endüstriyel gözetim çözümleri sunmaktadır. Ürün yelpazemiz, Akıllı Kamera Kutusu ve özel video gözetim sisteminize kolayca uyarlanabilen Gigabit Ethernet genişletici veya bağımsız kontrol panosu bileşenleri gibi entegre çözümler içerir.
Akıllı Kamera Kutusu komple çözümü
Akıllı kamera kutusu Güvenlik kamera sistemi için hepsi bir arada cihaz
Güvenlik kamera sistemi için geleneksel kamera bağlantı kutularının birçok zayıf noktaları vardır. Özel ürünlerden ve karmaşık kablolardan yapılan kutular, genellikle endüstriyel uygulamalarda veya dış mekân uygulamalarında kullanım için uygun olmayan bileşenlerle donatılmıştır.
Akıllı Kamera Kutusu, IP güvenlik kameralarını video sunucusuyla emniyetli şekilde birleştirir ve güç kaynağı, Ethernet Switch, aşırı gerilim koruma ve bağlantı teknolojisini tek kompakt cihazda toplar. Çok sayıda yönetim ve izleme fonksiyonu, video sisteminizin güvenilir işletimini sağlar.
Akıllı Kamera Kutusu aynı zamanda kullanıcı odaklı montaj kolaylığıyla endüstriyel sınıf bir tasarıma sahiptir. Duvara ve direğe montaj için entegre montaj adaptörü, montajı çok daha kolay ve hızlı hale getirir. Bu, planlama ve montaj sırasında size zaman kazandırır.
Geniş bant uygulamaları için Gigabit Ethernet genişletici
Gigabit Ethernet genişleticiler 1 km'ye kadar yüksek hızlı Ethernet
Gigabit genişleticiler, herhangi bir 2 telli kablo ve 1 km'ye kadar koaksiyel kablolar üzerinden geniş bant Gigabit uygulamalarına olanak tanır. Zorlu Ethernet uygulamaları için mevcut kabloları kullanın ve kurulumunuzun yatırım maliyetlerini en aza indirin.
Power-over-Link (PoL) ve Power-over-Ethernet (PoE) fonksiyonları ile, tüm network'e ve bağlı cihazlara veri hatları üzerinden güç beslemesi yapabilirsiniz.
Bağlantı kutusu için ayrı komponentler içeren modüler güvenlik kamera sistemi çözümü
Modüler çözüm Uygulamanız için özel komponentler
Phoenix Contact, ön-montajlı Akıllı Kamera Kutusu'na alternatif olarak, kameranızı ve video sunucunuzu bağlamak için uygulama odaklı bir çözüm oluşturmak üzere birleştirilebilen çok çeşitli bağlantı ve haberleşme teknolojisi ürünleri sunar.
Size özel kamera bağlantı kutularınızı yapılandırmak için endüstriyel sınıf özel komponetlerimizi kullanın ve kameralarınızı network'ünüze hiç olmadığı kadar verimli ve dayanıklı şekilde bağlayın.
Projenizin önemli aşamalarında size eşlik ediyoruz
Güvenlik kamera sisteminiz için servis ve destek
Endüstri uzmanlarımız projenizin her aşamasında size önerilerde bulunur ve gerektiğinde sisteminizin mühendisliğini de yapar. Tüm Phoenix Contact komponentleri bağımsız ve akredite Phoenix Testlab'da kapsamlı şekilde test edilir.
Kontrol panosu çözümleri, gerekli standart ve direktiflere uygun olarak tasarlanmış ve üretilmiştir. Böylece bitmiş ürünlerimizin sıkı şartları karşıladığından emin olabilirsiniz.