Güneş enerjisi endüstrisinde kamera gözetim sistemi Güvenli ve emniyetli – gece ve gündüz. Güneş enerjisi tesisleri arttıkça sistemlerdeki vaka sayısı da artıyor. Suçlular sadece güneş panellerini değil, artan biçimde bağlantı kablolarını ve invertörleri hedef alıyor. Ulaşılması zor yerlerde bulundukları, vandalizm ve hırsızlığa karşı her zaman yeterince korunmadıkları için bu tür faaliyetlerden zarar gören tesisler genellikle küçük güneş parkları oluyor.
Özel üretim yapılardaki iyi korunan invertörler
Güneş parklarının vandalizme karşı korunması
Güç üretimi sistemlerinde güvenlik kamera sistemi artık standarttır. Tüm operatörler, kendi sahalarına izinsiz girişi engellemeye çalışır. Bu amaç için sistem sınırları ve giriş noktaları sıklıkla izlenir. Bununla birlikte, güneş tarlasının kendi içinde kapsamlı izleme ve gözetim oldukça seyrek yapılır.
Küçük bir Alman kasabasındaki güneş parkından sorumlu yönetim ekibi, kendi enerji verimlerinde çok büyük bir düşüş kaydetti. Hırsızların binin üzerinde invertörü keserek çaldıklarını tespit ettiler. İnvertörleri özel küçük bir yapı veya kilitlenebilir kontrol panoları içerisine monte etmek her zaman mümkün değildir. Bu tür suç faaliyetlerinin neden olduğu zarar, sıklıkla teknolojinin satın alma fiyatını çok aşmaktadır.
Bu yüzden, güvenlik kamera sisteminin amacı açıktır: Teknoloji tüm alanı kapsamalı, vandalizme ve çevresel koşullara karşı etkili şekilde korunmalıdır.
Yüksek güç sarfiyatlı kamera
Teknik gereksinimler
Güneş parklarının çok büyük alanları mümkün olduğu kadar az sayıda kamerayla izlendiğinden, genellikle gezdirme ve yatırma sistemleri kullanılır.
İhlal algılama sistemi; alan sensörlerini, dirençli telleri, ihlal algılama sensörlerini, paneller için kurcalama önleyici cihazları, fotoelektrik bariyerleri ve genellikle network üzerinden güvenlik kamera sistemine bağlanan diğer ekipmanı içerebilir. Burada, bağlantı teknolojisinin yeterli network performansına sahip olması ve aynı zamanda PoE beslemesinin yüksek güç gereksinimli PTZ kameraları için yeterli rezervleri bulunması avantajlıdır.
Güvenlik sistemi kameralarınızı bağlamak için ihtiyacınız olan herşey tek bir kompakt cihazda
Güneş parklarının güvenlik kamerası için hepsi bir arada çözüm
Phoenix Contact'ın Akıllı Ethernet Kutusu tüm bu özellikleri tek bir cihazda bir araya getirerek doğrudan kameralara bağlar.
İlave olarak, dayanıklı muhafaza tüm bina dışı montaj gereksinimlerini karşılar. Sadece bir montaj adaptörü vasıtasıyla takın ve bağlayın, hepsi bu!
Ayrıca güneş enerjisi endüstrisi için müşteriye-özel klemens kutuları ile sizi destekliyoruz.