Ulaşım teknolojisinde güvenlik kamera sistemi Modern video teknolojisiyle trafik akışı izleme
Ulaşım teknolojisinde görüntülü izleme vazgeçilmezdir. Ana amacı, tüm yol kullanıcıları için daha yüksek emniyet sağlamaktır. İster tren hatlarında, ister karayollarında isterse de karayolu trafiğinin özellikle tehlikeye yatkın bölgelerinde kullanılır. Video teknolojisi, bir yandan trafik sıkışıklığının engellenmesine yardımcı olur. Diğer yandan problemler veya acil durumlar halinde hızlı bir şekilde destek sağlanmasını garanti eder.
İlave olarak, son teknoloji güvenlik kamera sistemi dünya genelinde birçok ülkede hasarı engellemek (yükseklik kontrolleri gibi ) ve suçları kovuşturmak için kullanılır. Otomatik Plaka Tanıma (ANPR) ve programlanabilir mantıksal denetleyiciler için bir genişletme modülü (AXC F XT ML 1000) şeklinde yapay zekâ, trafik akış analizi için tamamen yeni olanaklar başlatıyor. Giderek daha akıllı hale gelen şehirler ve çeşitli uygulamalar ile sektörlerin eşleştirilmesi bağlamında, video teknolojisi belirleyici bir faktördür.
Modern video teknolojisiyle trafik akışı izleme ve optimizasyonu
Geniş alan kurulumlarının optimum koruması
Karayollarının trafik gözetimi genellikle çok büyük mesafeleri kapsar. Phoenix Contact, network teknolojisi konusunda dünyanın önde gelen şirketlerinden biri olarak geniş alan kurulumları için doğru ürünler sağlamaktadır.
Phoenix Contact'ın Akıllı Ethernet Kutusu, doğrudan kameralara bağlanan tümleşik bir cihazdır ve trafik gözetimi uygulamalarında kullanım için idealdir. Uygun fiber teknolojisi kullanıldığında, iki montaj düğümü arasındaki maksimum mesafe 80 kilometredir. Tamamen yönetilebilir switch teknolojisi sayesinde, Akıllı Ethernet Kutuları ile halkalar yaratmak suretiyle yedeklemeli tesisatlar sağlamak bile mümkündür.
Bir kontrol odasından, video teknolojisi otoyolun her iki tarafına kurulabilir, ring yedeği ise köprü veya üst geçitler üzerine döşenebilir. Yedekli tasarım durumunda bu, birkaç yüz kilometrelik otoyol üzerinde bile tek arıza noktasıyla sonuçlanır.
Bir güvenlik kamera sisteminin montajı
Dış alanlarda kullanım için ideal
Emniyetli güvenlik kamera sistemi için, kurulum en azından kameranın kendisiyle aynı gereklilikleri karşılamalıdır. Bu, özellikle karayolları boyunca video teknolojisi gibi dış alanlardaki kurulumlar için doğrudur.
Akıllı Ethernet Kutusu, özellikle dış alan kullanımı için uygundur. %10 ila %95 bağıl nem ile -40 ila+70 C ortam sıcaklıkları için geliştirilmiş olup yıpranmaya karşı dayanıklı, deforme olmayan ve delinmez özel plastikten yapılmış güçlü bir muhafazaya sahiptir.
Phoenix Contact, video altyapısı konusunda bağlantı ve haberleşme teknolojisi için kamera bağlantı kutularına ayrı monte edilebilen ve zorlu çevresel koşullara bile dayanan bir endüstriyel-sınıf ürün portföyü sunar.
Kompakt bir cihazda güvenlik kamera sistemi için altyapı
Güvenlik kamera sistemi için Akıllı Ethernet Kutusu
Ulaşım uygulamaları için güvenlik kamera sistemi altyapısı dayanıklı bir cihazda: Küçük, kompakt ve yüksek performanslı – güvenlik kameralarını video sunucusuna bu sayede güvenle bağlayın.
Duvara ve direğe montaj için entegre montaj adaptörü, montajı çok daha kolay ve hızlı hale getirir. Sadece takın ve bağlayın, hepsi bu! Kesinlikle başka bir şey kaçırmayacaksınız.