Havalimanlarında kamera gözetim sistemi Kalkış ve iniş sırasında maksimum güvenlik. Kamusal alanların kamera gözetimi sürekli olarak artmaktadır. Uçuş operasyonlarının kritik alanlarını korumak için, artan tehdit durumu ışığında havalimanlarında kamera gözetimini genişletme çabaları vardır. Ayrıca, video-tabanlı veri toplama yoluyla iş süreçlerini optimize etmede video kameraları önemli bir rol oynamaktadır.
Kritik bölgelerde güvenlik kamerasıyla havaalanı güvenliği
Havaalanlarının iç ve dış mekânlarında gözetleme teknolojisi
Güvenlik kamera sistemi, havaalanı operasyonlarında çeşitli uygulamalar için kullanılır: Yolcular ve misafirler için kamusal alanlar ve güvenlik bölgesinden apron, taksi yolu ve pistler gibi açık hava tesislerine kadar. Güvenlik kamera sistemi aynı zamanda otopark tesisleri ve raylı taşıma için de zorunludur.
Doğal olarak, havaalanı binalarındaki giriş bölgeleri, bekleme alanları ve uçağa biniş noktaları izlenir. Kamera teknolojisi çeşitli işlemleri hızlandırmaya yardımcı olur. Güvenlik kameraları aynı zamanda güvenlik kontrol noktalarında otomatikleştirilmiş işlemlerle güvenlik personeline destek sağlar. Bu tesisler için teknoloji, tüm bu bölgelerde göreli olarak kritik değildir.
Kritik öneme sahip havaalanı bölgeleri için güvenlik teknolojisi
Buna karşın, uçuş operasyonlarını etkileyen tesisler veya uçuş güvenliğini tehlikeye düşürebilecek bölgeler zaman açısından kritik öneme sahiptir. Bu nedenle tesisin, çitlerin ve çevrenin izlenmesi operasyonlar için zorunludur. Burada merkezi izleme özellikle önem taşır.
Tesis için kritik öneme sahip bölgeler, apron ve manevra alanlarını, taksi yolunu, besleyicileri ve pisti içerir. Çoğu büyük uluslararası havalimanı kapasite sınırlarının üzerinde çalıştırılmakta ve bu bölgelerin kısmi olarak kapatılması önemli maliyetler yaratmaktadır. Bu nedenle, güvenlik kamera sisteminin zamandan kazandıran kolay montajı veya iyileştirilmesi zorunludur.
Akıllı Ethernet Kutusu – her şey tek cihazda
Havaalanlarında güvenlik kamerası için entegre çözüm
Phoenix Contact'ın Akıllı Ethernet Kutusu, standart DIN rayı cihazları ile donatılmış geleneksel bağlantı kutularının işlevlerini kompakt muhafazalı bir cihaza entegre eder. Bu, planlama ve montaj sırasında size zaman kazandırır. Duvara ve direğe montaj için entegre montaj adaptörü, montajı çok daha kolay ve hızlı hale getirir. Geleneksel kurulumlara göre %70'e kadar zaman tasarrufu sağlayacaksınız. Bir başka önemli avantaj: Normal çalışma sırasında bakım çalışmaları için erişilemeyen kameralar, kontrol merkezinden önyükleme fonksiyonu ile yeniden başlatılabilir.
Phoenix Contact'ın Akıllı Ethernet Kutusuna aynı zamanda Yönetilebilir Switch'ler monte edilmiştir ve dolayısıyla SNMP yoluyla kontrol sistemi izleme sistemine aktif olarak entegre edilebilir. Kamera ağ durumunun izlenmesi sağlanır ve yaygın olarak dağıtılan alanlardaki komponentler aşırı gerilime karşı korunur.