Başarı hikâyesi: Lucas Oil Stadyumu'nda güvenlik kamera sistemi Phoenix Contact'tan Endüstriyel Kablosuz Ethernet teknolojisi
Taşınabilir mimari çözümlerde uzmanlaşmış bir şirket olan Uni-Systems, Indianapolis Colts'a ev sahipliği yapan Lucas Oil Stadyumu'nda, açılabilir çatıyla altı hareketli duvar paneline sahip hareketli pencere duvarının kontrol odasıyla ve çeşitli kameralarla net haberleşme olanağı kurma gereksinimi duydu.
Güvenilir ve kesin haberleşme için Phoenix Contact Endüstriyel Kablosuz Ethernet modülleri tesisin çeşitli yerlerine kuruldu.
Uni-Systems müşteri profili
Uni-Systems, 40 yıl önce havacılık ve uzay endüstrisi için hareketli mimari çözümler üretmeye başladı ve son zamanlarda spor eğlence endüstrisine doğru genişledi.
Şirket, Kuzey Amerika'daki birkaç stadyum projesi için açılabilir çatı çözümleri tedarik etti. Phoenix Üniversitesi, Minute Maid Park, Reliant Stadyumu, Lucas Oil Stadyumu ve yeni Dallas Cowboys stadyumu dahil olmak üzere beş büyük stadyum projesi Uni-Systems’in tasarımdaki uzmanlığını ortaya koydu.
Omni yönlendirmeli anten
Uygulama
Lucas Oil Stadyumu NFL ekibi Indianapolis Colts’un evidir. Stadyumda son teknoloji ürünü açılabilir çatı ve altı adet hareketli duvar panelli kinetik pencere duvarı bulunmaktadır.
Sorunlar aşağıdaki şekilde özetlendi:
- Her birinde dört kamera bulunan ve en az 180 m aralıklarla ayrılmış iki açılabilir çatı paneli.
- Değişken frekanslı bir sürücüye (VFD) ve bir I/O modülüne sahip pencere duvar paneli, kontrol odasına hızlı ve güvenilir bir haberleşme kurmayı gerektiriyordu.
- Stadyumun çelik çerçevesi ve pencere duvarı, kameralardan kontrol sistemine giden ve kameralar arasındaki video sinyallerini engelliyordu.
- Çatı ve duvar panelleri taşınırken sabit bir kablosuz modülünün altı panelin tümü ile haberleşebilmesi için tek bir yer mümkün değildi.
Lucas Oil Stadyumu'ndaki kinetik duvarın dış görünümü
Çözüm
Çatı panelindeki kameralar için açık bir haberleşme oluşturmak için, 10dBi dış mekân omni yönlendirmeli antenleri olan bir ana radyo, her bir çatı panelindeki bir çift kamerayla aynı hizada, iki bölümlü çatı panelleri arasındaki sabit yapıya yerleştirildi. IP54 endüstriyel kablosuz Ethernet telsizleri, 5GHz RF spektrumunda yayınlanacak şekilde ayarlandı, çünkü bu spektrumda daha az gürültü paraziti vardı.
Duvar panelleriyle ilgili sorunu çözmek için, altı panelli duvarları kontrol eden toplam sekiz endüstriyel Ethernet telsizi için her panele bir DIN raya monte edilebilir kablosuz modülü ve tek bir 10dBi omni yönlendirmeli anten yerleştirildi. İki sabit telsiz, her paneldeki münferit hareketli telsizlerle haberleşir.
Phoenix Contact Ethernet telsizleri tarafından kontrol edilen açılabilir çatı inşaatı
Özet
Phoenix Contact’ın endüstriyel Ethernet kablosuz çözümü, Lucas Oil Stadyumu'nda Uni-Systems için başarılı olduğunu kanıtladı. Kinetik pencere duvarı, saha görüşünü kaybetmeden ve zor kablolama olmadan verileri kolay, doğru ve güvenilir şekilde iletir. Açılabilir tavan, video yayınıyla güvenilir şekilde izlenerek istenmeyen durumları önler. Manuel bir inceleme yapmak için kimseyi tehlikeye atmadan, video aracılığıyla çatının bir ön görünümü edinilebilir.
Endüstriyel Kablosuz Ethernet teknolojisi, geleneksel kablolama yöntemlerini kullanarak yapılamayacak izleme ve kontrol özellikleri sağlar.