Kanal havuzu sisteminde personel

Su yolları güvenlik kamera sistemi Çeşitli nesnelerle ilgili zorlukların üstesinden gelme

Almanya'daki federal su yolu şebekesi yaklaşık 7.300 km'dir. Deniz taşımacılığı büyük ekonomik öneme sahiptir. Halihazırda, toplam kıtalararası ticari mal değişiminin %90' ından fazlası açık deniz taşımacılığıyla yapılmaktadır.

Su yollarında gerekli emniyeti ve sorunsuz işletimi garantiye almak için, çok sayıda kanal havuzu ve gemi asansörü halihazırda video teknolojisiyle desteklenmektedir.

Kuleli kanal havuzu girişi

Modern kanal havuzu sistemi

Artan otomasyon

Sadece Avrupa’da, denizden uzak su yollarında kanal havuzları, savaklar ve barajlar gibi yaklaşık 1,2 milyon teknik tesis mevcuttur. Gelecek birkaç yıl içinde çok sayıda kanal havuzunun otomatikleştirileceği tahmin edilmektedir.

Bu durumda bazıları bağımsız şekilde çalışacak olan bu teknik yapılar için emniyetli güvenlik kamera sistemi zorunludur ve sorunsuz işletimin anahtarıdır. Çoğu durumda, kanal havuzları ve savaklar halihazırda modern video teknolojisiyle teçhiz edilmiştir, ancak çok daha büyük sayıda tesis daha küçük ve daha seyrek gidilen su yolları üzerinde yer almaktadır.

Bu bağlamda, mümkün olduğu kadar hızlı bir şekilde ticari malların değişimi için bu engellerin üstesinden gelmek çok büyük önem taşımaktadır. Hassas su yolu geçişleri üzerindeki sorunların tedarik zincirlerinde yaratabileceği korkunç etki, Mart 2021'deki Süveyş Kanalı felaketiyle görülmüştür.

Kontrol odasında PC'nin önünde duran servis elemanı

Kontrol odasında diyagnostik ve alarm fonksiyonlarının izlenmesi

İzleme, sinyal verme ve engelleme

Diğer taşıma yolları gibi, özellikle gidiş gelişe elverişli su yolları da, büyük coğrafi alana yayılmış bir network oluşturur. Tam olarak yönetilen network teknolojisi sayesinde kontrol merkezlerinin sistemdeki herhangi bir arızaya karşı anında ve kesin olarak uyarılması çok önemlidir.

Diğerlerinin yanı sıra, aşağıdakiler kaydedilir:

  • PoE nihai cihazlarının güç ihtiyaçları ve düzgün çalışması
  • IP kameralar gibi PoE cihazlarının otomatik sıfırlanmaları
  • Sistem çalışma zamanı ve geçerli sistem zamanı
    – CSV dosyası şeklinde olay tablosu ile olay günlüğü tutma
Açık ön kapaklı Akıllı Ethernet Kutusu

Su yolları için izleme teknolojisi – Akıllı Ethernet Kutusu

Akıllı Ethernet Kutusu Su yolu güvenlik kamera sistemi için güvenilir altyapı

Güvenilir CCTV altyapısı için tüm komponentler tek bir cihazda: Akıllı Ethernet Kutusu doğrudan kameralara bağlanan tümleşik bir cihazdır. Duvara ve direğe montaj için entegre montaj adaptörü, montajı çok daha kolay ve hızlı hale getirir.

Sadece takın ve bağlayın, hepsi bu! Böylece su yollarında ve kanal havuzlarında daha yüksek güvenlik sağlarsınız.

Akıllı harici switch olarak Akıllı Ethernet Kutusu

Akıllı Ethernet Kutusu, otomasyon çözümünde akıllı harici PoE switch olarak kullanılabilir. Entegre tamamen yönetilebilir network, yedekli mimarilerin kurulmasına izin verir ve uzaktan bakım ürünleriyle kolayca genişletilebilir. Topoloji, bir güvenlik çözümü dahil yüksek kapasiteli bir otomasyon çözümü göstermektedir.

Topoloji: Akıllı harici switch olarak Akıllı Ethernet Kutusu

Kanal havuzu otomasyonunda Akıllı Ethernet Kutusu