Başarı hikâyesi: SpotterRF'te kamera gözetim sistemi Elektrik şebekesinin saldırılardan korunması.
Kritik altyapının fiziksel saldırılara karşı korunması giderek artan bir endişe kaynağıdır. SpotterRF kompakt radar sistemleri, güvenlik personelinin gece ve gündüz tüm hava koşullarında %100 kapsama sahip olmasını sağlar.
SpotterRF, en yeni kompakt izleme radar sisteminin güvenilirliğini artırmak için IndustrialENET ve Phoenix Contact ile ortaklık kurdu. Şirketlerin, kritik altyapıyı koruyan izleme sistemlerinin güç veya haberleşme bağlantılarını asla kaybetmemesini sağlamak için nasıl birlikte çalıştığını öğrenin.
SpotterRF müşteri profili
SpotterRF, patentli Kompakt İzleme Radarı (CSR) sistemleriyle kritik trafo merkezlerinde çitlerin dışında çevre koruması sağlar. CSR, elinizde tutabileceğiniz kadar küçük bir radardır. Elit güçler için tasarlandı ve şimdi elektrik şebekesi güvenlik uzmanları tarafından kullanılıyor. SpotterRF kompakt radar sistemleri, güvenlik personelinin gece ve gündüz tüm hava koşullarında yüzde 100 kapsama sahip olmasını sağlar.
Yıllar geçtikçe, SpotterRF, kanal ortaklarından biri olan IndustrialENET ile yakın çalıştı. IndustrialENET ayrıca bir Phoenix Contact sistem entegratörüdür. IndustrialENET, Akıllı Ulaşım Sistemleri ve kritik alt yapı projeleri için network haberleşmesi, IP video güvenlik çözümü sağlama konusunda uzmandır. Tak ve kullan özelliğine sahip komple bir çözüm sunmak için SpotterRF ve Phoenix Contact gibi önde gelen tedarikçilerle ortaklık kurmaktadır. IndustrialENET ve Phoenix Contact, birlikte çalışarak esnek, küçük ve OEM fiyatlı, geliştirilmiş, genişletilmiş bir sıcaklık arayüz panosu oluşturmak için SpotterRF ile ortaklık kurdu. Proje, Phoenix Contact’ın üretim tesisi ve uzmanlığını kullandı ve IndustrialENET ve Phoenix Contact’taki mühendislerin sistem fiyatlandırmasından ve teknik desteğinden faydalandı.
Yeni arayüz panelinin artırılmış güvenilirliği, operatörlere gönül rahatlığı sağlar.
Yüksek emniyet güvenilirlik gerektirir
Elektrik dağıtım şirketleri ve diğer sorumlu kuruluşlar, uzak yerlerde gözetimi iyileştirmek için yeni seçenekler arayışındadır. Ayrıca, Toplu Elektrik Enerjisi Sistemindeki (BES) fiziksel güvenlik saldırılarına karşı makul korunma önlemleri almalarını gerektiren NERC-CIP-014-1 gibi yeni düzenlemelerle de karşı karşıyadırlar.
Çevredeki video kameraları önemli bir adımdır, ancak dağıtım şirketi sistemin her zaman kullanılabilir olduğundan ve gerekli verileri ilettiğinden emin olmalıdır. SpotterRF ve IndustrialENET daha önceki bir izleme sistemi üzerinde işbirliği yaptı ancak müşterilerin NERC-CIP-014-1 ile tanışmasına yardımcı olmak için sistemin güvenilirliğini artırmak istedi.
Bu panolar genellikle trafo merkezinde kapalı muhafazalara yerleştirilir ve coğrafi bölgeye bağlı olarak geniş aralıklı sıcaklıklara maruz kalır. Çoğu yerde ayrıca, sinyal bozulmalarına veya arızalarına yol açabilecek yüksek EMI vardır.
Orijinal olarak, SpotterRF panoları daha geleneksel bir şekilde yarattı: tek tek bileşenleri sipariş ederek, panoları firma içinde imal ederek ve fabrika kabul testlerini ve kalite güvence testini kendisi yaparak. Pano üretimi ise SpotterRF’nin uzmanlık alanı değildi. Panoları imal etmek için harcanan zaman ve emek, ekibi radar konusundaki ana faaliyetlerinden uzaklaştırdı.
Phoenix Contact'ın panosu, SpotterRF için mükemmel bir çözüm olduğunu kanıtladı. Ayrıca komple sistemin toplam hizmet süresini artırdığı gibi SpotterRF radarlarını aşırı gerilimlerden ve elektrik kesintilerinden korumaktadır. Bu çözüm aynı zamanda sahadaki arızaların sayısını da büyük ölçüde azaltmaktadır.
SpotterRF, patentli kompakt izleme radarı (CSR) sistemleriyle ülkemizin kritik trafo merkezlerinde çitlerin dışında çevre koruması sağlar.
Yüksek süreklilik sağlayan özel pano
SpotterRF CEO'su Logan Harris: “Hem SpotterRF C20D hem de C40D modelleri, ortaklar ve müşteriler için çevre güvenliğini geliştirme konusundaki sürekli arayışımızdan kaynaklanmaktadır," diyor ve ekliyor: “IndustrialENET tarafından geliştirilen yeni arayüz panosu, müşterilerin SpotterRF radarlarına hızlıca bağlanmasını ve kötü hava koşullarında onları güç ve iletişim hatlarındaki aşırı gerilimlere karşı daha iyi korumasını sağlıyor.”
Yeni pano, zorlu koşullarda köprüleri, tünelleri ve trafo merkezlerini korumak için IndustrialENET teknolojisi ve SpotterRF radarını sağlam kameralarla birleştirir.
Çözüm, SpotterRF radar ve endüstriyel kameralarla sistem düzeyinde bir entegrasyon içerir. Radar sistemi, herhangi bir görünürlük veya çevre koşulunda nesneleri güvenilir şekilde izleyebilir, algılayabilir ve kameraları operatörler için görsel kanıt sağlamak üzere yönlendirebilir. Geniş dinamik aralık ve yıldız ışığı teknolojisi, kameraların gündüz veya gece boyunca görsel detaylar sunmasını sağlar. Kamera ayrıca, 365 m'ye kadar ortam aydınlatması olmayan yerlerde bile net görsel kanıtlar sağlayabilen isteğe bağlı bir IR aydınlatmasını destekler. Bu, SpotterRF radar teknolojisi ile birleştirildiğinde montaj maliyetini ve kamera sayısını önemli ölçüde azaltır.
Bir C40D, 20 sabit termal kameranınki kadar alanı kapsayabilir. Yağmurda, siste ve karda çalışır; görüş hattında hareket eden herhangi bir hedefi izler, yürüyen bir kişi için 600 metreye kadar iletim mesafesi ve 90° görüş alanına sahiptir. Bir C40D, 700 gramdan daha hafif olup, direkler, çitler veya ağaçlar gibi mevcut yapıların herhangi bir yerine yerleştirilmesini kolaylaştırır.. Power over Ethernet switch'leri ile mevcut Ethernet network'lerine kolayca bağlanır, böylelikle petrol kuyuları, petrokimya tesisleri, trafo merkezleri, enerji santralleri, hücresel haberleşme kuleleri ve madenler gibi birçok uygulama için uygun hale gelir. Hem C20D hem de C40D modelleri RoHS uyumludur ve CE testinden geçmişlerdir.
Yükseltilmiş SpotterRF C20D ve C40D radarları, kurulum ve montajı daha iyi hale getirmek için ek kısa devre, aşırı gerilim ve polarite koruması içerir. Phoenix Contact’ın enerji güvenilirliği konusundaki uzmanlığı, sistemin zorlu koşullarda bile çalışmasını sağlar.
Sağlam kamera, zorlu koşullarda köprüleri, tünelleri ve trafo merkezlerini korur
Özet
SpotterRF, Phoenix Contact ve IndustrialENET ile birlikte çalışarak SpotterRF müşterilerine radarlar, kameralar ve daha fazlası için anahtar teslim montaj ve güç yönetimi sağlarken, radarlarının kalitesini korumaya odaklanabilir. Kullanıcının kontrol panosunu direğe monte etmesi, gücü ve network'ü sonlandırması gerekir, sonrasını ekran muhafazası halleder.
IndustrialENET Başkanı Jon Amack, “Bu yeni pano, yüksek süreklikte video gözetimli kritik sistem network'leri elde etmek için yüksek standartlarımızı karşılıyor” diyor ve devam ediyor: "Phoenix Contact’ın dünya standartlarında üretim kaynaklarını kullanarak, çok uygun fiyatlarla SpotterRF çözümleri için en yüksek koruma standardını sunabiliriz.”
SpotterRF, elektrik endüstrisi tarafından tekrarlanan saldırıların riskini kökten azaltır. Yeni arayüz panosunun gelişmiş güvenilirliği, dağıtım şirketlerinin operatörlerine, izleme sistemlerinin zor şartlarda bile çalışacağı konusunda güven verir.