Trafik izleme kameralarıyla otobanda trafik akışı

İsviçre otobanında trafik akışının izlenmesi Başarı hikâyesi

Trafik akışı izleme, yalnızca karayolu trafiğinin güvenliğini artırmak için değil, aynı zamanda toplanan veriler aracılığıyla trafik akışını sürdürmek için de kullanılır. Farklı sensör tipleri, birim zaman başına hareket eden elemanların sayısını kaydeder. Bu, yol çalışma sahalarında artan trafik yoğunlukları veya sıkışmalar hakkında bilgi sağlar.

Trafik kameraları, trafik denetleme personelinin trafik olaylarının nedenini yerinde belirlemesini ve uygun önlemi almasını sağlar. Seyahat süreleri, kazalar, hız sınırları gibi bilgileri iletmek için değişken trafik işaretleri kullanılır. Bunlar, trafiğin düzgün akmasına ve dolayısıyla kirliliği azaltarak çevrenin korunmasına hizmet ederler.

İsviçre'deki A8 otobanı

İsviçre'deki A8 otobanı

Çerçeve verileri

A8 otobanı, Bernese Oberland ile Orta İsviçre arasında önemli bir bağlantıdır. Brünig Geçidi ile daha büyük Luzern bölgesi arasındaki karayolu trafiğinin ana arteridir.

Bir bakışta çözümün temel verileri:

  • Kanton: Obwalden
  • Konum: A8 otobanı Alpnach 84.km / gantry değişken metin ekranı
  • Trafik hacmi: 2020'de ortalama 27.000 araç/gün
  • Müşteri: Federal Karayolları Ofisi FEDRO, Zofingen şubesi
  • Operatör: Alan birimi GE X / Zentras, Emmenbrücke
Gantry'deki IP kameranın alttan görünümü

Trafik akışını izlemek için gantry üzerindeki IP kamera

Uygulama

A8 Hergiswil – Alpnach bölümünde trafik kontrolü için kullanılan değişken metin ekranlı bir gantry bulunuyor. Yolun bu yoğun kesiminde güvenliği daha da artırmak için trafik akışını izlemek amacıyla ek bir IP kamera kurmak gerekli hale geldi.

Federal Karayolları Ofisi'nin (FEDRO) IP haberleşme network'ü aracılığıyla güvenilir bağlantı sağlamak için aşağıdaki ihtiyaçlar saptandı:

  • BSA GE IP network'üne yedekli bağlantı
  • Gantry'de kullanım için en az IP65 koruma sınıfı
  • -40°C ila +70°C geniş sıcaklık aralığı
  • Çevreye kontrollü ısı yayılımı
  • SNMP veya syslog aracılığıyla entegre ve izlenebilir aşırı gerilim koruması
  • SNMP veya syslog ile sabotaj girişimlerinin alarm verilerek tespiti
Otobanı gören bir tabela takı üzerindeki Akıllı Ethernet Kutusu

İsviçre'de bir otoyola kurulan Akıllı Ethernet Kutusu

Çözüm

Danışmanlık ve mühendislik şirketi R. Brüniger AG, Akıllı Ethernet Kutusunun kullanılmasını tavsiye ediyor. Bu, 100 ila 240 V AC entegre geniş aralıklı güç kaynağı ünitesine, aşırı gerilim korumasına, fiber optikler için bölmeye ve ilave ekipman beslemesi için 24 V DC anahtarlama çıkışına sahip harici bir Power over Ethernet (PoE) switch'idir. (PoE standardı IEEE802.3 bt). Akıllı Ethernet Kutusu, dört adede kadar Gigabit PoE port ve iki uplink portu ile donatıldı.

Tabela takına ek bir IP kamera monte edildi ve SCX 4POE 2LX tipi bir Akıllı Ethernet Kutusuna bağlandı. Akıllı Ethernet Kutusu, tek modlu bir fiber optik kablo aracılığıyla BSAGE IP network'ünün erişim halkasına entegre edildi. Veri güvenliğini sağlamak için gerekli olmayan portlar devre dışı bırakıldı. Etkin bağlantı noktasının üçüncü taraf bir MAC adresi algılaması durumunda, port güvenlik durumu, veri paketlerinin bloke edilmesi ve önceden tanımlanmış bir tuzak sunucusuna bir tuzak gönderilmesiyle korunur.

Test kurulumunu seçtik çünkü:

• Akıllı Ethernet Kutusu küçüktür, kompakttır ve kademeli olarak ayrılmıştır.
• Cihaz iyi bir IP korumasına sahiptir.
• Yıldırıma karşı koruma entegre edilmiştir.
• PoE ile dört adede kadar kameranın ihtiyaçlarını karşılayabilir.
• Fiber optik kablo tesisatı kolayca oluşturulabilir.

Alexander Ackeret, Yönetim Kurulu Üyesi

Özet

Trafik akışını izlemek için Akıllı Ethernet Kutusunun kurulması, otobanın bu kesiminde güvenliğin artırılmasına önemli katkı sağlayacaktır. Çok yönlü cihaz zorlu ortam koşullarında bile sağlam muhafazasıyla performansını kanıtlıyor.

Bu konu hakkında daha fazla bilgi
Ticaret ve endüstri için güvenlik kamera sistemi

Her uygulamaya uygun güvenlik kamera sistemi için doğru altyapı hakkında daha fazla bilgi edinin.

Broşürü şimdi indirin
Kamera kafalı robot