Blocuri terminale modulare cu sistem

Blocuri terminale modulare cu sistem

Blocurile terminale modulare de la Phoenix Contact îți permit un grad mare de flexibilitate în construcția de șiruri de blocuri terminale. Alege între diferite tehnologii de conectare și combină blocurile terminale modulare prin plasarea punților în canalul dublu pentru funcții. Sistemul de blocuri terminale modulare este caracterizat de accesorii standardizate de punte, marcare și testare.

Avantajele dumneavoastră

  • Flexibilitate deplină: blocuri terminale cu diferite tehnologii de conectare ce pot fi combinate la alegere
  • Posibilitate de testare și șuntare, grație canalelor duble pentru funcții
  • Posibilități de verificare suplimentare fără a îndepărta conductorii și punțile datorită conexiunilor de testare integrate
  • Economie de costuri, datorită accesoriilor unitare punte, de marcare și testare
  • Date digitale cuprinzătoare

Produse noi

Blocuri terminale modulare debroșabile cu tehnologie push-x pe o șină DIN
Blocuri terminale cu deconectare și blocuri terminale de deconectare cu cuțit, precum și blocuri terminale pentru transformator cu tehnologie Push-X fixate pe o șină DIN
Gama de produse cu fișe de service LPS
Gama de produse cu conectori pentru captare LPO

Blocuri terminale modulare debroșabile cu push-x

Simplu de introdus cu COMBI și push-x

Blocurile terminale modulare debroșabile cu zonă de conectare COMBI și conexiune push-x revoluționează cablarea. Sporește eficiența prin cablarea fără efort în tabloul electric utilizând conexiunea push-x și conectează nivelul de câmp cu conectorii COMBI preasamblați.

Caracteristici principale

  • Tehnologia de conectare 1: conexiunea push-x
  • Tehnologia de conectare 2: zona de conectare COMBI
  • Secțiune transversală nominală: 2,5 mm²
  • Secțiuni de conductor: 0,5 mm² ... 4 mm²
  • 20 AWG ... 12 AWG (convertit în conformitate cu IEC)
  • Curent: 24 A
  • Tensiune: 800 V

Avantaje

  • Confort sporit la operare pentru toate tipurile de conductori datorită tehnologiei de conectare directă fără efort și fără unelte
  • Conectare deosebit de rapidă a conductorilor flexibili fără ferulă
  • Conectare intuitivă datorită feedback-ului vizual și tactil al punctului de conectare
  • Deconectare rapidă a conductorului datorită mecanismului de blocare din punctul de conectare
  • Flexibilitate completă datorită conectorilor COMBI configurabili și standard cu până la 15 poli

Blocuri terminale funcționale cu tehnologie Push-X

Separarea rapidă și sigură a semnalelor

Conductorii flexibili pot fi, de asemenea, cablați fără unelte, utilizând blocurile terminale funcționale Push-X. Zonele de separare integrate facilitează, de asemenea, separarea semnalelor. Blocurile terminale de deconectare de bază TG oferă, de asemenea, opțiunea de a integra în siguranță conectori funcționali.

Caracteristici principale

  • Tehnologia Push-X
  • Blocuri terminale cu deconectare pentru traductoare de măsură: 6 mm²
  • Curent nominal: 30 A
  • Tensiune nominală: 500 V
  • Blocuri terminale cu deconectare și blocuri terminale de deconectare cu cuțit: 2,5 mm²
  • Curent nominal: 24 A
  • Tensiune nominală: 500 V

Avantaje

  • Confort sporit datorită operării fără unelte cu noua tehnologie Push-X
  • Instalare rapidă a tuturor tipurilor de conductori, cu și fără ferulă
  • Scurtcircuitare automată în avans a transformatorului de curent „Make before break” la blocurile terminale cu deconectare pentru traductoare de măsură
  • Separarea simplă a semnalelor și integrarea diferiților conectori funcționali
  • Economii mari de costuri datorită accesoriilor standardizate ale sistemului CLIPLINE complete

Fișe de service LPS

Pentru testări rapide și simple

Fișele de service LPS sunt potrivite pentru diverse aplicații de testare. Fișele sunt echipate cu tehnologie de tip push-in cu pârghie, care permite o cablare multiplă rapidă. Pentru a asigura o calitate permanentă și la același nivel, arcurile de contact au o suprafață placată cu argint.

Caracteristici principale

  • Tehnologie de tip push-in cu pârghie (LP)
  • Suprafață placată cu argint a pieselor aflate sub tensiune
  • Curent nominal: 24 A
  • Tensiune nominală: 800 V
  • Variante modulare

Avantaje

  • Confort maxim la operare – tehnologia cu pârghie permite o cablare rapidă și cu economie de efort
  • Flexibilitate ridicată – conectarea diferitelor tipuri de conductori cu și fără ferulă
  • Instalare rapidă – integrare simplă în canalul pentru funcții al blocurilor terminale modulare

Conectori pentru captare LPO

Contacte de sarcină suplimentare integrate rapid

Conectorii pentru captare LPO cu tehnologie push-in cu pârghie permit integrarea simplă a unor contacte de sarcină suplimentare prin intermediul canalului pentru funcții al blocurilor terminale modulare. Astfel, conectorii LPO oferă un mare avantaj, în special în cazul unor modificări de design ale tablourilor electrice.

Caracteristici principale

  • Tehnologie de tip push-in cu pârghie (LP)
  • Design special al arcului pentru forțe de blocare ridicate
  • Curent nominal: 24 A
  • Tensiune nominală: 800 V
  • Variante modulare

Avantaje

  • Confort maxim la operare – tehnologia cu pârghie permite o cablare rapidă și simplă
  • Flexibilitate ridicată – conectarea diferitelor tipuri de conductori cu și fără ferulă
  • Montare rapidă – integrare simplă în canalul pentru funcții al blocul terminal modular
  • Conexiune sigură – designul conectorilor pentru captare permite o conexiune permanentă și robustă

Software de proiectare PROJECT complete CLIPLINE complete

Cu ajutorul canalului dublu pentru funcții, sistemul oferă posibilitatea de a realiza combinații libere și flexibile ale diverselor blocuri terminale modulare.
Sistemul dispune de accesorii unitare punte, de marcare și de verificare. Prin reducerea rezultată a componentelor, costurile dumneavoastră de logistică și de depozitare vor scădea.
Puteți realiza șiruri de blocuri terminale în mod simplu și eficient cu ajutorul software-ului nostru de proiectare gratuit PROJECT complete.

Șir de blocuri terminale cu diverse blocuri terminale modulare și tehnologii de conectare

Sistem de blocuri terminale modulare CLIPLINE complete

Blocurile terminale modulare depășesc cerințele normative

Blocurile terminale modulare de la Phoenix Contact sunt verificate și certificate pentru numeroase aprobări naționale și internaționale. Blocurile terminale modulare sunt foarte rezistente la influențele mediului și oferă stabilitate ridicată și eficiență pe termen lung. Datorită proprietăților materialelor, precum și proprietăților electrice și mecanice, blocurile terminale modulare depășesc cerințele normative impuse de diverse domenii. Pentru a se putea garanta această calitate pe termen lung, blocurile terminale modulare sunt verificate pe tot parcursul procesului de producție.

Tehnologii de conectare a sistemului CLIPLINE complete

Bloc terminal modular XT 2,5 cu spațiu de contact transparent
Bloc terminal modular cu tehnologie de tip push-x
Blocuri terminale modulare push-in cu conductori și punți conectate
Bloc terminal modular cu conexiune de tip push-in laterală PTV
Bloc terminal cu cameră cu arc cu conductori și punte
Bloc terminal modular XT 2,5 cu spațiu de contact transparent

Blocurile terminale modulare XT cu tehnologie Push-X permit conectarea simplă a conductorilor rigizi și flexibili cu sau fără ferulă. Chiar și conductorii mici și flexibili pot fi conectați rapid și simplu datorită camerei de contact pretensionate. Pur și simplu introduci conductorii până la capătul camerei. Arcul de contact este eliberat prin apăsarea în jos a mecanismului de blocare până la capătul camerei și se închide rapid. Blocurile terminale modulare XT sunt disponibile inițial cu o secțiune transversală nominală de 2,5 mm².

Către videoclip
Bloc terminal modular cu tehnologie de tip push-x

Conexiunea conductorului fără scule regândită: push-x permite cablarea directă a conductorilor rigizi și flexibili cu sau fără ferulă, datorită arcului de contact pretensionat. Fără a forța, introduceți conductorul până la capătul compartimentului de strângere. De îndată ce conductorul apasă în jos sistemul de blocare a arcului de contact în poziția finală, glisorul este eliberat și arcul de contact se închide automat. Conductorul este fixat direct. La fel ca în cazul tehnologiei push-in consacrate, deconectați conductorul folosind butonul de acționare portocaliu. În același timp, arcul de contact este pretensionat pentru noul proces de cablare.

Către videoclip
Blocuri terminale modulare push-in cu conductori și punți conectate

Cu tehnologia de conectare push-in, poți conecta în mod simplu conductori începând de la 0,25 mm², în mod direct și fără alte unelte. Arcul de contact special al blocurilor terminale modulare permite aplicarea unei forțe de inserție cu până la 50 % mai mică. În plus, impresionează prin calitatea superioară a contactelor și prin forța mare de extragere a conductorului. Tehnologia de tip push-in este disponibilă pentru secțiuni de conductori de până la 185 mm².

Către videoclip
Bloc terminal modular cu conexiune de tip push-in laterală PTV

Blocurile terminale modulare PTV de la Phoenix Contact dispun de o conexiune de tip push-in laterală. Conexiunea combină pozarea laterală a conductorilor de la nivelul conexiunii cu șurub cu tehnologia de conectare directă, fără unelte, a conexiunii de tip push-in. Astfel, blocurile terminale modulare oferă avantajele ambelor tehnologii de conectare. În acest mod, se garantează o cablare vizibilă și rapidă, fără raze de îndoire.

Către videoclip
Bloc terminal cu cameră cu arc cu conductori și punte

Blocurile terminale modulare cu conexiune cu cameră cu arc sunt ideale pentru aplicații sensibile la vibrații. Prin forța constantă exercitată de arcuri, blocurile terminale modulare oferă un grad înalt de fiabilitate a contactelor, indiferent de persoana care le operează. Punctele de conectare ale blocurilor terminale cu cameră cu arc pot fi desfăcute simplu, cu ajutorul unei șurubelnițe. Blocurile terminale modulare sunt disponibile cu o secțiune transversală de până la 35 mm².

Către videoclip
Bloc terminal cu șurub cu conductori și punți
Conexiune COMBI cu fișă
Conexiune prin perforarea izolației QUICKON cu conductori
Conexiune cu bolț cu conductor și punte
Bloc terminal cu șurub cu conductori și punți

Blocurile terminale modulare cu tehnologie de conectare cu șurub sunt cunoscute și acceptate la nivel mondial de peste 80 de ani. Conexiunea cu șurub vă oferă o forță mare de contact și nu necesită lucrări de întreținere, grație principiului Reakdyn. Blocurile terminale modulare permit conectarea mai multor conductori într-un singur punct de conectare. Conectați conductori de cupru cu o secțiune transversală de până la 240 mm², fără pregătiri prealabile.

Către videoclip
Conexiune COMBI cu fișă

Blocurile terminale modulare cu conexiune COMBI respectă cerințe universale de standard înalt.
Curentul nominal este condus la nivelul blocurilor terminale modulare prin intermediul pinului de contact. Datorită sistemului de contacte de la nivelul fișei, conexiunea rezistă la vibrații extreme. Conectarea blocurilor terminale modulare COMBI este adecvată pentru lucrările de cablare automatizate, parțial automatizate sau manuale.

Către videoclip
Conexiune prin perforarea izolației QUICKON cu conductori

O caracteristică remarcabilă a blocurilor terminale modulare cu tehnologie de conectare rapidă este contactul de perforare a izolației brevetat, manevrabil cu o pârghie oscilantă care garantează economie de spațiu, cu ajutorul unei șurubelnițe.
Conectarea conductorilor izolați, care nu au fost pre-tratați, se realizează într-o singură fază de lucru.
Astfel, puteți economisi până la 60 % din timp. Datorită secțiunilor transversale de până la 4 mm², blocurile terminale modulare sunt adecvate pentru pozarea cablurilor de comandă în interiorul tablourilor de distribuție.

Către videoclip
Conexiune cu bolț cu conductor și punte

Blocurile terminale modulare cu conexiune cu bolț sunt adecvate pentru conectarea papucilor de cablu cu inel și tip furcă. Conexiunea facilitează o forță ridicată de extragere a conductorului datorită forței mari de contact și suprafețelor mari de contact. Blocurile terminale modulare cu conexiune cu bolț permit conectarea mai multor conductori într-un singur punct de conectare. Un alt avantaj îl reprezintă piulițele înfundate captive de la nivelul capacelor cu balamale, rabatabile în sus.

Către videoclip
Diverse accesorii pentru blocuri terminale modulare

Accesorii pentru blocuri terminale modulare

Accesorii standardizate pentru blocurile terminale modulare

Accesoriile standardizate pentru sistemul de blocuri terminale modulare CLIPLINE complete includ numeroase produse diferite. În plus față de accesoriile standardizate punte, de verificare și de marcare, acestea includ și accesorii speciale, cum ar fi conectorii pentru captare, conectorii funcționali sau fișele de service. Accesoriile pentru toate blocurile terminale modulare pot fi găsite la următorul link sau direct la nivelul blocurilor terminale modulare respective. În plus, fiecare bloc terminal modular are accesorii specifice, precum capacul frontal. Aceste accesorii pot fi găsite numai la nivelul blocurilor terminale modulare respective.

Operarea software-ului de proiectare clipx ENGINEER pe un ecran de tabletă

Proiectare eficientă cu clipx ENGINEER

Software de proiectare pentru producția de tablouri electrice

Software-ul de proiectare clipx ENGINEER face ca proiectarea și comandarea șirurilor de blocuri terminale, a contrapanourilor echipate și a cutiilor de joncțiune să fie mai simplă ca niciodată, permițând transferul facil al datelor în mediul de producție – la fiecare post de lucru. Accelerează-ți procesele de planificare cu interfețele inteligente pentru programele ECAD, aplicațiile și configuratoarele Phoenix Contact.

Broșură de produse pe tema blocurilor terminale modulare

Broșură de produse pe tema blocurilor terminale modulare

Broșuri despre blocurile terminale modulare

Dorești să primești informații tipărite despre blocurile noastre terminale modulare? Mai jos vei găsi diverse broșuri pe tema blocurilor terminale modulare și a conexiunilor pentru distribuitorul de potențial. Pe lângă broșurile de produse, vei găsi o broșură despre sistemul de blocuri terminale modulare CLIPLINE complete și despre verificările de calitate ale blocurilor terminale modulare.