Verificări de calitate Pentru noi, calitatea produselor are cea mai mare prioritate. Nu efectuăm doar verificări ulterioare, la nivelul produselor finite, ci realizăm testări responsabile în fiecare etapă a procesului de producție și logistică. Pentru a garanta utilizarea sigură a produselor noastre în toate domeniile relevante, acestea sunt supuse unor procedee de verificare diverse. Pe lângă procedeele de verificare standard, în conformitate cu IEC 60947-7-1/-2/-3, produsele noastre sunt supuse unor verificări de calitate specifice, în urma cărora sunt calificate pentru numeroase aprobări.

Persoană în laborator care efectuează un test de extragere a conductorului la nivelul unui bloc terminal cu șurub
Un bărbat efectuează o încercare de laborator în laborator

Încercare de laborator

Principii de bază Principii de bază pentru verificările de calitate

Principii de bază pentru verificările de calitate
Pentru a asigura calitatea fundamentală a produselor noastre, Phoenix Contact acordă prioritate promovării calității superioare în toate domeniile de producție. În acest sens, un factor foarte important în procesul de asigurare a calității sunt laboratoarele noastre, care efectuează încercări la nivelul produselor pe parcursul întregului proces de fabricare. Din acest motiv, laboratoarele noastre se află în permanență în prim-plan în cadrul procesului de optimizare și dispun de numeroase acreditări, precum acreditarea CE și UL.

Testarea extragerii conductorului la nivelul unui bloc terminal cu șurub în cadrul laboratorului

Testarea extragerii conductorului (IEC 60947-7-1/-2) la nivelul unui bloc terminal modular

Încercări mecanice Verificări în privința proprietăților mecanice ale unui bloc terminal modular

Verificări în privința proprietăților mecanice ale unui produs
Verificările de calitate mecanice vizează în primul rând zona de fixare și carcasa izolantă. Testele se concentrează asupra stabilității produselor în raport cu diverse influențe, precum vibrațiile, deplasarea și extragerea conductorilor sau rezistența mecanică. Prin intermediul acestor verificări de calitate, putem asigura standarde de calitate deosebit de ridicate în ceea ce privește proprietățile mecanice.

Exemple de verificări mecanice:

  • Capacitate de conectare
  • Testare la îndoire
  • Testul extragerii conductorului
  • Rezistență mecanică
  • Testare la șocuri de temperatură
Verificare de calitate la nivelul unui bloc terminal cu șurub în privința rezistenței la curent de scurtă durată în cadrul verificării electrice

Verificarea la nivelul unui bloc terminal modular în privința rezistenței la curent de scurtă durată (IEC 60947-7-1/-2)

Teste electrice

Teste electrice
Verificări de calitate pentru fluxul de electricitate la nivelul produselor
Verificările de calitate electrice vizează fluxul de electricitate la nivelul produselor. În acest sens, se recreează diverse scenarii, în care, de exemplu, se testează blocurile terminale modulare în privința scurtcircuitelor sau a generării de căldură.
În plus, pentru a asigura o izolare electrică adecvată, blocurile terminale sunt testate în privința distanțelor de conturnare și a proprietăților izolante. Pentru a putea garanta eficiența individuală, produsele sunt testate și în privința căderilor de tensiune. Exemple de verificări electrice:

  • Test la temperatură ridicată
  • Verificarea rezistenței izolației
  • Distanțe în aer și distanțe de conturnare
  • Testarea căderii de tensiune
  • Verificarea tensiunii de descărcare
Testare cu conductor la temperatură ridicată la un bloc terminal modular în cadrul verificării privind materialele

Testare cu conductor la temperatură ridicată (IEC 60695-2-11) la nivelul unui bloc terminal modular

Verificări privind materialele Verificări privind proprietățile materialelor produselor

Verificări privind proprietățile materialelor produselor
În cadrul verificărilor materialelor, produsele sunt testate în privința modificărilor la nivelul materialelor. În prim-planul verificărilor privind materialele se află testări de rezistență sub forma temperaturilor ridicate constante, a constituirii căilor de conturnare din cauza umidității și a murdăriei, precum și a simulării îmbătrânirii materialelor.
Exemple de verificări privind materialele:

  • Verificarea vechimii
  • Clasificarea inflamabilității
  • Caracteristicile materialelor izolante
  • Testare la coroziune
  • Test cu arzător-ac
Competență în tehnologia de conectare - CLIPLINE quality
Broșură

Blocurile terminale modulare de la Phoenix Contact sunt supuse la diferite teste și respectă diferite standarde care depășesc standardele pentru blocurile terminale modulare standard. Datorită măsurilor constructive corespunzătoare și utilizării materialelor de înaltă calitate, blocurile terminale modulare depășesc semnificativ cerințele normative.

Descărcați gratuit acum!
Controlul calității într-un laborator cu produs și monitorizarea rezultatelor