Lightning current arrester / surge protective device for 2-pos. isolated and grounded 600 V DC PV voltage systems, for DIN rail mounting, 3-pos. base element with remote indication contact, three pluggable temperature-monitored protective elements, status message at each plug.
Dispozitive de protecție împotriva descărcărilor pentru sisteme fotovoltaice
Protecția împotriva descărcărilor pentru sistemele fotovoltaice ajută la reducerea timpului de amortizare și, în același timp, la creșterea disponibilității sistemului tău fotovoltaic. Dispozitivele de protecție pentru sisteme fotovoltaice diferă de protecția împotriva descărcărilor pentru curenții liniari continui. Cu portofoliul nostru de dispozitive de protecție împotriva descărcărilor pentru sisteme fotovoltaice specifice aplicațiilor, îți oferim componentele potrivite, de la sursa de alimentare până la protecția liniilor de semnal și de date.
Integrated onboard lightning arrester in accordance with Type 2/Class II for MPPT protection of single and multiple circuits
Avantaje
- Performanță proiectată optim pentru sistemele fotovoltaice de până la 1500 V CC
- Siguranță atestată independent prin autorizare KEMA
- Siguranță în exploatare datorită unui curent nominal de scurtcircuit de până la 2000 A
- Utilizabil până la 6000 m conform EN 50539-11
Produse noi
Instalare și operare simplă și sigură Gama de produse Safe Protection Plus
Safe Protection Plus este numele noii game de produse de protecție împotriva descărcărilor. Cu noile dispozitive de protecție împotriva descărcărilor bazate pe varistoare VALVETRAB SPP, oferim o protecție robustă împotriva descărcărilor, cu caracteristici de siguranță și de instalare orientate spre viitor.
Ai devenit curios? Aruncă o privire la animația noilor produse și află mai multe despre VALVETRAB SPP pe pagina noastră de destinație.
Dispozitiv de protecție la descărcări atmosferice debroșabil VAL-SPP-T1-1000DC-PV-UT-R
Dispozitiv de protecție la descărcări atmosferice de tip 1 debroșabil VAL-SPP-T1-1000DC-PV-2+V-UT...
Dispozitivul de protecție la descărcări atmosferice de tip 1 debroșabil din gama de produse Safe Protection Plus oferă o protecție eficientă pentru sisteme bipolare, izolate de tensiune continuă cu 1000 V CC. Datorită designului său optimizat și a structurii debroșabile, acesta oferă avantaje în timpul instalării și întreținerii. Dispozitivul de protecție la descărcări atmosferice de tip 1 VAL-SPP-T1-1000DC-PV este disponibil atât cu, cât și fără semnalizare la distanță.
Dispozitiv de protecție împotriva descărcărilor de tip 2 debroșabil – VAL-SPP-T2-1000DC-PV-UT-R
Protecție împotriva descărcărilor debroșabilă de tip 2
Dispozitivele de protecție împotriva descărcărilor de tip 2 debroșabile din gama de produse VAL-SPP îți oferă o protecție eficientă a sistemului pentru aplicații cu tensiune în circuit deschis de 600 V CC, 1000 V CC sau 1500 V CC cu circuitul 2+V pentru sisteme bipolare, izolate de tensiune continuă. Cu noile dispozitive de protecție, poți beneficia de un dispozitiv de deconectare optimizat și de avantaje în timpul instalării și întreținerii. Dispozitivele de protecție împotriva descărcărilor de tip 2 VAL-SPP-T2-...-PV... sunt disponibile atât cu, cât și fără semnalizare la distanță.
Protecție împotriva descărcărilor pentru sisteme fotovoltaice
Sistemele fotovoltaice necesită circuite speciale de protecție la contact. În funcție de designul sistemului și de condițiile de împământare, îți punem la dispoziție dispozitive de protecție adecvate, pentru a gestiona în condiții de siguranță aceste tensiuni continue ridicate.
Setul de soluții preasamblate facilitează instalarea protecției împotriva descărcărilor în sistemul tău fotovoltaic.
Sistemele de urmărire și monitorizare trebuie să fie asigurate împotriva interferențelor și pierderii de date. Protejează-ți cablurile de date și de control cu dispozitivele de protecție adecvate.
Dispozitiv de protecție la descărcări atmosferice monobloc T1/T2 pentru sisteme fotovoltaice
Dispozitiv de protecție la descărcări atmosferice monobloc T1/T2 pentru sisteme fotovoltaice cu tensiuni de șir pentru 600/1000/1500 V CC
Dispozitivele de protecție la descărcări atmosferice monobloc T1/T2 pentru sisteme de curent continuu bipolare, izolate, de 600/1000/1500 V CC au un curent nominal de scurtcircuit de până la 2000 A. Produsele au o aprobare KEMA și sunt disponibile opțional cu sau fără contact pentru semnalizare la distanță fără potențial. Datorită pâlniilor de inserție extinse la racordurile principale și a axurilor filetate supraînălțate, se obține o rezistență sporită la conturnare, iar instalarea este mai sigură. Indicatorul optic de stare de pe dispozitiv informează cu privire la starea dispozitivului de protecție.
Protecție împotriva descărcărilor monobloc de tip 2 pentru sisteme fotovoltaice
Protecție împotriva descărcărilor monobloc de tip 2 pentru sisteme fotovoltaice cu tensiuni de șir de până la 1500 V CC
Protecția împotriva descărcărilor de tip 2 pentru sisteme de curent continuu bipolare, izolate, de 1500 V CC are o un curent nominal de scurtcircuit de până la 2000 A. Pâlniile de inserție extinse și axurile filetate supraînălțate asigură o rezistență mai bună la conturnare și, astfel, fac instalarea mai sigură. Datorită semnalizării opționale la distanță, dispozitivele de protecție pot fi integrate în sistemele de monitorizare. Indicatorul optic de stare de pe dispozitiv oferă informații privind starea protecției împotriva descărcărilor în timpul inspecțiilor vizuale la fața locului.
Dispozitiv de protecție la descărcări atmosferice debroșabil T1/T2 pentru sisteme fotovoltaice
Dispozitiv de protecție la descărcări atmosferice debroșabil T1/T2 pentru sisteme fotovoltaice
Dispozitivele de protecție la descărcări atmosferice debroșabile T1/T2 pentru sisteme de curent continuu bipolare, izolate, de 600 și 1000 V CC au un curent nominal de scurtcircuit de până la 1000 A. Produsele sunt testate de KEMA și sunt o componentă aprobată de UL (Underwriters Laboratories). Acest lucru înseamnă că dispozitivele de protecție pot fi utilizate și pe piața nord-americană fără a fi supuse unor teste suplimentare. Datorită mecanismului de blocare de pe elementul de bază, cartușele de protecție rămân conectate în siguranță la elementul de bază chiar și în cazul forțelor mari din procesul de descărcare. Fereastra de vizualizare de pe fiecare fișă oferă informații despre starea de funcționare.