Dispozitiv monobloc de protecție împotriva descărcărilor pentru aplicații fotovoltaice

Dispozitive de protecție împotriva descărcărilor pentru sisteme fotovoltaice

Protecția împotriva descărcărilor pentru sistemele fotovoltaice ajută la reducerea timpului de amortizare și, în același timp, la creșterea disponibilității sistemului tău fotovoltaic. Dispozitivele de protecție pentru sisteme fotovoltaice diferă de protecția împotriva descărcărilor pentru curenții liniari continui. Cu portofoliul nostru de dispozitive de protecție împotriva descărcărilor pentru sisteme fotovoltaice specifice aplicațiilor, îți oferim componentele potrivite, de la sursa de alimentare până la protecția liniilor de semnal și de date.

Avantaje

  • Performanță proiectată optim pentru sistemele fotovoltaice de până la 1500 V CC
  • Siguranță atestată independent prin autorizare KEMA
  • Siguranță în exploatare datorită unui curent nominal de scurtcircuit de până la 2000 A
  • Utilizabil până la 6000 m conform EN 50539-11

Produse noi

Soclu de bază gol pentru protecție împotriva descărcărilor pentru protecția invertoarelor pentru trei trackere MPP, montat pe o șină DIN
Gama de produse VALVETRAB Safe Protection Plus pe șină DIN

Un nou punct de referință în protecția împotriva descărcărilor

Element de bază pentru aplicații fotovoltaice

Noul element de bază VAL-SPP-BE-4+V… economisește spațiu în tabloul electric pentru aplicații fotovoltaice cu trei trackere MPP. Elementul de bază este echipat cu conectori fotovoltaici VAL-SPP de tip 1 sau 2, poate fi utilizat la altitudini de până la 5.000 m și oferă o instalare simplă și sigură.

Caracteristici principale

  • Utilizare versatilă până la altitudinea de 5.000 m
  • Moment de strângere redus de 3 Nm
  • Ghidaj de protecție
  • Izolație dublă
  • Utilizabil pentru aplicații T1 și T2
  • Circuit 4+V (circuit în Y)

Avantaje

  • Instalare simplă și sigură datorită caracteristicilor de manevrare și de siguranță orientate spre viitor
  • Economie de spațiu pentru invertoarele cu trei trackere MPP datorită comutării sigure 4+V
  • Utilizabil la altitudini de până la 5.000 m datorită designului optimizat cu distanțe în aer și distanțe de conturnare îmbunătățite
  • Utilizare versatilă datorită posibilității de echipare cu conectori fotovoltaici VAL-SPP de tip 1 și 2

Un nou punct de referință în protecția împotriva descărcărilor

Instalare și operare simplă și sigură

Există cerințe ridicate în ceea ce privește disponibilitatea instalațiilor electrice. Cu dispozitivele de protecție împotriva descărcărilor din gama de produse Safe Protection Plus, Phoenix Contact combină caracteristici de instalare și de siguranță orientate spre viitor pentru o disponibilitate deosebit de ridicată a sistemului.

Caracteristici principale

  • Ghidaj de protecție
  • Protecție la atingere
  • Moment de strângere redus de 3 Nm
  • Izolație întărită între circuitele principale și auxiliare
  • Utilizare fără siguranță fuzibilă până la 315 A
  • Utilizare versatilă până la o înălțime de 5.000 m
  • Variație mare pentru aplicații pe bază de curent alternativ și fotovoltaice

Avantaje

  • Instalare simplă și sigură datorită caracteristicilor de manevrare și de siguranță orientate spre viitor
  • Protecție eficientă a sistemului datorită puterii și a rezistenței maxime
  • Poate fi utilizat în diverse aplicații datorită designului optimizat și a portofoliului extins
  • Proiectare simplă datorită datelor digitale cuprinzătoare și a selectorilor

Instalare și operare simplă și sigură Gama de produse Safe Protection Plus

Safe Protection Plus este numele noii game de produse de protecție împotriva descărcărilor. Cu noile dispozitive de protecție împotriva descărcărilor bazate pe varistoare VALVETRAB SPP, oferim o protecție robustă împotriva descărcărilor, cu caracteristici de siguranță și de instalare orientate spre viitor.

Ai devenit curios? Aruncă o privire la animația noilor produse și află mai multe despre VALVETRAB SPP pe pagina noastră de destinație.

Dispozitiv de protecție la descărcări atmosferice VAL-SPP-T1... pentru sisteme fotovoltaice

Dispozitiv de protecție la descărcări atmosferice debroșabil VAL-SPP-T1-1000DC-PV-UT-R

Dispozitiv de protecție la descărcări atmosferice de tip 1 debroșabil VAL-SPP-T1-1000DC-PV-2+V-UT...

Dispozitivul de protecție la descărcări atmosferice de tip 1 debroșabil din gama de produse Safe Protection Plus oferă o protecție eficientă pentru sisteme bipolare, izolate de tensiune continuă cu 1000 V CC. Datorită designului său optimizat și a structurii debroșabile, acesta oferă avantaje în timpul instalării și întreținerii. Dispozitivul de protecție la descărcări atmosferice de tip 1 VAL-SPP-T1-1000DC-PV este disponibil atât cu, cât și fără semnalizare la distanță.

Dispozitiv de protecție împotriva descărcărilor de tip 2 pentru sisteme fotovoltaice

Dispozitiv de protecție împotriva descărcărilor de tip 2 debroșabil – VAL-SPP-T2-1000DC-PV-UT-R

Protecție împotriva descărcărilor debroșabilă de tip 2

Dispozitivele de protecție împotriva descărcărilor de tip 2 debroșabile din gama de produse VAL-SPP îți oferă o protecție eficientă a sistemului pentru aplicații cu tensiune în circuit deschis de 600 V CC, 1000 V CC sau 1500 V CC cu circuitul 2+V pentru sisteme bipolare, izolate de tensiune continuă. Cu noile dispozitive de protecție, poți beneficia de un dispozitiv de deconectare optimizat și de avantaje în timpul instalării și întreținerii. Dispozitivele de protecție împotriva descărcărilor de tip 2 VAL-SPP-T2-...-PV... sunt disponibile atât cu, cât și fără semnalizare la distanță.

Protecție împotriva descărcărilor pentru sisteme fotovoltaice

Sistemele fotovoltaice necesită circuite speciale de protecție la contact. În funcție de designul sistemului și de condițiile de împământare, îți punem la dispoziție dispozitive de protecție adecvate, pentru a gestiona în condiții de siguranță aceste tensiuni continue ridicate.

Setul de soluții preasamblate facilitează instalarea protecției împotriva descărcărilor în sistemul tău fotovoltaic.

Sistemele de urmărire și monitorizare trebuie să fie asigurate împotriva interferențelor și pierderii de date. Protejează-ți cablurile de date și de control cu dispozitivele de protecție adecvate.

Dispozitiv de protecție la descărcări atmosferice monobloc T1/T2 pentru sisteme fotovoltaice

Dispozitiv de protecție la descărcări atmosferice monobloc T1/T2 pentru sisteme fotovoltaice

Dispozitiv de protecție la descărcări atmosferice monobloc T1/T2 pentru sisteme fotovoltaice cu tensiuni de șir pentru 600/1000/1500 V CC

Dispozitivele de protecție la descărcări atmosferice monobloc T1/T2 pentru sisteme de curent continuu bipolare, izolate, de 600/1000/1500 V CC au un curent nominal de scurtcircuit de până la 2000 A. Produsele au o aprobare KEMA și sunt disponibile opțional cu sau fără contact pentru semnalizare la distanță fără potențial. Datorită pâlniilor de inserție extinse la racordurile principale și a axurilor filetate supraînălțate, se obține o rezistență sporită la conturnare, iar instalarea este mai sigură. Indicatorul optic de stare de pe dispozitiv informează cu privire la starea dispozitivului de protecție.

Protecție împotriva descărcărilor monobloc de tip 2 pentru sisteme fotovoltaice

Protecție împotriva descărcărilor monobloc de tip 2 pentru sisteme fotovoltaice

Protecție împotriva descărcărilor monobloc de tip 2 pentru sisteme fotovoltaice cu tensiuni de șir de până la 1500 V CC

Protecția împotriva descărcărilor de tip 2 pentru sisteme de curent continuu bipolare, izolate, de 1500 V CC are o un curent nominal de scurtcircuit de până la 2000 A. Pâlniile de inserție extinse și axurile filetate supraînălțate asigură o rezistență mai bună la conturnare și, astfel, fac instalarea mai sigură. Datorită semnalizării opționale la distanță, dispozitivele de protecție pot fi integrate în sistemele de monitorizare. Indicatorul optic de stare de pe dispozitiv oferă informații privind starea protecției împotriva descărcărilor în timpul inspecțiilor vizuale la fața locului.

Dispozitiv de protecție la descărcări atmosferice debroșabil T1/T2 pentru sisteme fotovoltaice

Dispozitiv de protecție la descărcări atmosferice debroșabil T1/T2 pentru sisteme fotovoltaice

Dispozitiv de protecție la descărcări atmosferice debroșabil T1/T2 pentru sisteme fotovoltaice

Dispozitivele de protecție la descărcări atmosferice debroșabile T1/T2 pentru sisteme de curent continuu bipolare, izolate, de 600 și 1000 V CC au un curent nominal de scurtcircuit de până la 1000 A. Produsele sunt testate de KEMA și sunt o componentă aprobată de UL (Underwriters Laboratories). Acest lucru înseamnă că dispozitivele de protecție pot fi utilizate și pe piața nord-americană fără a fi supuse unor teste suplimentare. Datorită mecanismului de blocare de pe elementul de bază, cartușele de protecție rămân conectate în siguranță la elementul de bază chiar și în cazul forțelor mari din procesul de descărcare. Fereastra de vizualizare de pe fiecare fișă oferă informații despre starea de funcționare.