Releu de cuplare pe şina DIN

Relee de cuplare

Releele de cuplare sunt o parte indispensabilă a automatizării industriale, unde fiabilitatea, siguranţa şi eficienţa sunt de mare importanţă. Vă puteţi baza pe gama noastră largă de relee cu semiconductor şi relee electromecanice, conectabile sau ca modul complet. Releele de cuplare, releele de cuplare ghidate forţat, modulele releu extrem de compacte şi releele pentru domenii ce prezintă potenţial exploziv contribuie, de asemenea, la disponibilitatea maximă a sistemelor.

Module releu în comparație Relee de cuplare electronice și electromecanice: utilizate în întreaga lume pentru aplicația ta

Găsirea releelor adecvate pentru o aplicație nu este întotdeauna ușoară. Cu această prezentare generală, dorim să îți oferim o mică îndrumare. Criterii precum numărul de contacte, sistemul de punți, gama de funcții și extinderea gamei de funcții, aprobările, certificatele și declarațiile producătorului, posibilitatea de asigurare a sarcinilor și aplicațiile cu feedback sigur oferă o introducere inițială. Poți găsi modulele releu adecvate pentru aplicația ta în gama noastră largă de produse.

Module releu extrem de compacte
Sistem universal de relee industriale
Module releu extrem de compacte

INTERFAȚĂ PLC

Sistem universal de relee industriale

RIFLINE complete

Tehnologie de conectare Push-in, șurub Push-in
Număr de contacte Până la 2 contacte de comutare Până la 4 contacte de comutare
Sistem de punți Punți de conectare continue FBST...-PLC... Punți de conectare CLIPLINE complete FBS...
Volum de funcții Gamă largă de funcții cu un design foarte compact și variante electronice specifice domeniilor Funcții standard în diferite designuri cu releuri multipolare
Aprobări, certificate și declarații ale producătorului UL și CSA incl. HazLoc, DNV, ATEX, IECEx, CCC, CCC Ex, EAC, EAC-Ex, KCs, Railway, CB Scheme UL, CSA, DNV, CCC, EAC, CB Scheme, (aprobări Ex pentru RIF-2)
Extindere funcțională Conexiune la cablarea de sistem și sistem de relee logice programabile Conexiune la cablarea de sistem (RIF-1)
Posibilitate de asigurare a sarcinilor Adaptor debroșabil siguranță fuzibilă, întrerupător de circuit integrat Adaptor debroșabil siguranță fuzibilă (RIF-0)
Aplicație cu feedback sigur Variante cu module releu cu 2 poli cu contacte cu ghidaj forțat Gamă de produse cuprinzătoare cu module releu cu 2 și 4 poli cu contacte cu ghidaj forțat
Către lista de produse Către lista de produse

Produse noi

Modul de releu cu ghidare forțată ultra-compact pe șina DIN
Sistem de relee la distanță compatibil cu rețeaua – gateway Ethernet INTERFAȚĂ PLC montabil pe șină DIN
INTERFAȚĂ PLC cu siguranță electronică pe șina DIN
Modulul invertor INTERFAȚĂ PLC pe șină DIN

Module de releu cu ghidare forțată ultra-compacte

Șase pini cu tehnologie de conectare push-in

Modulul de releu ultra-compact RIFLINE complete comută fiabil prin intermediul a șase contacte cu ghidare forțată și tehnologie de conectare Push-in. Beneficiați de distribuția potențialului A2 prin punți de conectare pe partea de intrare și de o semnalizare fiabilă în aplicație.

Caracteristici principale

  • Tehnologie de conectare push-in
  • Lățime totală de numai 20,9 mm
  • Modul releu cu 6 poli, releu cu ghidare forțată
  • Distribuția potențialului A2 prin intermediul punților de conectare de pe partea de intrare
  • Semnalizare fiabilă

Avantaje

  • Comutare cu economie de spațiu datorită lățimii totale de numai 20,9 mm
  • Mai multe contacte cu ghidaj forțat datorită releelor cu șase poli
  • Cablare rapidă și ușoară a modulelor releu datorită tehnologiei de conectare push-in
  • Distribuție simplă a potențialului cu punți de conectare pe partea de intrare

Sistem de relee la distanță compatibil cu rețeaua

Conexiune multi-protocol la controler

Sistemul modular de relee la distanță, cu alocare flexibilă a canalelor, este ideal pentru aplicații simple, oferind până la 56 de canale I/O. Beneficiați de flexibilitate ridicată și integrare intuitivă datorită compatibilității cu software-ul consacrat pentru controlere.

Caracteristici principale

  • Conexiune multi-protocol: PROFINET, Ethernet/IP, Modbus/TCP
  • Integrare simplă în software-ul controlerului prin intermediul fișierelor de descriere a dispozitivelor
  • Compatibil cu modulele releu și analogice INTERFAȚĂ PLC
  • Domeniu de temperatură: -40 °C ... +60 °C
  • Numărul maxim de canale: până la 56 de canale

Avantaje

  • Configurare flexibilă a canalelor (DI, DO, AI, AO) și design compact – ideal pentru aplicații cu număr mic sau mediu de canale în cutii de comutare descentralizate
  • Conexiune multi-protocol datorită modulului de rețea inovator cu chipset de înaltă performanță (PROFINET clasa C și redundanță S2)
  • Integrare rapidă și intuitivă în nivelul de control, compatibilă cu software-ul consacrat pentru controlere

Module releu – comutare și protecție

Siguranță electronică extrem de compactă

INTERFAȚĂ PLC oferă combinația inovatoare dintre interfața de releu și siguranța electronică (întrerupător de circuit) cu o lățime totală de numai 6,2 mm, pentru mai mult spațiu în tabloul electric. Curentul nominal și comportamentul la oprire pot fi configurate individual prin intermediul comutatoarelor DIP de pe dispozitiv.

Caracteristici principale

  • Configurabile prin intermediul comutatoarelor DIP
  • Siguranță electronică (întrerupător de circuit) cu separare fizică prin intermediul releului
  • Compatibil cu modulele releu INTERFAȚĂ PLC
  • Extindere funcțională simplă în instalațiile existente
  • Economie de spațiu cu o lățime totală de 6,2 mm

Avantaje

  • Instalare cu economie de spațiu în tabloul electric datorită combinației dintre interfața de releu și siguranța electronică (întrerupător de circuit) cu o lățime totală de 6,2 mm
  • Efort de cablare redus datorită accesoriilor extinse, opțiunilor de șuntare și soluțiilor de cablare a sistemului
  • Integrarea simplă a sistemului și extinderea funcțională a instalațiilor existente datorită compatibilității cu modulele releu INTERFAȚĂ PLC

Module releu – Inversarea semnalelor

Inversarea compactă a semnalelor (PNP/NPN)

Modulul invertor este o soluție cu lățimea de 6,2 mm pentru inversarea semnalelor PNP în NPN și invers. Cu acest element de cuplare, poți utiliza toate avantajele sistemului de relee INTERFAȚĂ PLC pentru a implementa diferite tipuri de circuite cu tehnologie de conectare push-in și cu șurub.

Caracteristici principale

  • Inversează semnale de la ieșirile tip tranzistor NPN cu comutare la masă în ieșiri PNP cu comutare pozitivă, precum și semnale PNP în semnale de comutare NPN
  • Lățime totală: 6,2 mm
  • Tehnologie de conectare push-in sau cu șurub
  • Domeniu de temperatură de lucru de până la +60 °C
  • Frecvență de transmitere maximă: 15 kHz
  • Opțiuni de șuntare

Avantaje

  • Inversare simplă a semnalelor (PNP/NPN și invers) pentru șina DIN
  • Soluție de tablou electric cu economie de spațiu datorită lățimii totale compacte de 6,2 mm
  • Conectare flexibilă datorită variantelor cu tehnologie de conectare push-in și cu șurub
  • Compatibilitate cu sistemul datorită sistemului de relee INTERFAȚĂ PLC cu opțiuni de șuntare și marcare. Modulele releu extrem de compacte sunt parte a sistemului COMPLETE line