PLC-INTERFACE, consisting of PLC-BSP.../21 basic terminal block with screw connection and plug-in miniature solid-state relay, for mounting on NS 35/7,5, 1 N/O contact, input: 125 V DC, output: 3 - 33 V DC/3 A
Module releu extrem de compacte
Sistemul de relee INTERFAŢĂ PLC este o interfaţă puternică între controler şi sistemele periferice. Din 1997, vă oferim un program în continuă creştere de relee şi module de relee plug-in foarte compacte. Tehnologia lead frame a acestei serii de relee oferă o bază solidă pentru comutarea, izolarea şi amplificarea fiabilă a semnalelor. În plus, sunt utilizate relee electromecanice şi cu semiconductor. Această combinaţie se dovedeşte zi de zi cu milioane de cicluri de comutare în diverse aplicaţii şi circuite de relee.
PLC-INTERFACE, consisting of PLC-BPT.../21-21 basic terminal block with Push-in connection and plug-in miniature relay with multi-layer gold contact, for mounting on DIN rail NS 35/7,5, 2 changeover contacts, input voltage 60 V DC
PLC-INTERFACE, consisting of a relay base and pluggable power contact relay with manual operation, integrated status LED, Push-in connection, 1 changeover contact, Bridge rectifier, Input voltage: 120 V AC / 110 V DC
PLC-INTERFACE, consisting of PLC-BPT.../21 basic terminal block with Push-in connection and plug-in miniature relay with multi-layer gold contact and manual operation, 1 changeover contact, 24 V AC/DC input voltage
PLC-INTERFACE, consisting of PLC-BSC.../21 basic terminal block with screw connection and plug-in miniature relay with power contact and manual operation, 1 changeover contact, 125 V DC input voltage
PLC-INTERFACE, integrated solid-state relay, with push-in connection, for mounting on NS 35/7,5 DIN rails, input: 120 V AC, output: 12 - 300 V DC/1 A
PLC-INTERFACE, consisting of PLC-BSC.../21 HC basic terminal block with screw connection and plug-in miniature relay for high continuous current, for mounting on DIN rail NS 35/7,5, limiting continuous current up to 10 A, 1 changeover contact, input voltage 60 V DC
PLC-INTERFACE, consisting of PLC-BSC.../21 basic terminal block with screw connection and plug-in miniature solid-state relay, for mounting on DIN rail NS 35/7,5, 1 N/O contact, input: 60 V DC, output: 3 - 33 V DC/3 A
PLC-INTERFACE, integrated solid-state relay, with push-in connection, for mounting on NS 35/7,5 DIN rails, input: 60 V DC, output: 12 - 300 V DC/1 A
PLC-INTERFACE, consisting of PLC-BPT.../21 basic terminal block with Push-in connection and plug-in miniature relay with multi-layer gold contact and manual operation, 1 changeover contact, 120 V AC/110 V DC input voltage
Avantaje
- Mai mult spațiu în tabloul electric datorită lățimii totale compacte începând cu 6,2 mm
- Tehnologie de conectare simplă la alegerea ta: tehnologie de conectare push-in sau tehnologie de conectare cu șurub
- Gamă extinsă de produse, cu variante speciale pentru aplicații speciale
- Optimizarea efortului de instalare datorită multitudinii de accesorii și relee electromecanice și cu semiconductor debroșabile
- Funcții logice și de comunicare datorită extinderii modulare cu module logice și de comunicații
- Conexiuni debroșabile rapide între controler și releu cu ajutorul adaptorului pentru cablarea de sistem sau cablului de rețea
Produse noi
Sistem de relee la distanță compatibil cu rețeaua
Conexiune multi-protocol la controler
Sistemul modular de relee la distanță, cu alocare flexibilă a canalelor, este ideal pentru aplicații simple, oferind până la 56 de canale I/O. Beneficiați de flexibilitate ridicată și integrare intuitivă datorită compatibilității cu software-ul consacrat pentru controlere.
Caracteristici principale
- Conexiune multi-protocol: PROFINET, Ethernet/IP, Modbus/TCP
- Integrare simplă în software-ul controlerului prin intermediul fișierelor de descriere a dispozitivelor
- Compatibil cu modulele releu și analogice INTERFAȚĂ PLC
- Domeniu de temperatură: -40 °C ... +60 °C
- Numărul maxim de canale: până la 56 de canale
Avantaje
- Configurare flexibilă a canalelor (DI, DO, AI, AO) și design compact – ideal pentru aplicații cu număr mic sau mediu de canale în cutii de comutare descentralizate
- Conexiune multi-protocol datorită modulului de rețea inovator cu chipset de înaltă performanță (PROFINET clasa C și redundanță S2)
- Integrare rapidă și intuitivă în nivelul de control, compatibilă cu software-ul consacrat pentru controlere
INTERFAȚĂ PLC: prezentarea generală a sistemului de relee
Module releu pentru zona Ex Separă și comută în siguranță semnale în domeniile ce prezintă potențial exploziv
Utilizează surse regenerabile de energie, precum vântul, soarele sau apa, pentru producerea, de exemplu, a hidrogenului verde. Soluțiile noastre electronice – inclusiv modulele de relee Ex pentru Zona 2 și cablurile lungi de control – sprijină implementarea instalațiilor moderne.
Pentru industria de proces, oferim module releu extrem de compacte cu aprobare ATEX, IECEx și UL, specială pentru aplicații în zona 2.
Cu aceste module releu poți separa și comuta în siguranță semnale în domeniile ce prezintă potențial exploziv. Releele dispun de aprobările necesare Ex pentru zona 2 (ATEX, IECEx, CCC Ex, KCs, clasa 1, zona 2).
INTERFAȚĂ PLC cu întrerupător electronic
INTERFAȚĂ PLC oferă combinația inovatoare formată din interfața de releu și siguranța electronică (întrerupător) cu o lățime de numai 6,2 mm. Curentul nominal și comportamentul la oprire pot fi configurate individual prin intermediul comutatoarelor DIP de pe dispozitiv.
- Instalare cu economie de spațiu în tabloul electric datorită combinației dintre interfața de releu și siguranța electronică (întrerupător), cu o lățime de 6,2 mm
- Efort de cablare redus prin intermediul accesoriilor extinse, opțiunilor de șuntare și soluțiilor de cablare a sistemului
- Integrarea simplă a sistemului și extinderea funcțională a instalațiilor existente datorită compatibilității cu modulele releu INTERFAȚĂ PLC
INTERFAȚĂ PLC din diferite perspective
Controlul vizual al calității în producția de relee
Calitatea este pe primul loc
La Phoenix Contact, calitatea este prioritatea noastră, de aceea până și cele mai mici detalii sunt foarte importante pentru noi. Producția noastră internă de piese din plastic și metal produce piesele care formează baza componentelor noastre de înaltă calitate.
Toate produsele sunt testate 100 %. Pentru a implementa în mod constant idei inovatoare de produse în cadrul departamentelor noastre de proiectare și dezvoltare, ne dezvoltăm în permanență expertiza și competențele proprii.
Pentru a satisface cerințele de înaltă calitate ale clienților noștri, de exemplu, se efectuează o inspecție vizuală inițială a camerei imediat după montarea componentelor electronice.
Angajați cu INTERFAȚĂ PLC în producție
Pasiunea noastră pentru relee – pentru a te menține în mișcare
Beneficiază de experiența noastră de peste 25 de ani în producție și proiectare. Facem totul mai ușor pentru tine – de la selectarea produselor până la operarea sigură și eficientă în instalația ta.
În viitor cu date digitale: indiferent dacă utilizezi clipx ENGINEER, software-ul de proiectare de la Phoenix Contact, sau EPLAN, poți simplifica planificarea proiectelor tale pentru tablouri electrice cu date digitale relevante și macrocomenzi.
Gama de produse a fost și va fi extinsă în continuare în mod constant. În plus, primești soluții cuprinzătoare de cablare a accesoriilor și a sistemului pentru aplicația ta.
Dispozitive de comutare pentru un viitor sustenabil INTERFAȚĂ PLC: soluții versatile pentru fiecare aplicație
Gama noastră INTERFAȚĂ PLC oferă peste 700 de produse complet automate care îndeplinesc cerințele aproape tuturor aplicațiilor. Cu peste 50 de filiale și peste 30 de reprezentanțe la nivel mondial, ne aflăm chiar lângă tine. Acest lucru înseamnă că beneficiezi de consultanță personalizată, livrare rapidă și module releu de înaltă calitate, care sunt perfect adecvate nevoilor tale.
Releele noastre sunt certificate și aprobate pentru utilizare globală. INTERFAȚĂ PLC este ușor și sigur de utilizat în aproape orice aplicație. Oferim o gamă completă de certificate și aprobări pentru aplicații curente și viitoare.
Sistem de relee la distanță cu conexiune la rețea Soluția descentralizată pentru aplicații simple, cu un număr mic până la mediu de canale.
INTERFAȚĂ PLC Gateway Ethernet: sistem modular de relee la distanță pentru aplicații simple, cu până la 56 de canale IO. Integrați releele în rețea datorită conectivității multiprotocol. Beneficiați de flexibilitate ridicată și integrare intuitivă datorită compatibilității cu software-ul consacrat pentru controlere.