Primary-switched power supply unit UNO POWER, Screw connection, DIN rail mounting, input: 1-phase, output: 24 V DC / 1.25 A
Surse de alimentare cu funcționalitate de bază
Sursele de alimentare UNO POWER sunt soluția perfectă pentru aplicații industriale datorită densității mare de putere și a eficienței. Dispozitivele compacte cu o putere de la 25 până la 960 W alimentează în mod eficient sarcini constante în instalațiile centralizate și descentralizate. Generația nouă de surse UNO POWER deosebit de înguste de până la 90 W impresionează, de asemenea, cu tehnologia de conectare push-in și cu un domeniu de tensiune extins de până la 277 V CA.
Primary-switched power supply unit UNO POWER, Screw connection, DIN rail mounting, input: 1-phase, output: 24 V DC / 4.2 A
Primary-switched power supply unit UNO POWER, Screw connection, DIN rail mounting, input: 1-phase, output: 5 V DC / 5 A
Primary-switched power supply unit UNO POWER, Screw connection, DIN rail mounting, input: 1-phase, output: 24 V DC / 6.25 A, adjustable from 24 V DC ... 28 V DC
Primary-switched power supply unit UNO POWER, Screw connection, DIN rail mounting, input: 1-phase, output: 12 V DC / 4.6 A
Primary-switched power supply unit UNO POWER, Screw connection, DIN rail mounting, input: 1-phase, output: 12 V DC / 2.5 A
Primary-switched power supply unit UNO POWER, Screw connection, DIN rail mounting, input: 1-phase, output: 48 V DC / 5 A, adjustable from 42 V DC ... 56 V DC
Primary-switched power supply unit UNO POWER, Screw connection, DIN rail mounting, input: 1-phase, output: 24 V DC / 40 A, adjustable from 24 V DC ... 28 V DC
Primary-switched power supply unit UNO POWER, Screw connection, DIN rail mounting, input: 1-phase, output: 15 V DC / 2 A
Primary-switched power supply unit UNO POWER, Screw connection, DIN rail mounting, IEC 60335-1, input: 1-phase, output: 12 V DC / 4.6 A
Avantaje
- Alimentarea optimă a instalațiilor monofazice
- Economie de spațiu în tabloul electric, datorită lățimii totale reduse
- Economie de energie datorită randamentelor de până la 95 %
- Instalare în aer liber și pornire sigură a dispozitivului la -40 °C
- Diagnosticare simplă a tensiunii de ieșire prin contactul de comutare fără potențial de masă și LED-ul OK cu curent continuu
Produse noi
Animație pentru produs
UNO POWER cu conexiune de tip push-in
Noua generație de surse de alimentare UNO POWER pentru alimentarea descentralizată cu putere mică a fost perfecționată în mod consecvent. Dispozitivele sunt acum cu până la 36 % mai compacte. De asemenea, acestea ating randamente de peste 95 %.
A doua generație de surse de alimentare cu o putere de 90 W are acum o lățime totală de 35 mm, ceea ce înseamnă că este cu 20 mm mai îngustă decât generația anterioară de surse de alimentare.
Tehnologia de conectare push-in ușurează semnificativ manevrarea și reduce efortul de cablare.
Compararea surselor de alimentare UNO POWER Tu decizi ce sursă de alimentare UNO POWER se potrivește nevoilor tale:
Noile surse de alimentare UNO POWER cu conexiune de tip push-in sunt ideale pentru instalarea descentralizată în domeniul infrastructurii urbane. Un domeniu extins de temperatură și un pachet de norme cuprinzător permit utilizarea flexibilă a dispozitivelor.
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|
| UNO POWER 24 CC/30 W | UNO POWER 24 CC/60 W | UNO POWER 24 CC/90 W | UNO POWER 12 CC/30 W | |
| Domeniu de tensiune de intrare | 100 V CA ... 277 V CA 110 V CC ... 250 V CC |
100 V CA ... 277 V CA 110 V CC ... 250 V CC |
100 V CA ... 277 V CA 110 V CC ... 250 V CC |
99 V CA ... 277 V CA 110 V CC ... 250 V CC |
| Tensiune nominală de ieșire | 24 V CC | 24 V CC | 24 V CC | 12 V CC |
| Plaja de reglaj a tensiunii de ieșire | 24 V CC ... 29 V CC | 24 V CC ... 29 V CC | 24 V CC ... 29 V CC | 10 V CC ... 18 V CC |
| Curent nominal de ieșire (I~N~) | 1,25 A | 2,5 A | 3,75 A | 2,5 A |
| Putere de ieșire (P~N~) | 30 W | 60 W | 90 W | 30 W |
| Randament | tip. 91,9 % (230 V CA) | tip. 93 % (230 V CA) | tip. 95 % (230 V CA) | tip. 89,7 % (230 V CA) |
| Dimensiuni articol (lxÎxA) | 21 x 90 x 90 mm | 30 x 90 x 90 mm | 35 x 90 x 90 mm | 21 x 90 x 90 mm |
| Către produs | Către produs | Către produs | Către produs |
Eficiența energetică în raport cu costurile la utilizarea sursei de alimentare UNO POWER
Eficiență energetică maximă
Prin pierderile reduse din timpul funcționării în gol, de sub 0,3 W, și datorită randamentului optimizat, utilizarea sursei de alimentare UNO POWER permite o economie semnificativă a energiei, în comparație cu produsele uzuale disponibile în comerț. Cu randamente de până la 95 % la sarcini nominale, doar o cantitate redusă de energie electrică este transformată în energie termică nedorită.
Vedere frontală a sursei de alimentare UNO POWER
Compactă și puternică până la 960 W
Sursele de alimentare UNO POWER de la 120 până la 960 W oferă o putere mare într-un spațiu mic. Datorită lățimii totale înguste și a alinierii directe la componentele învecinate, acestea economisesc în mod eficient spațiu în tabloul electric. Tensiunea de ieșire în intervalul de la 24 până la 28 V CC poate fi reglată prin intermediul unui potențiometru.
- 24 V CC/5 A pentru 120 W la o lățime totală de 35 mm
- 24 V CC/10 A pentru 240 W la o lățime totală de 45 mm
- 24 V CC/20 A pentru 480 W la o lățime totală de 59 mm
- 24 V CC/40 A pentru 960 W la o lățime totală de 126 mm
Sursa de alimentare UNO POWER
Gamă variată de produse
Sursele de alimentare UNO POWER oferă mai multe clase de putere între 25 și 960 W cu tensiuni de ieșire între 5 și 48 V CC. UNO POWER acceptă tensiuni de intrare între 85 și 305 V CA, funcționând astfel în mod eficient chiar și în cazul fluctuațiilor de tensiune din rețeaua de alimentare. La tensiuni de intrare între 264 și 575 V CA, este utilizat un dispozitiv 2 CA cu 24 V și 90 W.
UNO POWER – posibilități multiple de utilizare
Posibilități multiple de utilizare
Unele dispozitive UNO POWER sunt certificate conform UL 1310/508 Listed Class 2. Dispozitivele cu o putere de 25 până la un maxim de 90 W sunt, prin urmare, deosebit de potrivite pentru utilizarea pe piețele americane.
Datorită gamei variate de produse și a intervalului larg de temperatură de la -25°C până la +70°C (pornirea dispozitivelor la -40 °C), sursele de alimentare UNO POWER pot fi utilizate în mod flexibil. Dispozitivele se caracterizează, de asemenea, printr-o rezistență deosebit de mare la vibrații și o imunitate CEM ridicată.