HMI-uri - panouri tactile și panouri web

Panouri tactile și web

O automatizare eficientă necesită o vizualizare adecvată. Panourile noastre tactile cu Visu+ Runtime integrat și panourile web cu browser deschis pentru aplicații HTML5 facilitează exploatarea și monitorizarea soluției tale de automatizare. Beneficiezi de ghidare intuitivă a utilizatorului și de rentabilitate ridicată. La noi, vei găsi HMI-ul adecvat ca interfață optimă cu utilizatorul pentru aplicația ta.

Go to Product Detail Page for item 1060632
BWP 2070W - Web panel
BWP 2070W - Web panel
1060632

Web panel, 17.8 cm / 7"-TFT display (analog resistive), 800 x 480 pixel(s) (WVGA), 16.7 million colors, i.MX 6DualLite, 1 GHz, 1x USB Host 2.0, 1 x Ethernet (10/100 Mbps), RJ45, Yocto/Linux®, QT browser, without bus system.

Avantajele interfețelor noastre om-mașină (HMI-uri)

  • Ușor scalabil, datorită versiunii de software identică pentru toate variantele și clasele de performanță
  • Utilizare simplă, grație hardware-ului preconfigurat și software-ului preinstalat
  • Conectarea flexibilă a controlerelor, grație driverului preinstalat
  • Comandă eficientă cu utilizatori multipli datorită arhitecturii server-client și conexiunii la internet
  • Standardele web deschise permit compatibilitatea cu toate serverele web
  • Proiectare și documentare digitală completă datorită sistemului COMPLETE line

Produse noi

VL3 FPM cu diferite dimensiuni ale afișajului
PC-uri compacte tip panou cu tehnologie modernă de procesor

Monitoare tactile cu ecran plat

Pentru industrie

VL3 FPM sunt ecrane plate și extind portofoliul de panouri PC VL3. Aceste monitoare combină aspectul, senzația tactilă și proprietățile mecanice ale HMI-urilor VL3 PPC și xP 6000 și oferă opțiuni de conectare extinse în comparație cu monitoarele din seria BL FPM.

Caracteristici principale

  • Gamă extinsă de dimensiuni ale afișajului
  • Același aspect ca panourile HMI xP 6000 și panourile PC VL3
  • Aceleași proprietăți mecanice ca panourile HMI xP 6000 și panourile PC VL3
  • Instalare flexibilă cu sau fără tablou electric
  • Opțiuni de conectivitate extinse

Avantaje

  • Același aspect și aceleași dimensiuni ale panoului ca HMI-urile TP 6000/WP 6000 și panourile PC VL3
  • Opțiuni de conectare îmbunătățite, inclusiv 2 ieșiri USB și posibilitatea de a alege între semnal VGA, DP sau HDMI
  • Poate fi utilizat cu mănuși și este adecvat pentru condiții de mediu umede

PC-uri compacte tip panou

Utilizarea tehnologiei ultramoderne de procesor

VL3 PPCS sunt o extensie a portofoliului de PC-uri tip panou VL3. Acestea combină aspectul, senzația la atingere și caracteristicile mecanice ale HMI-urilor xP 6000 cu tehnologia VL3 UPC, Box PC-uri compacte cu procesoare Intel x6000 și opțiuni de extindere din domeniu.

Caracteristici principale

  • Procesoare Atom® din seria x6000 (Elkhart Lake) disponibile pe termen lung
  • Șase articole fixe și unul configurabil
  • Opțiuni flexibile de extindere pentru al doilea port COM, rețea locală wireless, extensie Ethernet și conexiune la rețea mobilă 4G/LTE
  • Pregătit pentru Windows 11

Avantaje

  • Platformă hardware modernă, scalabilă în ceea ce privește performanța și spațiul de stocare
  • Tehnologie scalabilă, ultramodernă a procesorului Elkhart Lake pentru a furniza performanțe optime ale sistemului într-un pachet compact
  • Aceeași senzație la atingere și caracteristici mecanice precum HMI-urile xP 6000
  • Cele mai bune opțiuni de conectivitate pentru a permite comunicarea simultană între diferite rețele și dispozitive periferice

Panouri de operare cu software Visu+ integrat

Panouri tactile Panouri tactile performante pentru exploatarea și monitorizarea mașinilor și instalațiilor dumneavoastră

Cu software-ul integrat Visu+, realizați interfețe complexe de utilizator și beneficiați de o conexiune flexibilă la diverse sisteme de comandă exterioară, datorită driverelor preinstalate. Panourile de operare sunt disponibile cu diverse dimensiuni ale afișajelor și formate ale imaginii.

Panoul tactil 6000: Experimentați proiectarea sistemului de înaltă calitate cu această interfață om-mașină

Panouri de operare cu browser compatibil cu HTML5

Panouri web Integrare flexibilă în sistemul dumneavoastră de automatizare datorită tehnologiei web HTML5

Panourile operatoare cu browser web integrat afișează toate vizualizările bazate pe web care sunt compatibile cu standardul actual HTML5. Pe lângă alte instrumente de vizualizare HTML5, beneficiați și de un sistem adaptat în mod optim cu interfață om-mașină PLCnext Engineer. Creați-vă simplu vizualizarea bazată pe web, în funcție de preferințele dumneavoastră. Nu sunt necesare cunoștințe în domeniul rețelelor internet, software-ul oferă numeroase simboluri și șabloane ce pot fi configurate individual. Panourile noastre operatoare cu browser deschis vă permit să proiectați fără restricții vizualizarea bazată pe web.

Panoul web 6000: Beneficiați de reprezentare simplă pentru interfețele de utilizator și de vizualizări ale proceselor datorită HTML5

HMI-uri pentru automatizarea clădirilor

Panou operator al spațiului pentru automatizarea clădirilor
Panou operator al spațiului în aplicații
Workbench pentru sistemul de management al clădirii Emalytics
Panou operator al spațiului pentru automatizarea clădirilor

Cu panoul operator al spațiului ERS 1000, puteți seta individual, în mod confortabil, o varietate de funcții în același spațiu. Printre acestea se numără: Iluminatul, umbrirea și temperatura ambiantă. ERS 1000 înlocuiește astfel un număr mare de elemente de operare diferite cu o soluție compactă.

Avantajele dumneavoastră

  • Vizualizarea funcțiilor ambientale pentru o operare intuitivă
  • Configurare flexibilă și simplă pentru echiparea individuală a fiecărui spațiu
  • Măsurarea climatizării spațiului prin extinderea simplă cu module de senzori pentru temperatură, umiditate a aerului și concentrație de CO₂

Accesare produse
Panou operator al spațiului în aplicații

Navigarea intuitivă în meniu prin pictograme cu aspect optic plăcut și marcarea individuală a tuturor funcțiilor de operare permit setări specifice într-un spațiu. În acest scop, sunt disponibile pe afișaj patru dale cu tastele și diodele emițătoare de lumină aferente. Există mai multe variante de culori pentru reprezentare. Stabilirea culorii are loc doar în timpul punerii în funcțiune. ERS 1000 se remarcă prin perioade de latență foarte reduse în timpul operării.

Dispozitivul include un Scene Manager utilizabil universal, cu o funcție de stocare pentru setările adaptate cerințelor utilizatorului. Managerul de grupuri permite atât posibilitatea de operare în grupuri a actuatoarelor, cât și de operare individuală. De asemenea, puteți utiliza afișajul pentru reprezentarea diverselor informații privind starea. Este posibilă și ieșirea tonurilor de semnal. De asemenea, este disponibil un modul de senzori cu senzori de mișcare integrați.

Workbench pentru sistemul de management al clădirii Emalytics

Panoul operator al spațiului ERS 1000 este conectat prin Ethernet la controlerul IoT pentru clădiri ILC 2050 BI. Sursa de alimentare este, de asemenea, prin Ethernet. Datorită integrării perfecte în sistemul de management al clădirii Emalytics pe bază de IoT, proiectarea este foarte eficientă.

În Emalytics Automation Workbench, toate dispozitivele sunt găsite automat în rețea și pot fi configurate individual rapid și simplu. Fiecare funcție de pe dispozitiv are un punct de date corespunzător care este cablat simplu cu actuatorul pentru operare în Wire Sheet. De asemenea, este posibilă configurarea fără probleme a mai multor puncte de operare cu ​​aceeași prioritate într-un spațiu.

Fiecare senzor al ERS 1000 este integrat ca punct de date în Emalytics. Datorită funcției standard de istoric existente a Emalytics, puteți, de asemenea, să înregistrați concentrațiile de CO₂ sau temperaturile pe termen lung, fără niciun efort suplimentar și să exportați rapid datele către aplicații externe.

Mai multe despre sistemul de management al clădirii Emalytics