IP30-rated fanless industrial box PC (BPC) with energy-efficient Intel® Celeron® N3350 processor with 32 GB eMMC mass storage, 128 GB M.2 SSD, 2x COM ports, and Windows 10 Enterprise 2019 LTSC operating system
Box-PC-uri
Box-PC-urile noastre compacte sunt concepute pentru o gamă largă de sarcini de automatizare, de la achiziția simplă de date până la aplicații complexe IoT și Edge. Beneficiezi de un design deosebit de robust și compact cu instalare pe șină DIN sau pe perete. Datorită performanței lor scalabile și a numeroaselor interfețe, PC-urile noastre integrate oferă o soluție de PC industrial adecvată practic pentru orice domeniu și aplicație.
BL2 BPC 1501E-128-W10
- Box PC
BL2 BPC 1501E-128-W10
- Box PC
1158235
BL2 BPC 1000
- Box PC
BL2 BPC 1000
- Box PC
2404777
IP20-rated fanless industrial box PC (BPC) with energy-efficient Intel® Celeron® dual-core processor N3350 with 4 GB of RAM, M.2 mass storage, open mini PCIe slot, and optional wireless connectivity.
Avantajele Box-PC-urilor noastre
- Disponibilitate ridicată a sistemului în design compact prin designul industrial de calitate, fără ventilatoare și fără piese în mișcare
- Utilizare versatilă, datorită diferitelor opțiuni de montare, de ex. pe șină DIN
- Performanța procesorului, adaptată la aplicație, datorită procesoarelor performante și eficiente din punct de vedere energetic Intel® Atom™, Celeron®, Pentium® sau Core™ i de cea mai nouă generație
- Extindere flexibilă, prin cardurile de extindere și sloturile PCIe opționale
- Opțiune hardware securizat prin intermediul TPM 2.0