Box-PC-uri

Box-PC-uri

Box-PC-urile noastre compacte sunt concepute pentru o gamă largă de sarcini de automatizare, de la achiziția simplă de date până la aplicații complexe IoT și Edge. Beneficiezi de un design deosebit de robust și compact cu instalare pe șină DIN sau pe perete. Datorită performanței lor scalabile și a numeroaselor interfețe, PC-urile noastre integrate oferă o soluție de PC industrial adecvată practic pentru orice domeniu și aplicație.

Go to Product Detail Page for item 1766289
WIN10 TO WIN11 2024 UPG-HIGH - Software package
WIN10 TO WIN11 2024 UPG-HIGH - Software package
1766289

The WIN11 IoT Enterprise LTSC 2024 USB HIGH kit updates a Phoenix Contact industrial PC (IPC) from Windows® 10 IoT Enterprise LTSC 2019 or Windows 10 IoT LTSC 2021 to the Windows 11 IoT Enterprise LTSC 2024 operating system. Only a Phoenix Contact IPC that was sold and configured with a Windows operating system can be updated. Supported IPC platforms: 1376797 VL3 BPC (I57), 1376798 VL3 PPC (I57), 1138367 BL2 PPC AIO65 7000 (I64), 2400063 BL RACKMOUNT 2U (I59), 2400064 BL RACKMOUNT 4U (I59)

Go to Product Detail Page for item 1433147
VL3 UPC 1320 - Box PC
VL3 UPC 1320 - Box PC
1433147

Compact IP30-rated, fanless industrial box PC (BPC) with efficient, long-term available Intel Atom® x6211E processor with 8 GB LPDDR4 RAM and 60 GB NVMe SSD onboard storage.

Go to Product Detail Page for item 1766286
WIN10 TO WIN11 2024 UPG-ENTRY - Software package
WIN10 TO WIN11 2024 UPG-ENTRY - Software package
1766286

The WIN11 IoT Enterprise LTSC 2024 USB ENTRY kit updates a Phoenix Contact industrial PC (IPC) from Windows® 10 IoT Enterprise LTSC 2019 or Windows 10 IoT LTSC 2021 to the Windows 11 IoT Enterprise LTSC 2024 operating system. Only a Phoenix Contact IPC that was sold and configured with a Windows operating system can be updated. Supported IPC platforms: 1376797 VL3 BPC (I54) , 1376798 VL3 PPC (I54), 1459506 VL3 UPC, 1644121 VL3 PPCS, 1138366 BL2 PPC AIO65 2000 (I63)

Go to Product Detail Page for item 1766928
WIN10 TO WIN11 2024 UPG-VALUE - Software package
WIN10 TO WIN11 2024 UPG-VALUE - Software package
1766928

The WIN11 IoT Enterprise LTSC 2024 USB VALUE kit updates a Phoenix Contact industrial PC (IPC) from Windows® 10 IoT Enterprise LTSC 2019 or Windows 10 IoT LTSC 2021 to the Windows 11 IoT Enterprise LTSC 2024 operating system. Only a Phoenix Contact IPC that was sold and configured with a Windows operating system can be updated. Supported IPC platforms: 1376797 VL3 BPC (I55, I56), 1376798 VL3 PPC (I55, I56), 2400063 BL RACKMOUNT 2U (I58), 2400064 BL RACKMOUNT 4U (I58)

Avantajele Box-PC-urilor noastre

  • Disponibilitate ridicată a sistemului în design compact prin designul industrial de calitate, fără ventilatoare și fără piese în mișcare
  • Utilizare versatilă, datorită diferitelor opțiuni de montare, de ex. pe șină DIN
  • Performanța procesorului, adaptată la aplicație, datorită procesoarelor performante și eficiente din punct de vedere energetic Intel® Atom™, Celeron®, Pentium® sau Core™ i de cea mai nouă generație
  • Extindere flexibilă, prin cardurile de extindere și sloturile PCIe opționale
  • Opțiune hardware securizat prin intermediul TPM 2.0

Valueline: noua generație de PC-uri industriale

Produse noi

VL3 FPM cu diferite dimensiuni ale afișajului
PC-uri compacte tip panou cu tehnologie modernă de procesor

Monitoare tactile cu ecran plat

Pentru industrie

VL3 FPM sunt ecrane plate și extind portofoliul de panouri PC VL3. Aceste monitoare combină aspectul, senzația tactilă și proprietățile mecanice ale HMI-urilor VL3 PPC și xP 6000 și oferă opțiuni de conectare extinse în comparație cu monitoarele din seria BL FPM.

Caracteristici principale

  • Gamă extinsă de dimensiuni ale afișajului
  • Același aspect ca panourile HMI xP 6000 și panourile PC VL3
  • Aceleași proprietăți mecanice ca panourile HMI xP 6000 și panourile PC VL3
  • Instalare flexibilă cu sau fără tablou electric
  • Opțiuni de conectivitate extinse

Avantaje

  • Același aspect și aceleași dimensiuni ale panoului ca HMI-urile TP 6000/WP 6000 și panourile PC VL3
  • Opțiuni de conectare îmbunătățite, inclusiv 2 ieșiri USB și posibilitatea de a alege între semnal VGA, DP sau HDMI
  • Poate fi utilizat cu mănuși și este adecvat pentru condiții de mediu umede

PC-uri compacte tip panou

Utilizarea tehnologiei ultramoderne de procesor

VL3 PPCS sunt o extensie a portofoliului de PC-uri tip panou VL3. Acestea combină aspectul, senzația la atingere și caracteristicile mecanice ale HMI-urilor xP 6000 cu tehnologia VL3 UPC, Box PC-uri compacte cu procesoare Intel x6000 și opțiuni de extindere din domeniu.

Caracteristici principale

  • Procesoare Atom® din seria x6000 (Elkhart Lake) disponibile pe termen lung
  • Șase articole fixe și unul configurabil
  • Opțiuni flexibile de extindere pentru al doilea port COM, rețea locală wireless, extensie Ethernet și conexiune la rețea mobilă 4G/LTE
  • Pregătit pentru Windows 11

Avantaje

  • Platformă hardware modernă, scalabilă în ceea ce privește performanța și spațiul de stocare
  • Tehnologie scalabilă, ultramodernă a procesorului Elkhart Lake pentru a furniza performanțe optime ale sistemului într-un pachet compact
  • Aceeași senzație la atingere și caracteristici mecanice precum HMI-urile xP 6000
  • Cele mai bune opțiuni de conectivitate pentru a permite comunicarea simultană între diferite rețele și dispozitive periferice

Informații suplimentare
Informații detaliate despre HMI-urile și IPC-urile noastre

Alte detalii, precum datele tehnice și informațiile despre Human-Machine-Interface și gama noastră de PC-uri industriale pot fi consultate în documentul în format electronic.

Descărcați acum documentul în format electronic
Bărbat lucrând cu HMI-uri și IPC-uri