DNV
Approval ID: TAE00001CTTensiune nominală UN | Curent nominal IN | Secțiune transversală AWG | Secțiune transversală mm2 | |
---|---|---|---|---|
CSA
Approval ID: 13631Tensiune nominală UN | Curent nominal IN | Secțiune transversală AWG | Secțiune transversală mm2 | |
---|---|---|---|---|
600 V | 50 A | 26 - 8 |
IECEE CB Scheme
Approval ID: NL-65053Tensiune nominală UN | Curent nominal IN | Secțiune transversală AWG | Secțiune transversală mm2 | |
---|---|---|---|---|
800 V | 41 A | - 6 |
EAC
Approval ID: RU C-DE.AI30.B.01102cULus Recognized
Approval ID: E60425Tensiune nominală UN | Curent nominal IN | Secțiune transversală AWG | Secțiune transversală mm2 | |
---|---|---|---|---|
Use group B | ||||
600 V | 50 A | 26 - 8 | ||
Multi-conductor connection | 600 V | 50 A | 18 - 12 | |
Use group C | ||||
600 V | 50 A | 26 - 8 | ||
Multi-conductor connection | 600 V | 50 A | 18 - 12 | |
Use group F | ||||
800 V | 50 A | 26 - 8 | ||
Multi-conductor connection | 800 V | 50 A | 18 - 12 |
KEMA-KEUR
Approval ID: 71-119849Tensiune nominală UN | Curent nominal IN | Secțiune transversală AWG | Secțiune transversală mm2 | |
---|---|---|---|---|
800 V | 41 A | - 6 |
LR
Approval ID: 96/20013Tensiune nominală UN | Curent nominal IN | Secțiune transversală AWG | Secțiune transversală mm2 | |
---|---|---|---|---|
800 V | 41 A | - 6 |
NK
Approval ID: 09 ME 141Tensiune nominală UN | Curent nominal IN | Secțiune transversală AWG | Secțiune transversală mm2 | |
---|---|---|---|---|
RS
Approval ID: 17.00013.272EAC
Approval ID: RU C-DE.BL08.B.00534ATEX
Approval ID: KEMA98ATEX1651UcUL Recognized
Approval ID: E192998Tensiune nominală UN | Curent nominal IN | Secțiune transversală AWG | Secțiune transversală mm2 | |
---|---|---|---|---|
600 V | 50 A | 26 - 8 |
EAC Ex
Approval ID: RU C-DE.HA91.B.00066GL
Approval ID: 98876-96 HHTensiune nominală UN | Curent nominal IN | Secțiune transversală AWG | Secțiune transversală mm2 | |
---|---|---|---|---|
EEx e II part certificate | 690 V | 43.5 A | - 6 |
IECEx
Approval ID: IECEx KEM 06.0034UUL Recognized
Approval ID: E192998Tensiune nominală UN | Curent nominal IN | Secțiune transversală AWG | Secțiune transversală mm2 | |
---|---|---|---|---|
600 V | 50 A | 26 - 8 |
CCC
Approval ID: 2020322313000623NEPSI
Approval ID: GYJ20.1195UDNV GL-EX
Approval ID: TAE00003K6Tensiune nominală UN | Curent nominal IN | Secțiune transversală AWG | Secțiune transversală mm2 | |
---|---|---|---|---|
EEx e II part certificate | 440 V | 32 A | - 2.5 |