Screw bridge - ISSBI 10- 8 0301534

Jumper, pitch: 8 mm, number of positions: 10, color: silver

Detalii despre produs




Environmental Product Compliance
China RoHS Environmentally friendly use period: unlimited = EFUP-e
China RoHS No hazardous substances above threshold values

Pitch 8 mm

Color silver
Material Copper
Insulating material PA

Mounting type Screw mounting

Number of positions 10


Cod comandă 0301534
Unitate de ambalare 10 pc
Cantitate minimă pentru comandă 1 pc
Pagina de catalog Pagina 460 (C-1-2019)
GTIN 4017918000240
Greutate pe bucată (inclusiv ambalajul) 19,4 GRM
Greutate pe bucată (fără ambalaj) 18,8 GRM
Cod tarifar vamal 85369095
Țara de origine DE



EAC

EAC


Produse compatibile