CSA
ID de înregistrare: 13631Tensiune nominală UN | Curent nominal IN | Secțiune transversală AWG | Secțiune transversală mm2 | |
---|---|---|---|---|
600 V | 85 A | 22 - 4 |
IECEE CB Scheme
ID de înregistrare: NL-83812Tensiune nominală UN | Curent nominal IN | Secțiune transversală AWG | Secțiune transversală mm2 | |
---|---|---|---|---|
800 V | 76 A | 4 - 16 |
cULus Recognized
ID de înregistrare: E60425Tensiune nominală UN | Curent nominal IN | Secțiune transversală AWG | Secțiune transversală mm2 | |
---|---|---|---|---|
Use group B | ||||
600 V | 85 A | 22 - 4 | ||
Use group C | ||||
600 V | 85 A | 22 - 4 | ||
Use group F | ||||
800 V | 85 A | 22 - 4 |
CCA
ID de înregistrare: NTR-NL 3072Tensiune nominală UN | Curent nominal IN | Secțiune transversală AWG | Secțiune transversală mm2 | |
---|---|---|---|---|
800 V | - 16 |
KEMA-KEUR
ID de înregistrare: 71-125614Tensiune nominală UN | Curent nominal IN | Secțiune transversală AWG | Secțiune transversală mm2 | |
---|---|---|---|---|
800 V | 4 - 16 |
DNV
ID de înregistrare: TAE00001CTcUL Recognized
ID de înregistrare: E192998Tensiune nominală UN | Curent nominal IN | Secțiune transversală AWG | Secțiune transversală mm2 | |
---|---|---|---|---|
600 V | 85 A | 22 - 4 |
GL
ID de înregistrare: 98876-96 HHTensiune nominală UN | Curent nominal IN | Secțiune transversală AWG | Secțiune transversală mm2 | |
---|---|---|---|---|
EEx e II part certificate | 690 V | 74 A | - 16 |
UL Recognized
ID de înregistrare: E192998Tensiune nominală UN | Curent nominal IN | Secțiune transversală AWG | Secțiune transversală mm2 | |
---|---|---|---|---|
600 V | 85 A | 22 - 4 |