Circuitele imprimate echipate și tehnologia de conectare adecvată pot fi echipate și cositorite într-o singură fază de lucru. Utilizați blocuri terminale pentru circuite imprimate cu conexiune cu șurub sau de tip push-in pe maximum două niveluri de conectare și blocuri terminale conectabile pe maximum trei niveluri de conectare pentru aplicația dumneavoastră. Puteți monta rapid carcasa pe șină DIN prin fixare.
DIN rail housing, Lower housing part with metal foot catch, with FE contact, tall design, with vents, width: 22.6 mm, height: 99 mm, depth: 107.3 mm, color: green (similar RAL 6021), cross connection: integrated bus connector, number of positions cross connector: 5+2, Bus connector: 5 parallel contacts, 2 serial contacts