Montarea eficientă a unui dispozitiv este influențată decisiv de carcasa utilizată. Carcasele pentru echipamente electronice din seria ME-MAX permit un element de prindere prin blocare simplă a componentelor individuale. În plus, carcasele semirotunde pot fi extinse cu ușurință cu ajutorul componentelor centrale, rezultând o lățime totală extensibilă modular.
Power connector for ME-MAX housing, design width: 22.5 mm, 2-pos., used to transmit a total current of up to 42 A at 60 V DC.