Carcase modulare pentru echipamente electronice BC

Carcase modulare pentru echipamente electronice BC pentru automatizarea clădirilor

Carcasele modulare pentru echipamente electronice din seria BC sunt disponibile pentru aplicații orientate către viitor în automatizarea clădirilor. Carcasele pe șină DIN pentru tabloul electric impresionează prin designul lor contemporan, ecranele tactile opționale și tastaturile cu membrană, tehnologia versatilă de conectare a circuitului imprimat și conectorii de magistrală cu instalare pe șină DIN cu 8 sau 16 poli. Carcasele pentru echipamente electronice sunt adecvate pentru utilizarea în distribuitoarele pentru instalație în conformitate cu DIN 43880 sau pentru instalarea pe perete.

Go to Product Detail Page for item 1252180
PSTD 0,65X0,65/9-1-2,54 - Pin strip
PSTD 0,65X0,65/9-1-2,54 - Pin strip
1252180

Pin strip, color: black, nominal current: 3 A (per contact), rated voltage (III/2): 100 V, contact connection type: Pin, number of potentials: 9, number of rows: 1, number of positions: 9, number of connections: 9, product range: PSTD 0,65X0,65/..-1-V, pitch: 2.54 mm, mounting: THR soldering, pin layout: Linear pinning, solder pin [P]: 6.3 mm, locking: without, type of packaging: packed in cardboard

Go to Product Detail Page for item 1252179
PSTD 0,65X0,65/9-1-H-2,54 - Pin strip
PSTD 0,65X0,65/9-1-H-2,54 - Pin strip
1252179

Pin strip, color: black, nominal current: 3 A (per contact), rated voltage (III/2): 100 V, contact connection type: Pin, number of potentials: 9, number of rows: 1, number of positions: 9, number of connections: 9, product range: PSTD 0,65X0,65/..-1-H, pitch: 2.54 mm, mounting: THR soldering, pin layout: Linear pinning, solder pin [P]: 6.1 mm, locking: without, type of packaging: packed in cardboard

Avantaje

  • Flexibilitate maximă datorită posibilității de alegere liberă a tehnologiei de conectare a circuitului imprimat și diferitelor lățimi totale de la 17,8 până la 161,6 mm
  • Dimensiune standardizată pentru carcasă și de instalare la utilizarea în distribuitoare pentru instalație conform DIN 43880
  • Schimbarea modulului fără desfacerea conexiunii, datorită conectorilor HBUS cu 8 sau 16 poli pentru comunicarea în serie și în paralel a modulelor
  • Libertate la dezvoltarea dispozitivului datorită integrării circuitului imprimat în trei direcții spațiale, precum și radiatoare pasive opționale și simulare termică pentru disiparea optimă a căldurii
  • Adaptare optimă la cerințele dispozitivului, datorită diferitelor variante de capace, ecranului tactil integrat și tastaturii cu membrană opționale
Mostră gratuită
Testați carcasa din seria BC

Doriți să testați o carcasă din seria BC pentru automatizarea clădirilor? – Comandați acum pachetul dumneavoastră personal de mostre. Beneficiați de consiliere competentă cu privire la utilizarea specifică aplicației dumneavoastră. Vă rugăm să rețineți că aceste mostre valoroase sunt trimise doar către persoanele de contact ale firmelor.

Comandați acum o mostră
Carcasă BC modular într-o aplicație de tablou de distribuție

Produse noi

Carcase pentru echipamente electronice cu simulare termică
Blocuri terminale pentru circuit imprimat de tip push-in pentru BC 17,8
Părți superioare cu conexiune de tip push-in pentru carcasele pentru echipamente electronice din seria BC modular

Carcase pentru echipamente electronice cu simulare termică

Perfect optimizate pentru putere maximă

Maximizează densitatea de putere în carcasele pentru echipamente electronice cu soluții de răcire pasivă și designuri optimizate termic ale circuitelor imprimate: de la configurare până la simulări termice cuprinzătoare și implementare – ideale pentru aplicații performante și miniaturizate.

Caracteristici principale

  • Material: aluminiu
  • Suprafață: natural anodizată
  • Topologia radiatorului: profil extrudat (BC)/disipator termic și profil extrudat (ME-IO)
  • Înălțimea maximă a componentelor: 12 mm (BC)/10 mm (ME-IO)
  • Lățimea radiatorului: 17,8 mm ... 53,6 mm (BC)/8,8 mm (ME-IO)

Avantaje

  • Sisteme de răcire integrate eficient prin intermediul radiatoarelor și carcaselor care se pot combina în mod flexibil pentru răcire optimă
  • Integrare perfectă datorită soluțiilor pasive personalizate: perfect adaptate mecanic și termic
  • Serviciu cuprinzător, de la configurarea online la simulări termice și până la integrare
  • Necesar de spațiu minim datorită răcirii cu economie de spațiu pentru densitate maximă de putere și utilizare maximă a spațiului

Blocuri terminale pentru circuit imprimat de tip push-in

Pentru carcase pentru echipamente electronice pentru automatizarea clădirilor

Blocurile terminale pentru circuit imprimat de tip push-in sunt disponibile pentru prima dată pentru BC 17,8 (1 pas orizontal). Cu blocurile terminale pentru circuit imprimat din seria FKDSO 1,5 și FKDSO 2,5, poți realiza aplicații sigure pentru viitor în automatizarea clădirilor cu până la 16 poli per modul.

Caracteristici principale

  • Până la 16 poli la o lățime totală de 17,8 mm (1 pas orizontal)
  • Curenți de până la 22 A
  • Blocurile terminale pentru circuit imprimat cu 3 și 4 poli pot fi combinate într-o parte superioară
  • Secțiuni de conductor de până la 1,5 mm² (FKDSO 1,5) și 2,5 mm² (FKDSO 2,5)
  • Pas de 3,5 mm (FKDSO 1,5) și 5 mm (FKDSO 2,5)

Avantaje

  • Carcasă și sistem de conectare adaptate pentru o proiectare rapidă a dispozitivului
  • Conexiune de tip push-in fără unelte și cu economie de timp
  • Aranjarea blocului terminal modular ortogonal față de circuitul imprimat pentru accesibilitate optimă în dispozitivele montate pe șine DIN
  • Forța de contact definită asigură un contact stabil pe termen lung
  • Operare intuitivă datorită butoanelor de acționare diferențiate policrom

Părți superioare configurabile pentru conexiune de tip push-in

Pentru carcase pentru echipamente electronice pentru automatizarea clădirilor

Cu noile părți superioare de carcasă din seria BC modular, poți beneficia de operarea confortabilă a tehnologiei de conectare push-in pe partea frontală a carcasei. Configurează-ți soluția personalizată de carcasă echipată cu blocuri terminale pentru circuit imprimat de tip push-in din seriile SPT-THR.

Caracteristici principale

  • Carcase pe șină DIN pentru utilizarea în distribuitoare pentru instalație conform DIN 43880
  • Lățimi: 35,6 mm, 53,6 mm, 71,6 mm, 107,6 mm și 161,6 mm
  • Culoare: gri deschis (asemănător cu RAL 7035)
  • Până la 24 poli de 1,5 mm² per cameră de carcasă
  • Până la 8 poli de 2,5 mm² per cameră de carcasă
  • Pregătit pentru utilizarea magistralei KNX

Avantaje

  • Carcasa adaptată la SPT-THR facilitează o dezvoltare rapidă a dispozitivului și protecția optimă a electronicelor
  • Configurare individuală a fiecărei camere a carcasei pentru o varietate de aplicații în automatizarea clădirilor
  • Dimensiune standardizată pentru carcasă și de instalare la utilizarea în distribuitoare pentru instalație
  • Folosind configuratorul online îți poți realiza ușor propriul număr de articol pentru produsul personalizat

Configurator de carcase pentru echipamente electronice BC pentru automatizarea clădirilor

Configurator de carcase pentru echipamente electronice pentru automatizarea clădirilor

Ai nevoie de dispozitive electronice pentru aplicații orientate către viitor în automatizarea clădirilor? – Îți poți crea propria carcasă BC personalizată utilizând configuratorul. Dimensiunile carcasei sunt disponibile într-un design conform cu standardul DIN 43880 cu o lățime totală cuprinsă între 35,6 și 161,6 mm. De asemenea, poți beneficia de o tehnologie versatilă de conectare a circuitului imprimat. Elementele de operare, cum ar fi ecranele tactile și tastaturile, precum și conectorii de magistrală cu instalare pe șină DIN sporesc flexibilitatea.

Inovații de top


Radiatoare și simulări termice pentru carcasele pentru echipamente electronice

Căldura afară. Performanța înăuntru. Răcire optimizată pentru carcasele pentru echipamente electronice BC

Maximizează densitatea de putere în dispozitivele tale cu soluții de răcire pasivă și designuri optimizate termic ale circuitelor imprimate în carcasele pentru echipamente electronice BC: de la configurare până la simulări termice cuprinzătoare și implementare – ideale pentru utilizarea în distribuitoare de instalație și în tablouri electrice în automatizarea clădirilor.

GameChangers de la Phoenix Contact pentru conectarea dispozitivelor

GameChangers pentru conectarea dispozitivelor

Mai mult decât performanțe de top – un joc complet nou: GameChangers îți va duce aplicațiile la un nou nivel de succes.

Persoană cu diferite componente din seria de carcase BC modular

Tehnologie de conectare push-in pentru carcase pentru automatizarea clădirilor

Cu carcasele pe șină DIN din seria BC modular, beneficiezi de operarea comodă a tehnologiei de conectare push-in pe partea frontală a carcasei. Fiecare cameră a carcasei poate fi configurată individual, pentru a putea reacționa în mod flexibil la toate cerințele dispozitivelor – adaptată, de exemplu, la conexiunile de tip push-in cu blocuri terminale pentru circuit imprimat din seriile SPT-THR 1,5 și SPT-THR 2,5 sau cu trei adâncimi de conectare predefinite. Astfel, poți combina în mod optim spațiul pentru sistemul electronic și tehnologia de conectare. Capacul carcasei cu ecran tactil sau tastatură cu membrană și un conector de magistrală cu instalare pe șină cu 8 sau 16 poli completează gama de carcase pentru automatizarea clădirilor.

Prezentare generală a carcaselor din seria BC pentru automatizarea clădirilor


Imagine interactivă: modul cu carcasă pentru echipamente electronice din seria BC modular
Conectori de magistrală cu instalare pe șină DIN
Conectorul de magistrală cu instalare pe șină DIN cu 8 sau 16 poli asigură o comunicație eficientă între module.
Conectori de magistrală cu instalare pe șină DIN
Dimensiuni standard ale clădirilor
Carcasele din seria BC corespund standardului DIN EN 43880.
Dimensiuni standard ale clădirilor
Capace de carcasă cu ecrane și tastaturi cu membrană
Capace de carcasă cu ecrane integrate și tastaturi cu membrană opționale pentru soluții moderne de afișare și operare
Capace de carcasă cu ecrane și tastaturi cu membrană
Gamă largă de conexiuni de circuit imprimat adecvate
Utilizează gama noastră largă de conexiuni de circuit imprimat adecvate pentru dezvoltarea dispozitivelor.
Gamă largă de conexiuni de circuit imprimat adecvate
Diferite lățimi totale
Carcasele sunt disponibile cu diferite lățimi totale, de la 17,8 până la 161,6 mm.
Diferite lățimi totale
Spațiu de montare configurabil
Spațiul de montare poate fi configurat. Acesta poate fi adaptat în mod ideal la tehnologia de conectare.
Spațiu de montare configurabil
Radiatoare
Radiatoare pasive, inclusiv simulare termică pentru o disipare eficientă a căldurii.
Mai multe despre radiatoarele pasive
Radiatoare
Vizualizare 3D

Vizualizare 360° - Carcasa BC modular

Seria BC modular pentru aplicații în automatizarea clădirilor impresionează prin multitudinea de variante constând în diferite capace, ecrane tactile sau tastaturi cu membrană liber configurabile. Convinge-te de versatilitatea acestor carcase pe șină DIN în vizualizarea 3D alăturată.

Carcasa din seria BC modular pentru automatizarea clădirilor

Cu funcții precum ecrane tactile, tastaturi cu membrană, conectori de magistrală cu instalare pe șină DIN și tehnologie de conectare push-in, carcasele din seria BC modular sunt ideale pentru utilizarea în automatizarea clădirilor. Configuratorul online și serviciile noastre excelente facilitează realizarea individuală a soluției de carcasă.

Valorile adăugate în detaliu Design inteligent cu tehnologie de conectare push-in

Componente individuale ale unei carcase din seria BC modular
Două persoane care configurează o carcasă BC
Carcasă din seria BC modular cu conexiune de tip push-in la montarea conductorilor
Circuit imprimat cu sistem electronic în procesul de cositorire THR
Componente individuale ale unei carcase din seria BC modular

Carcasă și sistem de conectare adaptate pentru o proiectare rapidă a aparatului

Carcasele pentru echipament electronic din seria BC modular sunt cea mai bună opțiune pentru automatizarea clădirilor. În calitate de proiectat al aparatului, economisiți timp datorită design-ului configurabil al părții superioare care este deja perfect adaptat la blocurile terminale pentru circuit imprimat push-in din seria SPT-THR. Prin capacul de carcasă cu ecran tactil integrat și tastatură cu membrană pot fi implementate cu ușurință soluții de afișare și operare.

Două persoane care configurează o carcasă BC

Configurare individuală online pentru diferite aplicații în automatizarea clădirilor

Carcasele pentru echipamente electronice din seria BC modular sunt la fel de diverse ca aplicațiile din automatizarea clădirilor. Fiecare cameră a carcasei poate fi configurată individual. De asemenea, tastaturile cu membrană pot fi ajustate în mod flexibil prin intermediul unui configurator online. Alege forma, culoarea și imprimările dorite.

Carcasă din seria BC modular cu conexiune de tip push-in la montarea conductorilor

Blocuri terminale pentru circuit imprimat push-in pentru o operare confortabilă a panoului frontal și economie de timp la instalare

Carcasa modulară din seria BC nu oferă doar funcții inteligente pentru dezvoltatorii de aparate. Acestea oferă avantaje și instalatorilor. Conexiunea de tip push-in de pe partea frontală facilitează o cablare simplă și fără scule și asigură un contact de durată, rezistent la vibrații. Acest lucru ușurează sarcină instalatorilor și ajută la evitarea erorilor de cablare.

Circuit imprimat cu sistem electronic în procesul de cositorire THR

Tehnologie de conectare pentru montarea pe circuit imprimat automatizată

În carcasele pentru echipament electronic pentru comunicarea în clădiri sunt folosite blocuri terminale pentru circuit imprimat din seriile SPT-THR. Acestea sunt adecvate atât pentru cositorire în val cât și pentru procese THR. Cositorirea THR combină conexiunile de cositorire mecanice deosebit de stabile ale tehnicii THR cu procesele de producție ale montării pe suprafață automatizabile în mod eficient. Astfel, obțineți o calitate optimă cu un nivel ridicat de eficiență pentru proces.

Întrebări frecvente privind radiatoarele pasive opționale

Radiatoare personalizate destinate carcaselor pentru echipamente electronice din seria ICS
Vedere detaliată a carcasei pentru echipamente electronice ICS 50, cu radiator
Distribuția căldurii fără ajutorul radiatorului în carcasa ICS pentru șină DIN
Distribuția căldurii fără ajutorul radiatorului în carcasa ICS pentru șină DIN
Diagrama carcasei pentru echipamente electronice ICS50-B122X98-V-V-7035
Radiatoare personalizate destinate carcaselor pentru echipamente electronice din seria ICS

Radiatoarele sunt disponibile în prezent pentru seriile de carcase ICS (Industrial Case System, pentru șina DIN) și UCS (Universal Case System, pentru utilizare în exterior).

Mai multe despre radiatoarele pasive
Vedere detaliată a carcasei pentru echipamente electronice ICS 50, cu radiator

Conexiunea termică optimă se realizează prin personalizarea radiatorului. Acest lucru se face de obicei prin frezarea radiatorului.

Mai multe despre radiatoarele pasive
Distribuția căldurii fără ajutorul radiatorului în carcasa ICS pentru șină DIN

Temperatura maximă are o influență deosebit de mare asupra eficacității și duratei de viață a dispozitivului tău. Rata de defecțiuni se dublează la o creștere a temperaturii cu 10° C.

Mai multe despre radiatoarele pasive
Distribuția căldurii fără ajutorul radiatorului în carcasa ICS pentru șină DIN

Componentele mici și puternice, ratele înalte de transfer al datelor, praful și ventilația necorespunzătoare a carcasei sunt motive pentru o diferență mare de temperatură în comparație cu mediul înconjurător.

Mai multe despre radiatoarele pasive
Diagrama carcasei pentru echipamente electronice ICS50-B122X98-V-V-7035

Pentru a nu depăși o diferență de temperatură față de mediul înconjurător, graficele diagramelor oferă informații despre puterea pe care componentele din carcasa respectivă pot să o emită. Gradientul liniei drepte descrie conductanța termică a sistemului. Cazurile prezentate diferă, pe de o parte, în ceea ce privește încălzirea întregii suprafețe și încălzirea unui punct fierbinte de 20 mm x 20 mm și, pe de altă parte, în ceea ce privește un circuit imprimat instalat într-o carcasă și unul fără carcasă.

Mai multe despre radiatoarele pasive

Instrucțiuni de montare pentru carcasele pentru echipamente electronice din seria BC

Montarea carcasei BC este simplă și rapidă datorită structurii modulare. Ai posibilitatea de a integra o gamă largă de tehnologii de conectare a circuitului imprimat și capacului carcasei. Este folosită o parte inferioară a carcasei standardizată drept bază.

Aplicații exemplificative


Carcasă pentru echipamente electronice din seria BC modular într-o aplicație
Schemă explodată a unei carcase din seria BC pentru computere Raspberry Pi
Carcasă pentru echipament electronic cu aplicație HDMI USB
Carcasă pentru echipamente electronice din seria BC modular într-o aplicație

Sistemul de carcasă BC de la Phoenix Contact servește ca ambalaj funcțional pentru un Energy Controller. Dispozitivul controlează, conectează și monitorizează astfel centralele de cogenerare. La conceptul modular de carcasă al Energy Controller, conectorul de magistrală cu instalare pe șină DIN joacă un rol important.

Află mai multe despre această aplicație
Schemă explodată a unei carcase din seria BC pentru computere Raspberry Pi

Carcasele pentru echipamente electronice din seria RPI-BC servesc pentru integrarea computerelor Raspberry Pi. Carcasele RPI-BC sunt concepute conform DIN 43880 și pot fi fixate pe șine DIN sau pe perete. Interfețele opționale permit extinderea simplă a funcției calculatorului pe o singură placă integrat.

Carcasă pentru echipament electronic cu aplicație HDMI USB

Controler cu diferite racorduri: puneți în funcțiune aparatele cu ușurință datorită interfețelor de service precum USB și HDMI.

Seria BC: sistemul de carcase ideal pentru clădiri inteligente

Distribuiți curent și date prin conectorul de magistrală cu instalare pe șină DIN cu 8 sau 16 poli. Folosiți spațiul de cablare configurabil flexibil pentru mai multe racorduri sau mai multe sisteme electronice. Circuitul electronic poate fi poziționat în mod în diferite moduri pentru a asigura spațiul optim pentru sistemul dumneavoastră electronic.

Automatizarea clădirilor orientată către viitor cu carcase din seria BC

Carcasă pentru echipament electronic cu diferite tehnologii de conectare
Carcasă cu tehnologie de conectare a circuitului imprimat
Diferite variante de capace pentru carcasele pentru echipament electronic BC
Conectare aparat prin conectorul de magistrală cu instalare pe șină DIN
Afișare optică a semnalelor
Carcasă pentru echipament electronic cu diferite tehnologii de conectare

O nouă dimensiune a flexibilității, datorită componentei superioare inovatoare, cu structură modulară: Decideți cât spațiu este necesar și unde. Astfel, partea superioară a carcasei poate fi realizată în funcție de cerințele utilizatorului. Carcasa se adaptează la ideile dumneavoastră de design. Integrarea personalizată a diferitelor tehnologii de conectare poate fi realizată fără probleme. Formă standardizată a carcasei conform DIN 43880 pentru instalarea dispozitivelor în distribuitoare pentru instalație.

Carcasă cu tehnologie de conectare a circuitului imprimat

Pentru varietatea seriei BC este importantă alegerea liberă a tehnologiei de conectare a circuitului imprimat. Astfel, carcasele componentelor de instalare oferă diferite spații de contact:

  • BC...U11 cu spațiu de montare redus pentru conexiuni de circuit imprimat: ideal pentru tehnologia de conectare din gama COMBICON compact

  • BC...U22 cu spațiu de montare pentru conexiunile de circuit imprimat: pentru tehnologiile clasice de conectare sau pentru conectorii de date

Diferite variante de capace pentru carcasele pentru echipament electronic BC

Versatilitatea este un concept de bază al seriei BC, ce caracterizează și design-ul capacelor. Indiferent de cerințele dumneavoastră referitoare la dispozitiv, capacul este disponibil transparent sau gri și poate fi sigilat. Acesta poate fi deschis cu mâna și, alături de placa din plastic așezată în spate, este ideal pentru integrarea ecranelor sau elementelor de operare.

Conectare aparat prin conectorul de magistrală cu instalare pe șină DIN

Permiteți conectarea rapidă și simplă a modulelor dumneavoastră. Conectorul de magistrală reprezintă cheia pentru un concept inteligent al dispozitivelor:

  • Datele și energia pot fi transmise în serie sau în paralel (4 x putere, 2 x serie, 10 x paralel)

  • Instalare simplă a modulelor, fără decuplarea conexiunii la înlocuirea modulelor, efort de cablare redus

  • 16 contacte aurite, pentru conductivitate ridicată

Afișare optică a semnalelor

Ghidurile de lumină HS LC pentru carcase pentru echipament electronic sunt disponibile în diferite variante de design și adaptate optim la acestea. De asemenea, ghidul de lumină dispune de rezistență FSD.

Cepurile de presare facilitează montarea simplă pe circuitul imprimat. La cerere, vă oferim prelucrarea necesară a carcaselor pentru echipament electronic, sub forma serviciilor de asistență.

Seturi de dezvoltare și posibilitatea de combinare cu alte serii


Set de dezvoltare
Set de dezvoltare RPI-BC pentru computere Raspberry Pi
Carcase pentru integrarea unui computer Raspberry Pi
Set de dezvoltare

Pentru a dezvolta rapid prototipurile și unitățile preliminare pentru producția în serie, utilizează seturile noastre de dezvoltare. Seturile includ soluții complete de carcase cu tehnologie de conectare integrată și plăci perforate potrivite. Cu conectori de magistrală specifici se pot realiza sisteme de dispozitive întregi.

Configurează setul de dezvoltare online și începe imediat dezvoltarea dispozitivelor tale.

Set de dezvoltare RPI-BC pentru computere Raspberry Pi

Carcasele pe șină DIN RPI-BC sunt proiectate special pentru integrarea computerelor Raspberry Pi. Acestea pot fi combinate și cu conectorii de magistrală cu instalare pe șină DIN și cu seturile de dezvoltare din seria SC. În carcasă pot fi integrate, pe lângă placa Raspberry Pi, și alte circuite imprimate. Astfel, sunt integrate componente și comutatoare suplimentare.

  • Lățime totală: 107,6 mm
  • Adecvat pentru Raspberry Pi A+, B+, B2
  • Montarea pe perete și montarea pe șină DIN sunt posibile.

Carcase pentru integrarea unui computer Raspberry Pi

Seria BC este ideală și pentru integrarea mini-computerelor Raspberry Pi. Carcasele pe șină DIN din seria RPI-BC sunt proiectate pentru preluarea de computere Raspberry Pi – și proprietățile și avantajele seriei BC sunt importante și pentru aceste aplicații.

Către carcasele pentru echipamente electronice pentru aplicații Raspberry Pi
Document în format electronic
Prezentare generală a portofoliului de carcase pentru echipamente electronice

Descoperiți carcase pentru șină DIN și pentru utilizare în exterior, și aflați cum puteți adapta carcasele pentru echipamente electronice în funcție de necesitățile dumneavoastră individuale.

Deschideți documentul în format electronic
Carcase pe șină DIN și carcase de câmp
Carcase pentru echipamente electronice pentru șina DIN

Principiile tehnice de bază ale carcaselor pentru echipamente electronice Soluții pentru utilizarea pe șină DIN

Carcasele pentru echipamente electronice sunt o parte elementară a unui dispozitiv. Ele determină aspectul acestuia și protejează sistemele electronice împotriva influențelor externe. În plus, permit montarea în unități supraordonate. Prin urmare, producătorii de dispozitive trebuie să aibă în vedere multe detalii nu numai la construcția, ci și la alegerea carcasei atunci când vine vorba de materiale sau verificări de calitate. Găsiți toate detaliile în această broșură.