Datorită portofoliului cuprinzător de conectori pentru transmisia datelor dispui întotdeauna de conexiunea adecvată. Într-un mod simplu: pentru că Phoenix Contact oferă toate interfețele de dispozitiv necesare. Cu gama noastră largă de designuri, codări și dispuneri ale pinilor avem soluția completă pentru cablare din cupru sau fibră optică.
Conectori de date
Lumea devine din ce în ce mai interconectată. Acest lucru înseamnă, de asemenea, mai multe interfețe pe dispozitiv. Phoenix Contact oferă un portofoliu extins de conectori de date, de la RJ45, USB, HDMI și D-SUB până la conexiuni coaxiale și prin fibră optică, precum și SPE. Oferta este completată de consilierea din partea experților și serviciile excelente pentru conectarea dispozitivului – baza perfectă pentru interconectarea dispozitivelor inteligente.
Avantajele dumneavoastră
- Flexibilitate maximă datorită multitudinii de variante de design
- Instalare simplă, grație tehnologiei de conectare fără scule
- Spectru larg de aplicații, grație compatibilității cu sistemele de magistrală uzuale
- Siguranță ridicată și în mediul industrial, datorită sistemelor de conectori standardizați
Broșură tehnică despre tehnologia cu fibră optică
Transmisia de date de mare viteză în mod sigur și eficient prin fibră optică: cu această tehnologie datele sunt transmise sub formă de lumină pe distanțe lungi. Citește broșura noastră tehnică pentru a afla ce avantaje aduce această tehnologie. Informează-te despre diferitele tipuri de cabluri și fibre și despre aplicațiile pentru care această tehnologie este adecvată.
Conectori și cabluri pentru semnale, date și putere
Configurator pentru cabluri și linii
Configurați conexiunea prin cablu pentru transmisia semnalelor, a datelor și a puterii în medii IP6x sau pentru aplicații cu tablouri de distribuție. Lungimile și capetele de cablu liber selectabile permit configurări personalizate ale cablurilor.
Produse noi
Navigator produse Obțineți o privire de ansamblu asupra portofoliului nostru cuprinzător
Obțineți rapid o prezentare generală asupra blocurilor terminale pentru circuite imprimate, conectorilor și carcaselor de echipamente electronice pentru conectarea dispozitivelor. Utilizați navigatorul de produse, care vă ajută să vă familiarizați cu gama noastră prin clasificarea în diverse grupuri de produse.
Conector de date pentru comunicare fiabilă
Informați-vă cu privire la diversitatea produselor din portofoliul nostru de conectori de date. Mulțumită soluțiilor de conectare diverse și ajustabile pentru transmiterea datelor, vă puteți proiecta și implementa în mod flexibil aplicații. Servicii excelente pentru conectarea dispozitivului completează oferta.
GameChangers pentru conectarea dispozitivelor
Mai mult decât performanțe de top – un joc complet nou: GameChangers îți va duce aplicațiile la un nou nivel de succes.
Produse ecologice
Phoenix Contact dezvoltă tehnologii și soluții pentru un viitor mai bun. Protecția climei și emisiile de mediu, cum ar fi emisiile de CO₂, sunt punctele centrale de plecare ale strategiei noastre de sustenabilitate. De aceea, am adăugat în portofoliul nostru primele produse din plastic ecologic.
Descoperiți portofoliul nostru de conectori de date
Conectori de date pe bază de cupru
Conectori de date pe bază de cupru
Procesele complexe de automatizare impun volume mari de date la viteze tot mai mari de transfer. Beneficiați de conectori și conductori performanți și liber configurabili la fața locului.
- Cablare high-speed eficientă și în viitor, cu până la 10 Gbps
- Soluții de cablare universale pentru Single Pair Ethernet (SPE)
- Cablare hibridă inovatoare
- Soluții pentru IP20, IP65/67 și IP69K
- Conexiune de tip IDC, prin străpungere sau de tip push-in
Conexiune sigură pentru Ethernet și PROFINET prin conectorul RJ45
Conectorul RJ45 facilitează conexiuni sigure pentru Ethernet și PROFINET prin arcuri de presiune din oțel inoxidabil și o carcasă de tip Push-Pull în varianta IP67.
Conectori pentru Single Pair Ethernet
Ethernet integrat până la ultimul metru cu conectorii M8 și IP20 din seria ONEPAIR pentru Single Pair Ethernet.
Cablare de date bazată pe fibră optică
Conectori de date pe bază de fibră optică
Viteze mari de transfer, atenuare redusă, insensibilitate la interferențe electromagnetice: cablurile din fibră optică fac parte din mediile de transfer moderne pentru sisteme industriale și aplicații de infrastructură. Indiferent de tipul fibrei sau de interfață, alegeți din portofoliul nostru vast tehnologia potrivită de conectare.
- Soluții pentru IP20/IP65/67
- Conectori de fibră optică cu distribuția pinilor ST, SC, SC-RJ, LC, F‑SMA sau M12
- Tipuri de fibră POF, PCF și GOF (multimod și monomod)
- Variante cu tip de lustruire PC și APC
- Conectori de date pentru fibră optică din seria M17 MPO pentru transmiterea datelor în timp real în rețele electrice inteligente
- Scule corespunzătoare pentru fiecare tip de fibră
Transmisie de date de înaltă viteză cu FDX 20
Cutiile de matisare din seria FDX 20 pentru șine DIN combină un design compact cu conexiuni din fibră de sticlă eficiente pentru a obține o funcționare ireproșabilă de durată.
Din aceste motive suntem partenerul ideal
Numărul de conexiuni dintre utilaje, componentele utilajelor și utilizatori este în creștere. Prin urmare, cantitatea de date crește însă spațiul disponibil rămâne același. Prin competența de consiliere a Phoenix Contact obții soluția adecvată pentru interfața ta de dispozitiv: experții noștri în comunicații de date găsesc soluții inteligente pentru aplicația ta.
Vă asistăm la procesul de planificare: vă ajutăm la dezvoltarea aparatului, de exemplu prin configurarea rapidă și cu date 2D/3D pentru software-ul dumneavoastră CAD. Vă ajutăm și cu pachetul de asistență: un serviciu de mostre gratuit și un sistem de logistică fiabil disponibil la nivel mondial datorită comenzilor online.
Conectorii de înaltă calitate ai Phoenix Contact sunt realizați pentru o comunicare fiabilă și de durată a aparatelor. Datorită competenței noastre extensive în tehnologia de conectare, profitați de soluții inovatoare și disponibilitate pe termen lung a produsului. Verificările în laborator mai exigente decât standardele și aprobările internaționale confirmă calitatea produselor noastre.
Canal de asistență tehnică pe YouTube
Tutorialele video cu privire la conectorul de date vă oferă cunoștințe avansate despre manipularea și montarea produsului dumneavoastră.