Alimentare și protecție în rețeaua de curent continuu Eficiența energetică, stabilitatea rețelei și utilizarea eficientă a resurselor sunt trei caracteristici remarcabile ale rețelelor de curent continuu. Pentru a putea maximiza aceste avantaje, rețelele de curent continuu trebuie să fie exploatate în mod stabil și în siguranță. Phoenix Contact oferă soluții adecvate pentru elemente electronice de putere și tehnologii de protecție în acest scop.
Într-o lume care se concentrează din ce în ce mai mult pe energiile regenerabile și soluțiile sustenabile, rețelele de curent continuu devin din ce în ce mai importante. Generatoarele, sistemele de stocare și aproape toți consumatorii sunt deja alimentați cu curent continuu în prezent. Aceste domenii pot fi cuplate într-un mod deosebit de eficient prin intermediul rețelelor de curent continuu. Acest lucru face ca rețelele de curent continuu să fie elementul cheie pe drumul către neutralitatea climatică. Aceste rețele nu numai că oferă o modalitate eficientă de transmitere a energiei, ci și economisesc resurse și oferă numeroase avantaje în ceea ce privește eficiența și calitatea rețelei. Elementele electronice de putere și sursele de alimentare adecvate sunt necesare pentru construirea și funcționarea cuprinzătoare a rețelelor de curent continuu.
Elemente electronice de putere pentru rețelele de curent continuu Pentru soluții de alimentare eficiente
În cazul în care rețelele de curent continuu sunt generate din rețeaua publică de curent alternativ, dispozitivele de alimentare CA/CC sunt alegerea evidentă. Aceste dispozitive, cunoscute și sub numele de AIC (Active Infeed Converter), sunt bidirecționale și certificate conform VDE-AR-N 4110 și VDE-AR-N 4105 și permit ca energia în exces din sursele de energie regenerabilă, de exemplu, să fie alimentată înapoi în rețeaua publică. De exemplu, modulul de putere TRIO POWER CA/CC cu putere de 20 kW și conversie bidirecțională a puterii poate fi utilizat în acest scop. Cu tehnologia de conectare frontală și o tensiune de curent continuu de până la 1.000 V, poate fi utilizat pentru o gamă largă de aplicații.
Cu modulele noastre de putere CHARX power în format de 19", conectarea sectoarelor de curent continuu este simplă datorită domeniului extins de intrare și ieșire de curent continuu.
PLCnext Engineer permite controlul flexibil al modulelor individuale. Acest lucru permite sectoarelor de curent continuu să fie combinate într-un sistem cuprinzător de management al rețelei. Acest lucru crește eficiența și flexibilitatea întregului sistem.
Alimentarea cu 24 V CC direct de la rețeaua de curent continuu Concepte de alimentare sigure la toate nivelurile
Cu sursele noastre de alimentare de înaltă performanță din gama de produse QUINT, îți poți alimenta în mod eficient consumatorii de 24 V de la rețeaua de curent continuu. Funcțiile diverse în diferite domenii de putere asigură disponibilitatea maximă a instalației tale.
În cazul în care sunt necesare convertoare CC/CC la nivelul de 24 V CC pentru convertirea la alte niveluri de tensiune, pentru tine nu se va schimba nimic în acest caz. Acestea și alte produse, de exemplu, modulele de redundanță, modulele tampon sau invertoarele CC/AC, sunt utilizate ca de obicei. De asemenea, îți promitem o disponibilitate maximă a sistemelor prin intermediul conceptului nostru de alimentare complet și sigur, conceptul Power Reliability, pentru rețelele de curent continuu.
Protecție împotriva descărcărilor în rețelele de curent continuu Soluții personalizate pentru operarea în siguranță de la 12 V CC până la 1.500 V CC
Standardul DIN VDE 0100-443 stipulează protecția împotriva descărcărilor atunci când descărcările pot pune în pericol viețile oamenilor, instalațiile publice sau industriale. Acest lucru este valabil atât pentru rețelele de curent alternativ, cât și pentru cele de curent continuu. Rețelele de curent continuu utilizează multe componente electronice care sunt mai susceptibile la defecțiuni atunci când sunt supuse la descărcări. Pentru o operare sigură și eficientă a instalației tale, oferim protecții personalizate împotriva descărcărilor de curent continuu de la 12 V CC până la 1.500 V CC.
Protecție sigură a dispozitivelor Protecție optimă a utilajelor și a dulapurilor de comandă
Întreruptoarele de protecție asigură o protecție eficientă în rețelele de curent continuu. Acestea împiedică suprasarcinile și scurtcircuitele prin întreruperea rapidă a circuitului în cazul unei defecțiuni. Datorită capacității lor ridicate de comutare și timpului rapid de răspuns, acestea sunt ideale pentru utilizarea în aplicații industriale și sisteme de control. Designul modular al întreruptoarelor noastre de protecție permite integrarea și extinderea simplă în sistemele existente. În acest fel, acestea contribuie la siguranța și eficiența rețelelor moderne de curent continuu. Întreruptoarele noastre de protecție sunt concepute pentru rețele de curent continuu de 24 V sau 48 V.
Pentru comutarea tensiunilor mai mari se recomandă utilizarea unor produse speciale, cum ar fi întrerupătorul de curent continuu CONTACTRON ELR HDC.
Domenii de aplicare în funcție de tehnologie În funcție de tehnologia utilizată pentru întreruptoarele de protecție, există domenii de aplicare preferate pentru dispozitivele de protecție.
Acest tabel indică tehnologia de declanșare optimă pentru aplicația ta:
| Timp de declanșare în caz de suprasarcină | Timp de declanșare în caz de scurtcircuit | Aplicația ta este asigurată în mod optim în caz de | |
|---|---|---|---|
| Întreruptoare termice de protecție | adecvat | neadecvat | Suprasarcină |
| Întreruptoare termomagnetice de protecție | adecvat | ideal | Suprasarcină, scurtcircuit |
| Întrerupătoare de protecție electronice | ideal | ideal | Suprasarcină, scurtcircuit și trasee lungi de cablu |
Produse și soluții pentru alimentare și protecție eficiente în rețelele de curent continuu
Cercetare și dezvoltare Suntem caracterizați de puterea de inovare și siguranța pentru viitor
Utilizarea rețelelor de curent continuu în industrie este încă în faza incipientă. Din acest motiv, obstacolele tehnice și lipsa standardelor reprezintă încă provocări pentru unii dintre clienții noștri. Pentru a contracara această situație și pentru a susține extinderea rețelelor de curent continuu, Phoenix Contact se implică de ani de zile în proiecte de cercetare și comitete internaționale precum ODCA, Shift2DC și HybSchaDC pe tema curentului continuu și investește masiv în dezvoltarea propriilor produse.