Conținuturile pe care le vizualizezi sunt personalizate pentru România. Vizualizare conținuturi pentru Statele Unite ale Americii | Selectează altă țară

Conectarea în rețeaua de curent continuu Extinderea rețelelor de curent continuu în industrie este esențială pentru tranziția energetică. Bazează-te pe o tehnologie de conectare sigură și eficientă în rețeaua ta de curent continuu.

Robot într-un utilaj mare cu bandă transportoare

Tehnologie inovatoare de conectare în rețelele de curent continuu

Într-o rețea de curent continuu, curentul nu oscilează, spre deosebire de o rețea de curent alternativ. Prin urmare, sarcina electrică în curent continuu circulă într-o singură direcție și nu există treceri prin zero. În anumite condiții, acest lucru poate provoca arcuri electrice în rețelele de curent continuu, care sunt dificil de stins. În domeniul tehnologiei de conectare, acest lucru duce la cerințe speciale în anumite domenii de aplicare.

Instalație de producție cu roboți și tablouri electrice

Transmiterea eficientă a energiei și a semnalelor Cablare inovatoare a tabloului electric și cablare de câmp

Tehnologia de conectare este esențială pentru generarea, stocarea și distribuția energiei în rețelele de curent continuu și este necesară pentru un sistem unitar. Gama noastră cuprinzătoare de soluții pentru cablarea tablourilor electrice și cablarea de câmp este adecvată pentru utilizarea atât cu curent alternativ, cât și cu curent continuu. Blocurile terminale modulare, blocurile de distribuție, conectorii, precum și cablurile și liniile cu tehnologii inovatoare de conectare și blocare fără unelte îți oferă o manipulare extrem de simplă și economisesc timp și costuri în timpul instalării.

Conector ArcZero într-o instalație de testare în producția de automobile

Prevenirea arcurilor electrice în siguranță Cerințe speciale în rețelele de curent continuu

În rețelele de curent continuu pot apărea arcuri electrice periculoase în timpul proceselor de comutare și deconectare. Acestea pot duce la deteriorarea contactelor și a carcaselor și, în cel mai rău caz, pot reprezenta un risc pentru operatori. Prin urmare, prevenirea arcurilor electrice trebuie garantată în special atunci când utilajele și instalațiile sunt liber accesibile. În acest caz este util noul conector ArcZero, care stinge în mod activ arcul electric prin intermediul unui circuit electronic integrat direct în conector. Acest lucru nu numai că asigură o siguranță sporită, dar simplifică și manipularea în timpul instalării și întreținerii. În caz de întreținere, înlocuirea dispozitivelor poate fi efectuată pur și simplu sub sarcină.

Perspectivă asupra unui sistem de stocare a bateriei în care se află o persoană

Cablare flexibilă, de înaltă performanță Interfețe modulare cu conectori pentru medii dificile

Cererea de conectori cu curenți nominali de 40 A este în creștere pentru transmiterea și stocarea energiei regenerabile. În sistemele de stocare a bateriei, dispozitivele clasice de conectare CEE sunt din ce în ce mai mult înlocuite de conectorii industriali HEAVYCON. Rezistența de contact mai mică reduce pierderile de putere și economisește costurile de energie electrică. De asemenea, HEAVYCON modular creează o interfață extrem de compactă prin combinarea diferitelor medii de transmisie într-o singură carcasă. Tehnologia de tip push-in oferă o conexiune sigură a cablului, fără unelte.

Sistem de instalare QPD cu tehnologie de conectare rapidă

Proiectarea unei distribuții sigure a energiei Conexiune fixă datorită conectorilor de instalare deblocabili cu unelte

Cu sistemele noastre de instalare QPD și PRC, îți poți configura distribuția energiei electrice fără efort și în mod flexibil. În funcție de aplicație, alege între conexiunea simplă prin cablu, distribuția de energie eficientă sau conectarea compactă a dispozitivelor. Carcasele robuste și gradele ridicate de protecție până la IP69K permit transmiterea sigură a puterii. Variantele de conectori cu mecanism de blocare deblocabil cu unelte îți oferă, de asemenea, siguranță împotriva deconectării neintenționate a conectorilor.

Produse și soluții pentru o rețea de curent continuu sigură


Persoane care analizează un produs nou dezvoltat

Cercetare și dezvoltare Suntem caracterizați de puterea de inovare și siguranța pentru viitor

Utilizarea rețelelor de curent continuu în industrie este încă în faza incipientă. Din acest motiv, obstacolele tehnice și lipsa standardelor reprezintă încă provocări pentru unii dintre clienții noștri. Pentru a contracara această situație și pentru a susține extinderea rețelelor de curent continuu, Phoenix Contact se implică de ani de zile în proiecte de cercetare și comitete internaționale precum ODCA, Shift2DC și HybSchaDC pe tema curentului continuu și investește masiv în dezvoltarea propriilor produse.

Contact

Să modelăm împreună un viitor mai sustenabil prin extinderea rețelelor de curent continuu

Pictogramă persoană de contact
PHOENIX CONTACT România
Splaiul Unirii 165, Timpuri Noi Square TNO1, Etaj 1
+40 21 350 88 12 - 3
Ne-ar face plăcere să te sprijinim în realizarea rețelei tale de curent continuu și să te sfătuim cu privire la produse și soluții.