Montare și cablare
Reduci semnificativ eforturile de montare și cablare în producția de tablouri de distribuție. Cu tehnologiile de conectare Push-in și Push-X, poți cabla tablourile de distribuție rapid și fără unelte. Uneltele noastre manuale și imprimantele mobile permit lucrul eficient în orice locație.
Avantajele unei montări și cablări eficiente în producția de tablouri electrice
Montare simplificată a șinelor DIN complet echipate [x]- Economie de timp și siguranță a proceselor datorită cablării fără unelte
Lucrul este mai ușor cu portofoliul nostru cuprinzător de unelte ergonomice
Marcare (ulterioară) eficientă direct în tabloul electric cu ajutorul sistemelor de marcare mobile
Montare eficientă
De la șine DIN complet echipate
Acum îți poți organiza procesele de montare și mai eficient: adaptoarele RailFIX pentru șină DIN permit montarea simplă a șirurilor de blocuri terminale, adică montarea în avans a șinelor DIN echipate cu blocuri terminale modulare. Montarea cu RailFIX înseamnă că nu este necesar să se lase spațiu liber pentru fixarea șinei DIN sau să se demonteze și să se monteze din nou orice componentă. Pentru fixare, șirurile de blocuri terminale finale sunt pur și simplu conectate la adaptoare și împinse lateral sub cârlige. Un singur șurub la capătul șinei DIN este suficient pentru o fixare sigură. Acest lucru asigură o montare rapidă a șirurilor de blocuri terminale complet echipate și face ca procesul de montare în producția de tablouri electrice să fie mai eficient în general.
Conexiune a conductorului fără unelte
Push-X – noua eXperiență de cablare
Conexiunea conductorului fără unelte regândită: Push-X operează fără excepție toate tipurile de conductori din cablarea directă, fără unelte și fără niciun efort semnificativ. Elementul central al acestei noi tehnologii este un arc de contact pretensionat. Principiul permite conectarea conductorilor rigizi și flexibili cu și fără ferulă. Chiar și cei mai mici conductori flexibili declanșează mecanismul de conectare. Conductorul este conectat fără efort prin atingerea ușoară a suprafeței de declanșare de la capătul compartimentului de strângere.
Marcare independentă de locație
Cu imprimantele mobile
Domeniile de utilizare și cerințele pentru marcarea de identificare industrială sunt pe cât de numeroase, pe atât de diferite. În plus față de imprimantele pentru montarea industrială organizată central, oferim, de asemenea, soluții pentru unitățile de alimentare tehnică în domeniul producției de controlere și de instalații de distribuție cu imprimantele noastre mobile cu transfer termic. Imprimantele THERMOMARK PRIME, THERMOMARK GO și THERMOMARK GO.K, care funcționează cu acumulator, sunt gata de utilizare exact acolo unde ai nevoie de ele, datorită software-ului de marcare integrat sau a controlului fără fir prin intermediul aplicației.
Unelte manuale profesionale
Pentru toate aplicațiile
Uneltele profesionale constituie premisa pentru rezultate bune de muncă. Gama noastră cuprinzătoare de unelte oferă unelte manuale pentru toate aplicațiile în producția de tablouri de distribuție. Uneltele manuale de înaltă calitate pentru tăiere, dezizolare, sertizare, înșurubare și măsurare impresionează, de asemenea, prin durabilitatea și manevrarea confortabilă datorită mânerelor ergonomice.
Sistem pentru stația de lucru pentru pregătirea firelor și pentru cablare
Stația de lucru de bază este echipată cu un sertar practic care se poate închide, pentru unelte care pot fi păstrate la îndemână. Blaturile laterale rabatabile oferă, atunci când este necesar, suprafețe suplimentare de lucru și pot fi pliate pentru a economisi spațiu atunci când nu sunt utilizate. În partea superioară, stația de lucru are suprafețe de depozitare, care oferă spațiu ideal pentru materialele necesare, precum cabluri și fire. Datorită roților pivotante cu frâne, stația mobilă poate fi mutată ușor la orice tablou electric care urmează a fi produs sau în orice altă locație, asigurând o flexibilitate maximă.
Datorită scalabilității și designului modular, stația de lucru de bază poate fi combinată flexibil cu diverse accesorii. Pe lângă un monitor, se pot monta și șine DIN, de exemplu, care servesc drept suporturi pentru cutii de depozitare deschise – perfect pentru păstrarea la îndemână și organizată a pieselor mici. Vă recomandăm instalarea frânei de conductor pentru o cablare și mai organizată. Frâna de conductor permite aranjarea conductorilor cu secțiuni transversale între 0,5 și 6 mm² într-o manieră clară și simplă. Aceasta poate fi marcată în funcție de secțiunea conductorului și este ușor de instalat datorită compatibilității sale cu șinele DIN NS 35. Accesul rapid la conductori și posibilitatea de marcare nu doar reduc timpul de căutare, ci și minimizează riscul de confuzie între secțiuni transversale similare. Pentru un plus de ordine, este disponibil și un recipient pentru gunoi.
Pentru un plus de eficiență în procesul de cablare, puteți extinde cu ușurință sistemul pentru stația de lucru cu uneltele noastre automate și sistemele noastre de imprimare, precum și cu software-ul de asistență pentru lucrători. Acest lucru vă permite să pregătiți o varietate de conductori pentru cablare, simplu și rapid la fața locului. Cu ajutorul dispozitivului automat pentru dezizolare E.FOX S 10, puteți prelucra simplu și eficient conductori cu secțiuni transversale și izolații diferite. Cu THERMOMARK E.WIRE, puteți imprima și aplica marcaje pentru cabluri în mod automat într-un singur pas. Software-ul de asistență pentru lucrători furnizează într-un mod clar și concis informațiile necesare pe baza datelor exportate din sistemul ECAD și ghidează angajații pas cu pas prin procesul de prelucrare. Controlul direct al uneltelor automate și al sistemelor de imprimare contribuie, de asemenea, și la creșterea eficienței.
În dezvoltarea de produse pentru blocurile terminale modulare, lucrăm în fiecare zi pentru a face cablarea în producția de tablouri electrice mai rapidă, mai sigură și mai simplă pentru clienți.
Pregătit pentru automatizare
Consacrat în prezent – proiectat pentru viitor
Prin renunțarea la ferulă și la conexiunea rapidă fără unelte, tehnologia de conectare Push-X permite deja creșterea imediată a eficienței în procesul de cablare manuală. În plus, tehnologia inovatoare de la Phoenix Contact oferă un răspuns la cerințele producției de mâine: tehnologia de conectare directă și conturul exterior standardizat al blocurilor terminale modulare creează condițiile pentru cablarea mecanică în procesele complet automatizate. Dorim să modelăm viitorul producției de tablouri electrice. În acest scop, lucrăm cu parteneri de cooperare, cum ar fi Universitatea Ruhr Bochum, la noi tehnologii și sisteme de producție. Phoenix Contact este partenerul tău pentru eficiență maximă în producția de tablouri electrice, în prezent și în viitor.
COMPLETE line este un sistem format din produse hardware și software cu tehnologii de vârf, compatibile între ele, servicii de consultanță și soluții de sistem destinate optimizării proceselor din producția de tablouri electrice.