Exploatarea în siguranță a celui mai modern lift pentru nave din Europa Semnalizarea de diagnosticare asigură o disponibilitate ridicată la liftul pentru nave Niederfinow de pe canalul Oder-Havel.

Conversație între doi bărbați la liftul pentru nave Niederfinow

Profilul clientului


Lift pentru nave Niederfinow

Lift pentru nave Niederfinow

Deoarece liftul original pentru nave își atinsese limita de capacitate cu aproximativ 11.000 de nave pe an și era prea scurt pentru convoaiele de barje cu împingător mai lungi, s-a decis în 1997 să se construiască un lift nou, mai mare. Ca parte a extinderii căii navigabile, canalul a fost lărgit de la 34 de metri la 55 de metri, iar adâncimea apei a crescut de la 2,8 metri la până la patru metri. Din octombrie 2022, navele mari de marfă cu motor de până la 110 metri lungime și 11,4 metri lățime, precum și convoaiele de barje cu împingător de până la 135 de metri lungime pot trece pe aici.

Provocare


Intrare protejată și permanentă a cablurilor pe stâlpul cu lumini de semnalizare

Instalație de semnalizare sigură și robustă

Instalația de semnalizare care reglementează urcarea pe și coborârea de pe liftul pentru nave în conformitate cu Regulamentul privind căile navigabile interioare trebuie să fie în conformitate cu Directiva 2006/42/CE pentru utilaje. În mod ideal, funcțiile de siguranță necesare pentru a respecta directiva sunt deja integrate în luminile de semnalizare. De asemenea, ar trebui să se utilizeze tehnologia LED pentru a asigura o funcționare eficientă din punct de vedere energetic și o întreținere redusă. Din cauza condițiilor de mediu dificile, luminile de semnalizare au trebuit să fie instalate într-o carcasă robustă, rezistentă la apa sărată. În plus, ar trebui să fie posibilă setarea intensității iluminării la o valoare optimă în funcție de luminozitatea reală.

Soluție


Semnal de intrare pentru căile navigabile interioare în tehnologia LED cu barje de protecție asociate
Tablou electric descentralizat pentru controlul luminilor de semnalizare
Lumină de semnalizare cu funcție de siguranță la liftul pentru nave Niederfinow
Semnal de intrare pentru căile navigabile interioare în tehnologia LED cu barje de protecție asociate

Instalația de semnalizare pentru căile navigabile de la Phoenix Contact este o soluție completă de sistem, care include controlul iluminatului, cablarea gata de conectare, luminile de semnalizare pentru căile navigabile interioare, tablourile electrice preasamblate și accesoriile de montare necesare.

Tablou electric descentralizat pentru controlul luminilor de semnalizare

În ceea ce privește iluminatul, liftul pentru nave are trei semnale de intrare, două semnale de ieșire, două semnale de întreținere a ambarcațiunilor de agrement și două indicatoare de direcție. Pentru întreaga instalație de semnalizare, au fost instalate 27 de lumini de semnalizare moderne cu LED și nouă dispozitive de control al iluminatului. Componentele comunică cu sistemul central de control al instalației prin intermediul unei conexiuni I/O discrete. De asemenea, ar fi posibil schimbul de date prin intermediul protocolului de transmisie standardizat PROFINET/PROFIsafe.

Lumină de semnalizare cu funcție de siguranță la liftul pentru nave Niederfinow

Prin integrarea funcției de siguranță în lumina de semnalizare, care este certificată de TÜV în conformitate cu PL d conform EN ISO 13849-1 și SIL 2 conform IEC 61508, precum și în sistemul de control al iluminatului, instalația de semnalizare poate fi integrată cu ușurință în lanțul de siguranță al liftului pentru nave. Dacă sistemul de iluminat nu mai îndeplinește cerințele de funcționare conformă cu destinația datorită acționării accidentale, a unor conexiuni transversale sau a unei defecțiuni, instalația de semnalizare este comutată într-o stare de siguranță. În cazul în care, de exemplu, semnalul roșu pentru „Ecluză blocată” este activat, însă este afișat un semnal verde, dispozitivul de oprire integrat se activează și oprește luminile de semnalizare defecte. Starea sigură – de exemplu, „toate luminile verzi oprite” sau „toate luminile roșii pornite” – este definită individual de către utilizator.

Avantaje

  • Funcții detaliate de diagnosticare și monitorizare
  • Montare și punere în funcțiune rapidă
  • Integrare simplă în lanțul de siguranță și în sistemul central de control al instalației
  • Feedback eficient cu privire la funcționarea ireproșabilă a luminii de semnalizare
  • Arhivarea tuturor datelor relevante pentru autoritățile portuare și pentru operatorul ecluzei

Contact

Cătălin Lepinzean
Cătălin Lepinzean
Sales Manager
+4 0747 122 536
Aș fi bucuros să îți ofer consultanță cu privire la realizarea unor instalații de semnalizare sigure pe căile navigabile.

Produse


Persoană care utilizează o tabletă în fața unui tablou electric

Nu ai găsit încă produsul potrivit?

Nu ezita să ne contactezi. Împreună putem găsi soluția optimă.

Concluzie


Fotografie aeriană a liftului pentru nave Niederfinow

Sistem de semnalizare conform cu normele și legislația

Datorită conceptului sistemic și a designului modern cu tehnologie LED, inclusiv funcția de siguranță încorporată, instalația de semnalizare de la liftul pentru nave Niederfinow poate fi implementată cu ușurință în conformitate cu reglementările și cu legislația. Începând cu octombrie 2022, publicul poate, de asemenea, să afle cum funcționează impresionantul lift în cadrul unor tururi și vizite ghidate.

Liftul pentru nave a fost predat operatorului la începutul lunii octombrie 2022. Datorită instalației de semnalizare, nimic nu stă în calea unei exploatări sigure a noii structuri.

Dirk Beischau, Diriginte de șantier la liftul pentru nave Niederfinow
Dirk Beischau