Instalații de semnalizare sigure pe căile navigabile Soluțiile noastre eficiente din punct de vedere energetic și cu întreținere redusă pentru instalațiile de semnalizare îndeplinesc toate cerințele pentru asigurarea siguranței traficului pentru ecluze, poduri mobile și porți.

Dialog pe canalul Kiel pentru semnalizarea căilor navigabile

Instalații de semnalizare sigure

Provocare


Pod mobil în Amsterdam

Mișcarea în siguranță a podului conform Directivei pentru utilaje

Funcționare sigură pe căi navigabile

În diferite regiuni și țări din lume există diferite concepte și cerințe pentru garantarea siguranței instalațiilor pentru căi navigabile. Pentru a evita vătămarea persoanelor și deteriorarea instalațiilor, mecanismele cu piese mobile trebuie să corespundă cerințelor de siguranță. Prin urmare, multe poduri mobile, ecluze sau baraje și porți de baraje sunt incluse în domeniul de aplicare al Directivei pentru utilaje.

Sistemele de semnalizare cu funcție de siguranță integrată îndeplinesc cerințele înalte de siguranță și asigură o funcționare eficientă a instalațiilor de semnalizare. Sistemele armonizate blochează, de exemplu, coborârea unui pod, cât timp semnalul pentru vapoare roșu nu este activat în ambele direcții.

Soluție


Ecluză sigură

Sistem de semnalizare pentru o funcționare sigură conform Directivei pentru utilaje

Folosește sistemul de semnalizare conform CE pentru a realiza instalații de semnalizare funcționale și eficiente din punct de vedere energetic pentru ecluze, poduri sau porturi. De la lumini de semnalizare, la cablare, până la tehnologia de automatizare, cu sistemul de semnalizare testat poți obține totul dintr-o singură sursă.

Profită de acționare și diagnostic de siguranță conform IEC 61508 și construiește-ți echipamentele de semnalizare maritime conform Directivei pentru utilaje. Pe lângă păstrarea dovezilor și asigurarea transparenței procesului de operare, sistemul facilitează o punere în funcțiune simplă și rapidă.

Pentru o disponibilitate înaltă a căilor navigabile, sistemul de semnalizare are un design robust, rezistent la apă sărată. Integrarea sistemului preconfigurat în echipamentul existent de semnalizare este realizată fără probleme prin interfețe de comunicare industriale.

Imagine interactivă: sistem de semnalizare de siguranță pentru căi navigabile
Lumini de semnalizare
Profită de flexibilitatea sistemului prin combinarea luminilor de semnalizare pentru siguranță și a luminilor de semnalizare standard și operarea într-un singur sistem. Dacă nu există cerințe de siguranță pentru instalație, sunt suficiente luminile de semnalizare. Interfața pentru lumini de semnalizare nu este necesară.
Către luminile de semnalizare
Lumini de semnalizare
Interfață pentru lumini de semnalizare
Tablou electric gata de instalare pentru conectarea sigură la luminile din rețea.
Interfață pentru lumini de semnalizare
Signal Light Control
Interfață între semnalizarea sigură și automatizarea sistemelor, alcătuită din software și PLC standard. Software-ul de siguranță facilitează integrarea în instalație cu protocoale standard (PROFINET, PROFIsafe) sau o integrare discretă prin cuplaj I/O.
Către software-ul aplicației
Signal Light Control
Controler de siguranță
Controler PROFINET cu controler de siguranță PROFIsafe integrat. Siguranță înaltă a utilajelor datorită procesoarelor diverse care susțin până la 300 de dispozitive PROFIsafe.
Către controlerul de siguranță
Controler de siguranță
I/O-uri sigure
Cu PROFIsafe sau SafetyBridge Technology. Cu ajutorul modulelor I/O sigure poți realiza în mod simplu aplicații de securitate. De asemenea, acest lucru este posibil și fără controlere de siguranță, indiferent de rețeaua utilizată.
Către I/O-uri
I/O-uri sigure
Personal de întreținere cu tabletă în fața unei instalații de semnalizare
Informații privind starea și mesaje de alarmă cu privire la baraje și poduri mobile pe dispozitivul terminal mobil
Navigație fluvială cu ecluze
 Conectori și cabluri
Personal de întreținere cu tabletă în fața unei instalații de semnalizare

Cu funcția de diagnosticare și monitorizare a sistemului de semnalizare poți obține numeroase informații privind diagnosticarea și starea instalației de semnalizare. Poți monitoriza constant intensitatea actuală a luminii, curentul și tensiunea pentru fiecare LED, starea LED-urilor, precum și intensitatea care acționează asupra luminilor. Disponibilitatea semnalizării este mai transparentă. Lucrările de întreținere efectuate în funcție de necesități minimizează costurile de întreținere și energie pe termen lung.

Dacă are loc un accident la nivelul instalației, sistemul de semnalizare oferă toate datele relevante. Autoritățile portuare sau operatorii ecluzelor au posibilitatea de a arhiva în siguranță datele de diagnosticare ale luminilor de semnalizare. Astfel poți documenta oricând, conform Directivei pentru utilaje, momentul la care semnalele de la sistemul de ecluze au fost active.

Informații privind starea și mesaje de alarmă cu privire la baraje și poduri mobile pe dispozitivul terminal mobil

Cu ajutorul sistemului de semnalizare, poți comuta semnalele în siguranță și poți monitoriza continuu starea instalației tale. Sistemul definit în colaborare cu TÜV îți oferă un nivel maxim de disponibilitate datorită diagnosticului de siguranță al luminilor de semnalizare.

Dacă sistemul nu mai îndeplinește cerințele de funcționare datorită acționării accidentale, conexiunii transversale sau defecțiunii, instalația de semnalizare este comutată într-o stare de siguranță. În cazul în care, de exemplu, semnalul roșu pentru „Ecluză blocată” este activat, însă este afișat în continuare un semnal verde, dispozitivul de oprire integrat se activează și oprește luminile de semnalizare care prezintă erori. Starea sigură, de exemplu „toate luminile verzi oprite” și „toate luminile roșii pornite” sunt definite individual.

Navigație fluvială cu ecluze

Pentru gestionarea căilor navigabile, disponibilitatea sistemelor de semnalizare este o prioritate majoră. Luminile de semnalizare din gama de produse CSD-SL respectă aceste cerințe prin proprietăți de diagnosticare implementate consecvent și cu o conexiune de comunicare sigură, pentru mediul industrial. Luminile certificate TÜV pentru siguranță în exploatare maximă îndeplinesc standardele de siguranță până la PL d și SIL 2 conform EN ISO 13849 și EN 62061.

Luminile de semnalizare sunt disponibile în culorile roșu, verde, galben și alb. Carcasa V4A deosebit de robustă și rezistentă la apă sărată este proiectată pentru utilizarea pe termen lung în condiții dure. Intensitatea de iluminare poate fi ajustată în funcție de stare sau condițiile meteorologice.

Către luminile de semnalizare
 Conectori și cabluri

Orientarea luminilor de semnalizare pe calea navigabilă este realizată cu țevi de poziționare. Utilizează suporturile adecvate ale sistemului de semnalizare pentru integrarea mecanică a luminilor în semnalele de intrare.
Cablurile preconfigurate facilitează instalarea și punerea în funcțiune. Lucrările de întreținere sunt efectuate rapid și simplu datorită configurațiilor de cabluri personalizate.

Toate tipurile de cabluri și suporturi adecvate pot fi găsite în manualele luminilor.

Către cabluri și linii

Sistemul de semnalizare ca parte importantă a instalațiilor de pe căi navigabile garantează o operare continuă conform Directivei pentru utilaje și, în același timp, este eficient din punct de vedere energetic.

Werner Pollmann, Applications & Projects Infrastructure
Werner Pollmann

Avantaje

  • Sistem de semnalizare pentru siguranță maximă în exploatare cu certificare PL d și SIL 2 conform Directivei pentru utilaje
  • Semnalizare cu nivel ridicat de disponibilitate datorită luminilor robuste și cu durată lungă de exploatare pentru utilizare maritimă
  • Punere în funcțiune și mentenanță simple datorită sistemului preconfigurat
  • Reducerea costurilor de întreținere și energie prin funcții de diagnostic și monitorizare

Contact

Cătălin Lepinzean
Cătălin Lepinzean
Sales Manager
+4 0747 122 536
Sunt aici să te sprijin în proiectele pentru creșterea siguranței traficului pentru ecluze, poduri mobile și porți.

Referințe


 Lift pentru nave Niederfinow

Lift pentru nave Niederfinow

Semnale sigure la liftul pentru nave Niederfinow utilizează o instalație de semnalizare eficientă din punct de vedere energetic

Liftul pentru nave Niederfinow de pe canalul Oder-Havel a fost construit cândva pentru a înlocui o scară de ecluză și are o înălțime de ridicare de 36 de metri. Pentru siguranța oamenilor și a navelor, noua construcție a liftului a fost echipată cu o instalație de semnalizare pe bază de LED-uri de la Phoenix Contact.

Soluția de control și automatizare este conformă cu directiva UE privind utilajele, asigură o eficiență energetică ridicată și permite implementarea unor concepte moderne de întreținere și service.

Sistemul de ecluze Kiel-Holtenau

Sistemul de ecluze Kiel-Holtenau

Lumini de semnalizare comunicative Semnale sigure în canalul Kiel

Canalul Kiel lung de aproximativ 100 km este una dintre cele mai aglomerate căi navigabile artificiale din lume. Ecluza din Kiel-Holtenau compensează diferența de nivel dintre cele două mări.

În cadrul unui proiect de modernizare, sistemul de ecluze a fost echipat cu un sistem de semnalizare de la Phoenix Contact, care facilitează întreținerea și economisește energie.

Produse


Persoană care utilizează o tabletă în fața unui tablou electric

Nu ai găsit încă produsul potrivit?

Nu ezita să ne contactezi. Împreună putem găsi soluția optimă.