Monitorizare video a căilor navigabile Stăpâniți provocările pe numeroase obiective.

Angajat în sistemul de ecluze

Rețeaua de căi navigabile federale din Germania se întinde pe aproximativ 7300 km. Transporturile navale au o importanță economică majoră. În prezent, peste 90 % din întregul schimb intercontinental de mărfuri se realizează prin transport maritim.

Pentru a asigura siguranța necesară pe căile navigabile și o operare fără probleme, multe ecluze și instalații de ridicare a navelor sunt deja asistate de tehnologia video.

Intrare în ecluză cu turn

Sistem de ecluze modern

Grad din ce în ce mai mare de automatizare

Numai în Europa există aproximativ 1,2 milioane de echipamente tehnice, cum ar fi ecluze, baraje și diguri pe căile navigabile interioare. Se estimează că numeroase ecluze vor fi automatizate în următorii ani.

Pentru uzinele tehnice de apă care funcționează parțial autonom, monitorizarea video eficientă este indispensabilă și reprezintă cheia operării fără probleme. În multe cazuri, ecluzele și barajele sunt deja dotate cu tehnologie video modernă, dar de departe cel mai mare număr de instalații se află pe căile navigabile mai mici și mai puțin frecventate.

În acest sens, depășirea rapidă a acestor obstacole în calea schimbului de mărfuri este esențială. Efectele catastrofale pe care problemele legate de pasajele de apă sensibile le pot avea asupra lanțurilor de aprovizionare au fost puse în evidență de dezastrul de la Canalul Suez din martie 2021.

Angajat de service în camera de comandă, în fața PC-ului

Monitorizarea funcțiilor de diagnoză și avertizare în camera de comandă

Monitorizare, semnalizare și prevenție

Ca și în cazul altor rute de transport, căile navigabile reprezintă, de asemenea, o rețea cu suprafață geografică mare. Este extrem de important ca defecțiunile la nivelul sistemului să poată fi detectate rapid și cu exactitate la nivelul stațiilor de comandă, mulțumită utilizării tehnologiei de rețea cu gestionare completă.

Se înregistrează, printre altele:

  • Consumul de putere și exploatarea fără probleme a dispozitivelor finale PoE
  • Resetări automatizate ale dispozitivelor PoE, cum ar fi camerele IP
  • Perioada de funcționare a sistemului și ora actuală a sistemului
  • Înregistrarea evenimentelor cu tabel de evenimente ca fișier CSV
Smart Ethernet Box cu clapetă frontală deschisă

Tehnologie de monitorizare pentru căi navigabile – Smart Ethernet Box

Smart Ethernet Box Infrastructură eficientă pentru monitorizarea video a căilor navigabile

Toate componentele unei infrastructuri CCTV eficiente într-un singur dispozitiv: Smart Ethernet Box este un dispozitiv all-in-one care este conectat direct la camere. Adaptorul de montare integrat pentru montarea pe perete și stâlp facilitează și accelerează în mod semnificativ instalarea.

Fixare și conectare ușoară! Astfel se asigură mai multă siguranță pe căile navigabile și în ecluze.

Smart Ethernet Box ca switch inteligent de exterior

Smart Ethernet Box este adecvată ca switch PoE inteligent de exterior într-o soluție de automatizare. Rețeaua integrată complet gestionată permite configurarea unor arhitecturi redundante și poate fi extinsă ușor de la distanță cu echipamente suplimentare. În topologie este reprezentată o soluție de automatizare cu disponibilitate ridicată, inclusiv cu soluție de siguranță.

Topologie: Smart Ethernet Box ca switch inteligent de exterior

Smart Ethernet Box în automatizarea ecluzelor