Funcționarea fără probleme a ecluzelor de pe canalul Kiel Sistemul de ecluze din Kiel-Holtenau a fost echipat cu un nou sistem de semnalizare, în cadrul unui proiect de modernizare. Luminile de semnalizare pot rezista la condiții dure de mediu și asigură o comunicare sigură cu centrul de control.

Sistemul de ecluze Kiel-Holtenau

Modernizarea sistemului de ecluze din Kiel-Holtenau

Profilul clientului


Angajați la canalul Kiel din orașul Kiel

Canalul Kiel, Kiel-Holtenau

Canalul Kiel leagă gura fluviului Elba cu fiordul Kiel și scutește navele de un ocol de până la 460 km. Calea navigabilă de aproximativ 100 km traversează Schleswig-Holstein și este una dintre cele mai aglomerate căi navigabile artificiale din lume.

Provocare


Stâlp cu lumini de semnalizare

Condiții de mediu dure și monitorizarea necesară

Sistemul de ecluze din Kiel-Holtenau a fost echipat cu un nou sistem de semnalizare, în cadrul unui proiect de modernizare. Luminile sunt montate pe stâlpi și avertizează navele care se apropie cu semnale roșii, verzi și albe, dacă intrarea în ecluză este liberă.

Pentru funcțiile de monitorizare sunt folosite exclusiv componente care corespund standardului industrial. Luminile de semnalizare sunt expuse la condiții dure de mediu și, prin urmare, trebuie să reziste la condiții speciale. Printre acestea se numără vântul puternic, apa sărată sau chiar lumina directă a soarelui.

Utilizarea tehnologiei moderne de comunicații industriale se asigură că centrul de control este informat în permanență cu privire la starea luminilor. Întreținerea vizează, de asemenea, o instalare simplă, fără setarea adreselor sau a ID-urilor de utilizator. Acest lucru este deosebit de important atunci când luminile sunt înlocuite în timpul întreținerii.

Soluție


Personalul de service apelează datele de funcționare pe mobil

Instalare simplă și stare transparentă a instalației

În ecluză au fost montați doi stâlpi noi cu lumini de semnalizare LED 300, care sprijină personalul de întreținere cu informații despre stare și diagnosticare. Acest lucru este posibil prin utilizarea tehnologiei de comunicații industriale.

Luminile sunt conectate cu cabluri preasamblate și cu conectori hibrizi M17 de la Phoenix Contact. Prin intermediul conectorilor hibrizi, sursa de alimentare și cablurile de date sunt conectate simultan cu luminile. Este exclusă interschimbarea. O instalare simplă este deosebit de importantă atunci când luminile sunt înlocuite în timpul întreținerii. Aici se văd avantajele plăcuțelor de identificare electronice, care pot fi citite prin conexiunea pentru comunicații. Astfel, unitatea de comandă poate identifica dacă sunt conectate luminile corecte.

Pot fi transmise, de exemplu, culoarea, dimensiunea și unghiul de transmisie. În cazul unei instalări defectuoase sau al unei înlocuiri, unitatea de comandă transmite un mesaj de alarmă și împiedică activarea luminilor. Orele de funcționare a luminilor sunt înregistrate separat de cele ale LED-urilor și sunt alocate luminilor, în mod ciclic.

Funcționarea instalației de lumini de semnalizare cu tehnologie LED

Funcționare eficientă din punct de vedere energetic a instalației cu tehnologie LED

Tehnologia LED pentru lumini înseamnă economie de energie și disponibilitate crescută. Aceasta din urmă rezultă atât din durata de viață prelungită, cât și din cablarea specială a lămpii.

Dacă un LED se stinge, acesta este identificat cu ajutorul sistemului de monitorizare a curentului și a tensiunii și este raportat la sistemul de rang superior. Pentru a obține aceeași intensitate luminoasă, celelalte LED-uri pot fi reajustate de către sistemul de control conform specificațiilor.

Pe lângă monitorizarea LED-urilor, în luminile de semnalizare sunt integrați doi senzori de dispersie a luminii, care înregistrează dacă LED-urile emit lumină și care este intensitatea acestei lumini emise.

Pentru a garanta siguranța în exploatare a luminilor de semnalizare în orice situație, în plus este înregistrată și temperatura. Dacă temperatura luminii crește peste domeniul permis, intensitatea luminoasă este atenuată sau chiar dispare. Această funcție este sprijinită prin mesajele informative și cele de alarmă. Dacă temperatura scade la loc, luminile își reiau funcționarea, după confirmarea mesajului.

Avantaje

  • Lumină de semnalizare rezistentă la apă de mare cu tehnologie LED cu consum redus de energie
  • Întreținere simplificată prin furnizarea de informații privind starea și diagnosticarea
  • Instalare simplă datorită cablurilor și conectorilor preasamblați

Contact

Cătălin Lepinzean
Cătălin Lepinzean
Sales Manager
+4 0747 122 536
Sunt aici să te sprijin în proiectele pentru creșterea siguranței traficului pentru ecluze, poduri mobile și porți.

Produse


Persoană care utilizează o tabletă în fața unui tablou electric

Nu ai găsit încă produsul potrivit?

Nu ezita să ne contactezi. Împreună putem găsi soluția optimă.

Concluzie


Schimbarea luminilor de semnalizare pentru căi navigabile

Exploatare fără probleme și procese eficiente

Pentru operarea neîntreruptă a canalului Kiel, ecluzele care compensează diferența de înălțime dintre cele două mări joacă un rol principal. Cu luminile de semnalizare cu LED de la Phoenix Contact, întreținerea ecluzelor este simplificată, deoarece datele de funcționare aferente acestora pot fi citite în orice moment, cu ușurință.

Personalul de întreținere este susținut prin informații despre stare și de diagnosticare și, astfel, este în permanență la curent cu privire la starea luminilor de semnalizare. Un alt avantaj al sistemului de iluminat este tehnologia LED, prin care se obțin economisirea de energie și o disponibilitate ridicată.