Os conteúdos que está a visualizar estão concebidos à medida para Portugal. Visualizar conteúdos para Estados Unidos | Selecionar outro país

Homem numa sala de comando da gestão de recursos hídricos

Visão holística dos processos na gestão de recursos hídricos Biblioteca de software Water Functions

  • Facilidade de medição, controlo em malha aberta e malha fechada para processos dos sistemas com software padronizado

  • Engenharia eficiente graças a blocos de função pré-programados

  • Comunicação remota segura através de protocolos padronizados, como IEC 60870-5-101,-104 e OPC UA

  • Ligação a todos os controladores habituais graças à transparência no que diz respeito a interfaces modernas e comprovadas

  • Criação rápida de visualizações com objetos de visualização típicos da área para motores, bombas, ventiladores e válvulas

Companhia das águas de Warendorf

Resumo do processo Empresa de tratamento de águas residuais de Warendorf

Na estação de bombeamento de lodo ativado na empresa de tratamento de águas residuais de Warendorf, o lodo proveniente do clarificador é bombeado para um nível superior através de três transportadores helicoidais. De seguida, é alimentado para os processos a montante e as torres de digestão. A biblioteca de blocos de função Water Functions, especialmente personalizada para a indústria das águas, permite ao operador monitorizar todo o processo de tratamento e, quando necessário, intervir rapidamente. Graças à biblioteca de software da Phoenix Contact, os responsáveis encontraram uma ferramenta, com a qual é fácil efetuar a programação, bem como a visualização local.

Água com ícone de digitalização

Automação de processos preparada para o futuro

As tecnologias e os processos na gestão de recursos hídricos estão em constante desenvolvimento e adaptação. Para garantir a melhor alimentação e rentabilidade do negócio é necessária a otimização e adaptação contínuas das instalações de processo. Funções, como o dimensionamento dos valores de medição, a ativação dos agregados e a gestão de alarmes numa instalação ajudam a garantir uma operação sem problemas. A estreita colaboração com representantes da indústria da água e a análise dos requisitos de mercado resultam em aplicações e soluções de software modernas.

As instalações de processo da gestão de recursos hídricos são submetidas a um processo de alteração contínuo. Para dar resposta a estas exigências, também a Water Functions, a solução pronta a usar para uma visão geral holística do processo, está em constante desenvolvimento.

Ansgar Falke , Applications & Projects Infrastructure
Ansgar Falke, Applications & Projects Infrastructure

Water Functions A biblioteca de processos para a gestão de recursos hídricos

A Water Functions para a plataforma de software modular PLCnext Engineer complementa a tecnologia de comando da Phoenix Contact com funções de automação de processos para o tratamento de água potável e de águas residuais. A biblioteca de software, em combinação com blocos de função programados, facilita a medição, o controlo em malha aberta e malha fechada de processos dos sistemas no tratamento de águas residuais e de água potável.

Dispositivos de campo como acionamentos e válvulas são integrados de forma fácil e rápida. Com blocos de visualização típicos da área é possível poupar tempo e custos de engenharia.

A biblioteca inclui uma função básica para aplicações simples, blocos de acionamento, válvulas e medição complexos, bem como blocos para ligação a um sistema SCADA.

Water Functions - o conceito integrado desde o nível de campo até ao nível SCADA

Conceito integrado desde o nível de campo até ao nível SCADA para aplicações no tratamento de águas residuais e de água potável.

Homem na engenharia da instalação com biblioteca de módulos de função

Engenharia flexível graças a blocos de função pré-programados

Engenharia rápida de sistemas

Os integradores de sistemas asseguram a disponibilidade do seu sistema através de um modo de funcionamento certificado e adaptado à gestão de recursos hídricos. Water Functions permite-lhe uma engenharia simples e rápida. A regulação e ativação de dispositivos de campo são realizadas através de blocos de função pré-definidos.

Com o seu conceito modular de blocos de função, a Water Functions foi concebida para uma utilização flexível. Na construção de quadros de comando, nós oferecemos a possibilidade de dar resposta às necessidades individuais. Graças à ampla diversidade de blocos de função, pode desenvolver conceitos próprios de forma eficiente, aplicando-os facilmente.

Dados operacionais em aplicações de água potável e águas residuais

Tornar visíveis os dados operacionais de aplicações de água potável e águas residuais

Integração fácil

Integre os dispositivos de campo típicos do setor, como, por ex., dispositivos de medição ou conversores de frequência de bombas e ventiladores, com os blocos de função programados da biblioteca de processos de forma eficiente.

Diferentes tecnologias, como PROFIBUS, PROFINET, Modbus e OPC UA permitem que o utilizador ligue sem problemas tanto os dispositivos de campo existentes como novos dispositivos a todo o sistema. Todos os dados de processo importantes, como velocidades de rotação, consumos energéticos ou níveis de enchimento, são registados de forma fiável por um PLCnext Control, o CLP para PLCnext Technology, e transferidos para o controlador.

O desenvolvimento contínuo da biblioteca de processos Water Functions leva a um aumento constante do número de possibilidades de ligação. A estreita colaboração com fabricantes de equipamentos da área da gestão de recursos hídricos garante uma integração comprovada e eficiente dos dispositivos de campo.

Ecrã Water Functions Visu

Os objetos de visualização pré-fabricados facilitam a criação de imagens de processo.

Visualização pronta a usar

Represente motores, bombas, ventiladores e válvulas com o Water Functions Visu, a versão avançada do software com função de visualização. Os objetos de visualização pré-fabricados para o Editor HMI do PLCnext Engineer facilitam a criação de imagens de processo na gestão de recursos hídricos. Para realizar a sua gestão de alarmes, os símbolos HMI, como caixa de diálogo de controlo e listas de alarme, podem ser facilmente ligados com os blocos de função.

É você quem escolhe a forma como pretende controlar os blocos de função: pode aceder a uma visualização local através do Editor HMI que nós disponibilizamos ou utilizar a sua própria ferramenta de visualização, a qual pode ser ligada via OPC UA.

Water Functions Visu: bloco de função para a ligação a um sistema SCADA

Water Functions Visu inclui bibliotecas HMI e de blocos de função

Aplicação Water Functions utilizada em computador portátil na PLCnext Store

A Water Functions baseada no PLCnext substitui a versão anterior Waterworx.

Blocos de função para PLCnext Engineer

Water Functions baseada no ecossistema PLCnext Technology: a plataforma de controlo aberta para uma automação preparada para o futuro. Com o PLCnext Engineer, um ambiente de desenvolvimento próprio, experimente a abertura deste sistema na aplicação da programação em aplicações de água potável e águas residuais.

As bibliotecas de software para o PLCnext Engineer estão disponíveis para download sob a forma de app na PLCnext Store. Com a aplicação da solução pode expandir o PLCnext Control com funções técnicas para a sua aplicação industrial, de forma direta e simples, sem conhecimentos de programação.