Cabo de carregamento DC
CHARX – Tecnologia de carregamento para a E-mobility
Da estação de carga até ao veículo elétrico: os nossos potentes produtos CHARX foram desenvolvidos especialmente para aplicações sofisticadas de E-mobility e cobrem todo o processo de carregamento. O CHARX combina a máxima segurança, fiabilidade e robustez com funcionalidades sofisticadas e conforto ilimitado do utilizador. O design uniforme e modular do produto também simplifica a instalação, a colocação em funcionamento e a manutenção.
Vantagens
- Todos os produtos para o processo de carregamento de uma só origem com o amplo portfólio CHARX
- Instalação, colocação em funcionamento e manutenção simples graças ao design modular e uniforme do produto
- Pontos de carregamento e interfaces de carga rápidos, seguros e em conformidade com as normas, possuindo as tecnologias mais recentes
- Gestão inteligente de parques de carregamento com produtos compatíveis com a comunicação e interfaces abertas
- Parques de carregamento preparados para o futuro, ampliáveis de forma flexível graças a sistemas modulares expansíveis
Novos produtos
Controlador de carregamento no veículo para carregamento CCS
O EVCC para veículos elétricos de todos os tipos
O CHARX control vehicle permite o carregamento rápido DC através de tomadas de carga CCS. O controlador gere a comunicação de alto nível (TCP/IP) via Powerline (PLC) entre a estação de carga e o veículo elétrico e controla a tomada de carga CCS, bem como o indicador LED, o botão de cancelamento e os contactores CCS.
Características principais
- Comunicação de carregamento DC conforme DIN 70121 e ISO 15118
- Comunicação de carregamento AC através de OBC controlado pela VCU
- Controlo de tomada de carga, ecrã LED, botão de cancelamento, contactores HV
- Certificação E1 para veículos rodoviários
- Cibersegurança conforme UNECE R155 e R156
- Segurança funcional até ISO 26262 ASIL B
Vantagens
- Universalmente utilizável em todos os veículos elétricos com tomada de carga CCS
- Configuração rápida graças à pré-parametrização para as nossas tomadas de carga CCS
- Compatível com Vehicle-to-Grid para o carregamento bidirecional conforme ISO 15118-20
- Cumprimento das elevadas normas de segurança do setor automóvel
- Imediatamente operacional graças ao curto tempo de arranque do sistema operativo
Phoenix Contact E-mobility O seu parceiro de confiança forte
Desde a nossa fundação no ano de 2013, somos o especialista em tecnologia de carregamento da E-mobility no Phoenix Contact Group. Com cerca de 800 colaboradores em todo o mundo e 33.200 m² de área de produção, o nosso portfólio inclui mais de 700 produtos CHARX destinados ao desenvolvimento da infraestrutura de carregamento, bem como à eletrificação de veículos comerciais e máquinas móveis.
Enquanto pioneiros e coinventores do carregamento rápido CCS, líderes de mercado em cabos de carregamento HPC com refrigeração líquida e referência em matéria de normalização internacional, impulsionamos a transformação global rumo à mobilidade sustentável. O nosso objetivo: desenvolver tecnologia de carregamento que seja eficiente, fiável, interligada e preparada para os desafios do futuro.