UPS com fonte de alimentação e acumulador de energia

Fonte de alimentação ininterrupta (UPS)

Interrupções da rede podem ter consequências graves. Confie na nossa fonte de alimentação ininterrupta (UPS) e não corra riscos. Uma UPS fornece corrente, mesmo que a rede de alimentação falhe, e protege a instalação contra falhas de alimentação. Oferecemos-lhe soluções UPS para aplicações DC e AC que, em termos de funcionalidade e formato, estão perfeitamente adaptadas aos requisitos de diferentes indústrias.

Soluções para uma fonte de alimentação ininterrupta

Alimente a sua instalação com segurança, usando as nossas soluções para uma fonte de alimentação ininterrupta. Escolha a fonte de alimentação, fonte de alimentação ininterrupta e módulo de bateria adequados à sua aplicação. Além disso, os nossos módulos UPS com fonte de alimentação ou módulo de bateria integrados oferecem uma solução UPS compacta.

UPS para aplicações DC

Módulo UPS QUINT

UPS para aplicações DC

A nossa fonte de alimentação ininterrupta para aplicações DC garante uma proteção fiável contra falhas de alimentação. Selecione a fonte de alimentação ininterrupta DC adequada à sua aplicação.

QUINT AC UPS com módulo de bateria de 3,4 Ah

QUINT AC UPS com módulo de bateria de 3,4 Ah

UPS para aplicações AC

As nossas fontes de alimentação ininterrupta para aplicações AC fornecem uma curva sinusoidal pura na saída. Escolha a fonte de alimentação ininterrupta AC ideal e assegure a máxima disponibilidade da instalação.

QUINT4-BUFFER/24DC/24DC/40

QUINT4-BUFFER/24DC/24DC/40

Módulos de buffer

Com os módulos de buffer sem manutenção pode criar o seu sistema UPS. Proteja a sua aplicação e consiga superar curtos tempos de falha de até 30 segundos. A energia necessária para disponibilizar a energia de reserva é acumulada pelo módulo de buffer em condensadores sem manutenção. Além disso, também são adequados para falhas cíclicas.

Módulo de bateria UPS-BAT

Módulo de bateria UPS-BAT

Módulos de bateria

Escolha o módulo de bateria adequado para o seu sistema modular e obtenha a máxima disponibilidade da instalação em cada aplicação industrial. Os diversos meios de armazenamento caracterizam-se por propriedades muito diferentes: uma vida útil longa ou um tempo de buffer muito longo, sem necessidade de manutenção ou a utilização em temperaturas ambiente extremas.

E-paper
Resumo de todo o portfólio

Com os nossos sistemas de fonte de alimentação, você assegura uma elevada disponibilidade da instalação. Informe-se sobre fontes de alimentação, conversores DC/DC, módulos de redundância e fontes de alimentação ininterrupta para os vários requisitos de diversas indústrias.

Abrir E-paper
Brochura Sistemas de fonte de alimentação