Software de monitorização de energia no ecrã e equipamentos de medição de energia EMpro

Monitorização de energia

A monitorização de energia eficiente é a base para a sua gestão energética conforme ISO 50001. Beneficie da interação ótima e da facilidade de utilização do nosso portfólio de monitorização de energia. Os nossos equipamentos de medição de energia, contadores de energia, transformadores de corrente e transdutores cobrem todas as aplicações de aquisição de dados de energia. As soluções de comunicação e de software orientadas para o futuro ajudam-no a integrar, visualizar e analisar os seus dados energéticos.

Vantagens

  • Medição de energia em apenas três passos graças a contadores de energia intuitivamente configuráveis
  • Faturação de dados de energia específicos para cada centro de custos com contadores de energia para efeitos de faturação
  • Visualização e análise significativas dos seus dados de energia com o software de gestão energética
  • Abrangente portfólio de transformadores de corrente para a primeira instalação ou o reequipamento simples
  • Cumpra a diversos requisitos da tecnologia de medição de corrente e tensão com uma grande seleção de transdutores

Produtos e serviços para a sua gestão energética inteligente do futuro


A eficiência energética é um verdadeiro fator de sucesso económico. Um sistema de gestão da energia tem de, portanto, ser fácil de implementar. O nosso inovador portfólio de sensores e tecnologia de medição adaptados entre si facilitam muito o registo de dados de energia. As soluções de comunicação e os serviços digitais orientados para o futuro ajudam a integrar, processar e tratar os dados.

Lotte Ehlers - Phoenix Contact, Director Power Monitoring
Lotte Ehlers
Produtos para a tecnologia de medição de energia e de corrente

Monitorização de energia inteligente com os nossos produtos para a tecnologia de medição de energia e corrente

Descubra o nosso abrangente portfólio de monitorização de energia para a sua gestão energética sustentável


O núcleo do nosso portfólio de gestão de energia são os nossos equipamentos de medição de energia. Com os equipamentos de medição de energia EMpro crie a sua gestão de energia do futuro:
Implemente os dados de energia na sua rede local a partir de qualquer browser através da interface REST integrada. Ou aceda diretamente à cloud com o EMpro. Tenha acesso aos seus dados de medição e do equipamento em qualquer local e utilize os restantes Smart Services da Internet das Coisas.

Equipamentos de medição de energia EMpro e contadores de energia EMpro para efeitos de faturação na calha metálica

Tecnologia de medição de energia e de potência

Quer se trate de uma medição de energia complexa, de uma simples faturação ou da monitorização do desempenho da sua instalação fotovoltaica: os nossos produtos para medição de energia e potência registam todas as variáveis elétricas relevantes para a sua monitorização de energia.

  • Contadores de energia AC para efeitos de faturação
  • Contadores de energia DC para efeitos de faturação
  • Equipamentos de medição de energia multifuncionais
  • Equipamentos de medição de energia compatíveis com a Internet das Coisas com Smart Services opcionais na Proficloud.io

O nosso sistema de monitorização de strings fotovoltaicas SOLARCHECK foi especialmente concebido para monitorizar correntes e tensões em instalações fotovoltaicas.

Energy Management Service - On-Premises num ecrã e equipamentos de medição de energia EMpro

Software de gestão energética

Descubra potenciais de poupança e aumente sua eficiência energética com os nossos serviços de gestão de energia para a monitorização de energia conforme ISO 50001.

Estão disponíveis duas soluções para a visualização e análise significativas dos seus dados de energia:

  • Energy Management Service - On-Premises: local, sem dependência de servidores externos
  • Energy Management Service - Powered by Proficloud.io: independente da localização, baseado em Proficloud.io
Transformadores de corrente encaixável junto à bobina Rogowski

Transformadores de corrente

Seja para a primeira instalação ou para o reequipamento rápido e fácil, os nossos transformadores de corrente oferecem uma abrangente gama de produtos para transformar correntes alternadas de até 4000 A AC em correntes secundárias baixas:

  • Transformadores de corrente encaixáveis, para barramento e com enrolamento
  • Transformadores de corrente para reequipamento baseados na bobina Rogowski
  • Transformadores de corrente de núcleo aberto para reequipamento
Transdutores de tensão e corrente

Tecnologia de medição de corrente e tensão

Encontre o transdutor adequado para diversos requisitos da tecnologia de medição de corrente e de tensão:

  • Transdutores de corrente com WBM para correntes até 100 A AC/DC e correntes distorcidas
  • Transdutores de corrente para correntes até 600 A AC/DC e correntes distorcidas
  • Transdutores de corrente para correntes até 200 A AC e correntes distorcidas
  • Transdutores de corrente para correntes até 120 A AC
  • Controladores de corrente
  • Transdutores de tensão AC para tensões alternadas de até 550 V AC
  • Transdutores de tensão DC para tensões contínuas de até 550 V DC
  • Transdutores de tensão DC para tensões contínuas de até 1500 V DC
Monitorização de energia inteligente
Produtos e serviços para a sua gestão energética

Gestão simples da energia: o nosso inovador portfólio de sensores e tecnologia de medição coordenados facilitam muito o registo de dados de energia. As soluções de comunicação e os serviços digitais orientados para o futuro ajudam a integrar, processar e tratar os dados.

Brochura
Brochura Monitorização de energia