Comunicação industrial - do bus de campo à Ethernet industrial

Comunicação industrial

A transmissão de dados fiável do nível de campo até ao nível de controlo é o objetivo da comunicação industrial. Aqui, as soluções universais com Ethernet industrial, tecnologias sem fios modernas e cibersegurança aumentam a disponibilidade e segurança dos sistemas interligados. Os protocolos de rede e sistemas de bus de campo como, p. ex., PROFINET, OPC UA, PROFIBUS e INTERBUS garantem uma comunicação eficiente.

Phoenix Contact na SPS

Visite-nos na SPS 2026

Visite-nos de 24 a 26 de novembro no pavilhão 9, stand 310, e descubra como os ecossistemas abertos, Industrial AI e a segurança integrada preparam a automação industrial para o futuro.

Interligação contínua desde o nível de campo ao nível de controlo

A digitalização pressupõe que todos os sistemas e componentes estejam continuamente interligados - do sensor até à Cloud. A Ethernet estabeleceu-se como padrão de comunicação comum para a interligação contínua do nível de campo ao nível de controlo e ao escritório (Tecnologia da informação).

Digitalização na produção

Digitalização na produção

Novos produtos

Módulos Wi-Fi 6 industriais

Wi-Fi 6/6E para redes de elevado desempenho

Módulos WLAN da nova geração

O novo ponto de acesso WLAN 2300 e a série de clientes WLAN 1000 com Wi-Fi 6/6E oferecem comunicação fiável em tempo real, elevada fiabilidade e suportam grandes redes com muitos participantes. O Wi-Fi 6E também utiliza novos canais de transmissão na banda de 6 GHz para um melhor desempenho.

Características principais

  • Wi-Fi 6/6E (2,4 / 5 / 6 GHz, consoante a variante e o país)
  • Taxa bruta de dados até 2.400 Mbps
  • Roaming rápido em aplicações móveis
  • Controlável via API REST
  • Segurança máxima com WPA2/WPA3
  • Ethernet com 10/100/1.000 Mbps

Vantagens

  • Wi-Fi 6 (IEEE 802.11AX) para uma melhor utilização dos recursos, estabilidade e capacidade de rede
  • Wi-Fi 6E com novos canais gratuitos na banda de 6 GHz
  • Troca rápida de células WLAN graças à otimização do software da função de roaming
  • Os clientes WLAN suportam as três bandas: 2,4 GHz, 5 GHz e a nova banda de 6 GHz
  • Segurança particularmente elevada graças ao WPA 3 e ao Security-by-Design (IEC 62443-4-1)

No entanto, atualmente ainda são frequentemente utilizados na automação industrial bus de campo tradicionais, vários protocolos e dispositivos finais com interface de série. Por isso, a Phoenix Contact oferece servidores de dispositivos de série e gateways, que integram os diferentes sistemas de comunicação na rede Ethernet Industrial, convertem os dados e, assim, os tornam disponíveis continuamente.
A interligação fiável ao nível do campo e de controlo é garantida pelos switches de automação robustos que distribuem todos os dados na rede de forma inteligente. Os switches backbone de alto desempenho permitem uma interligação simples com a rede TI (rede empresarial). A segurança necessária é garantida pelas firewalls que asseguram uma comunicação controlada e segura entre os segmentos de rede.

Comunicação industrial através de cobre, fibra ótica e rádio

Comunicação industrial através de cobre, fibra ótica e rádio

Comunicação industrial através de cobre, fibra ótica e rádio: tudo de um único fornecedor

Qual é o meio de transmissão certo para a sua situação de aplicação? Se pretender superar grandes distâncias, recomendamos a fibra ótica. Se a instalação de cabos for dispendiosa ou impossível, em trajetos curtos ou médios são apropriadas soluções wireless como WLAN, Bluetooth, Trusted Wireless até WirelessHART. Se não estiverem disponíveis linhas de comunicação, as redes de comunicação móvel existentes são uma boa alternativa. A Phoenix Contact oferece os componentes adequados para todos os meios de transmissão: desde conversores multimédia para a implementação em fibra ótica, passando por módulos sem fios (móveis), até os conetores, cabos e antenas certos.

Redes fiáveis e de alto desempenho

Redes fiáveis e de alto desempenho

Entre os componentes do seu sistema de automação existe uma troca permanente de dados relevantes para o processo como, p. ex., valores de medição, mensagens de alarme e comandos. Além disso, são transmitidas ao nível do escritório outras informações, p. ex., para a otimização do processo ou para uma manutenção preventiva. Para um transporte fiável destas quantidades de dados cada vez maiores, a Phoenix Contact oferece componentes de rede de alto desempenho com transmissão Gigabit e funções de filtragem inteligentes.
Os mecanismos de redundância como MRP, DLR, RSTP, PRP etc. permitem, além disso, conceber a sua rede de produção com um desempenho seguro especial, aumentando assim a disponibilidade.

Fechadura que representa a cibersegurança e a segurança de rede

A cibersegurança é a condição essencial para uma rede fiável

Cibersegurança para mais segurança de rede

Com o aumento da interligação, a segurança de rede assume um papel cada vez mais importante. Para proteger os seus sistemas contra ameaças e ataques não autorizados, os nossos componentes suportam funções como a segmentação de rede, as firewalls, o acesso remoto seguro, a transmissão de dados encriptada, a port security etc.

Para nós, uma cibersegurança completa vai muito além de meras funções de segurança: começa pelo desenvolvimento seguro de produtos, passa por uma análise contínua e pela eliminação imediata de possíveis falhas de segurança, bem como pela disponibilidade das atualizações necessárias ao longo de vários anos, até à oferta de soluções completas seguras e serviços de consultoria.

Ligação segura de estações descentralizadas à sala de comando

Ligação segura de estações descentralizadas à sala de comando

Manutenção remota através da Internet e da cloud

Com o acesso direto a instalações industriais distantes, os trabalhos de manutenção e assistência podem ser realizados com rapidez e eficiência. Dependendo dos requisitos, pode utilizar os condutores existentes para o efeito ou comunicar a nível mundial através da rede móvel. A Phoenix Contact oferece a solução ideal para cada aplicação: desde routers DSL, LAN e de rede móvel até extensores de bus de campo e Ethernet. Para proteger ligações de rede contra interferências e manipulações, a Phoenix Contact fornece produtos que dispõem dos mais modernos mecanismos de segurança como VPN, encriptação IPsec e firewall integrada.

Colaborador do serviço de apoio ao cliente com headset ao computador

Temos todo o prazer em aconselhá-lo – pessoalmente ou por telefone

Temos todo o prazer em ajudar Auxílio no planeamento e na colocação em funcionamento da rede

Desde o planeamento da rede até à manutenção, passando pela colocação em funcionamento, os nossos especialistas em redes podem ajudá-lo. Graças à nossa longa experiência na tecnologia de automação, conhecemos os seus desafios e podemos, ao mesmo tempo, aconselhá-lo no que diz respeito às tecnologias da Industrie 4.0 mais recentes e às normas de segurança. Para os seus colaboradores, oferecemos também formações ao nível da Ethernet industrial e da conscientização de segurança ou o manuseamento adequado dos nossos produtos.

Logótipo LinkedIn

LinkedIn: Comunicação Industrial e Cibersegurança Faça agora parte da nossa comunidade!

As redes de comunicação industrial permitem-nos transmitir de forma fiável os dados do campo para o nível de controlo ou mesmo para a cloud. Na nossa página de LinkedIn Comunicação Industrial e Cibersegurança pode encontrar informações interessantes sobre os temas disponibilidade de redes, cibersegurança, manutenção remota e muito mais. Faça parte da nossa comunidade!